Olaj-, gáz- és vegyipar

Olaj-, gáz- és vegyipar

Magas rendelkezésre állású berendezések

A Phoenix Contact megoldásaival tartósan biztosíthatja versenyképességét.

Vissza ide: Megoldások

Kategóriák

  • Olaj-, gáz- és vegyipar 4.0
    Modernizálás és digitalizálás

    A Phoenix Contact elkíséri Önt a modern, digitális üzemhez vezető úton, ahol a cél a karbantartási folyamatok optimalizálása, a nem tervezett kiesések számának csökkentése és az ellenőrző bejárások papírmentessé tétele.

  • Digitális átalakulás – nyitott architektúra
    Digitális átalakulás – nyitott architektúra

    Összekapcsolhatóság a feldolgozóiparban megvalósuló intelligens monitorozási és felügyeleti megoldásokhoz.

  • Moduláris gyártás
    Moduláris gyártás

    A Phoenix Contact megoldásokat kínál Önnek a feldolgozóipar moduláris automatizálásához.

  • Robbanásvédelem
    Robbanásvédelem

    A robbanásveszélyes területek követelményeihez igazodva a Phoenix Contact termékek és megoldások átfogó választékát kínálja.

  • Alkalmazások és megoldások
    Alkalmazások és megoldások

    Testre szabott és tanúsított megoldásaink gondoskodnak termelőrendszereinek kiesésbiztonságáról és hatékonyságnöveléséről.

  • Referenciák
    Olaj-, gáz- és vegyipari referenciák

    Tapasztalja meg, hogyan váltjuk sikeresen valóra az Ön követelményeit az olaj-, gáz- és vegyipar területén, és győződjön meg iparág-specifikus tudásunkról.

  • Intelligens hálózatba kötés
    Intelligens hálózatba kötés

    Győződjön meg Ön is innovatív technológiai megoldásainkról.

  • Termékek
    Olaj-, gáz- és vegyipari termékek

    A Phoenix Contact széles választékban kínál csatlakozás- és automatizálástechnikát az olaj-, gáz- és vegyipar számára.

  • Szerviz és támogatás
    Szerviz és támogatás az olaj-, gáz- és vegyipar számára

    A Phoenix Contact szolgáltatásai professzionálisan támogatják Önt olaj-, gáz- és vegyipari rendszereinek tervezése, gyártása, üzemeltetése és karbantartása terén.

A berendezések rendelkezésre állása, a modularizálás és a digitalizálás az olaj-, gáz- és vegyiparban a versenyképesség megőrzésének fontos tényezője az egyre növekvő konkurencia szorításában. A vegyiparban, a gyógyszeriparban, vagy akár az olaj- és gázszektorban a rendkívül bonyolult feldolgozó berendezéseknek még rendkívüli feltételek mellett is teljesíteniük kell a berendezésbiztonsággal és a rugalmassággal kapcsolatos egyre növekvő követelményeket.

Ahhoz, hogy ezeket a követelményeket a globális versenyben teljesíteni lehessen, a Phoenix Contact irányadó csatlakozás- és automatizálástechnikai megoldásokat kínál a digitalizáláshoz, a termelőberendezések és azok infrastruktúrájának felügyeletéhez és korszerűsítéséhez.

Olaj-, gáz- és vegyipar

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Szakcikk letöltése

Kiberbiztonság és túlfeszültség-védelem a digitalizálás korában, csatlakoztathatóság a feldolgozóiparban.

Űrlap megnyitása

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás