Szivattyúk és motorok felügyelete

Szivattyúk és motorok felügyelete

Megelőző karbantartás

Felügyelje megbízhatóan forgó berendezéseinek állapotát.

A nem tervezett leállások oka az esetek nagy részében a gépekre, illetve a forgó berendezésekre vezethető vissza. Ezeket az elemeket gyakran rögzített időközönként, vagy egyáltalán nem tartják karban. Ez a karbantartás ennek megfelelően vagy túl korán, vagy egyes esetekben túl későn történik meg, az eredmény pedig termeléskiesés.

Mi a kritikus szivattyúk és motorok folyamatos felügyeletével lehetővé tesszük Önnek, hogy a karbantartás a megfelelő időpontban történjen. A gép méretétől és típusától függően hidraulikus, mechanikus, vagy elektromos felügyeletet célszerű alkalmazni.

Előnyei

  • A teljesítmény mérése minimális szerelési igénnyel és egyszerű utólagos beszerelhetőséggel a forgó berendezések felügyeletére
  • A karbantartási és javítási ráfordítások minimalizálása a prediktív karbantartásnak köszönhetően az elektromos változók intelligens felhasználásával
  • A berendezés rendelkezésre állásának további javítása az opcionális rezgés- és csapágykép figyelembe vételével

Az állapotértékelés kiindulópontjai

Szivattyúk, motorok, feldolgozó berendezés  

Az állapotértékelés kiindulópontjai

Az elektromos teljesítmény tájékoztat a gépek, illetve folyamatok lefolyásáról, állapotáról és munkapontjáról.

A hatásos teljesítmény alakulása alapján sokféle hibaképet lehet azonosítani, így a karbantartás a megfelelő időpontban végezhető el.

Szivattyúk és motorok felügyelete

Szivattyú, motor, elektromos teljesítmény  

Az elektromos teljesítmény mérése az állapot kiértékeléséhez

A motor üzemi értékeit az áram és a feszültség mérésével, a hatásos elektromos teljesítmény alapján értelmezzük. Ez a háromfázisú motorok esetében közvetlen kapcsolással, kontaktorral vagy frekvenciaváltóval kombinálva valósítható meg.

A felügyelethez további szenzorok is alkalmazhatók, amelyek finomítják a felügyeleti modellt. Az átvitel egy fölérendelt rendszerben történik, mint pl. a felhő, MES, DB vagy Asset Management. Ennek során a visszahatásmentesség biztosított.

További tájékoztatást szeretne felügyeleti megoldásaink alkalmazásáról az Ön feldolgozóüzemében?

Szívesen adunk tanácsot és támogatjuk Önt egyedi és méretezhető felügyeleti koncepciójának megvalósításában, egészen az elkészült telepítésig és üzembe helyezésig.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás