Vissza az Áttekintéshez

Terepibusz-kommunikációs termékeink

SHDSL-modemekTípusCikkszám
PROFIBUS bővítőmodul, SHDSL-gerinckábeles modem PROFIBUS-interfésszel, 20 km es távolságig, 1,5 Mbit/s-es átviteli sebességigPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
ETHERNET bővítőmodul, SHDSL-gerinckábeles modem ETHERNET interfésszel, 20 km-es távolságig, 30 Mbit/s-es átviteli sebességigPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
SHDSL-modemekTípusCikkszám
PROFIBUS bővítőmodul, SHDSL-gerinckábeles modem PROFIBUS-interfésszel, 20 km es távolságig, 1,5 Mbit/s-es átviteli sebességigPSI-MODEM-SHDSL/PB
ETHERNET bővítőmodul, SHDSL-gerinckábeles modem ETHERNET interfésszel, 20 km-es távolságig, 30 Mbit/s-es átviteli sebességigPSI-MODEM-SHDSL/ETH
BuszcsatolókTípusCikkszám
Profibus buszcsatoló, DP/V1, 8 digitális bemenettel, 24 V és 4 digitális kimenettel, 500 mA, alaplapra szereltIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Ethernet (Modbus/TCP(UDP)) buszcsatoló, 8 digitális bemenettel, 24 V és 4 digitális kimenettel, 500 mA, alaplapra szereltIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
BuszcsatolókTípusCikkszám
Profibus buszcsatoló, DP/V1, 8 digitális bemenettel, 24 V és 4 digitális kimenettel, 500 mA, alaplapra szereltIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Ethernet (Modbus/TCP(UDP)) buszcsatoló, 8 digitális bemenettel, 24 V és 4 digitális kimenettel, 500 mA, alaplapra szereltIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Bővítőmodulok

A terepi multiplexerek és buszcsatolók bővítőmoduljait az alábbi linkkel érheti el.

24 V DC­ tápellátás túlfeszültség-védelmeTípusCikkszám
T3-as készülékvédelem egyfázisú tápellátáshoz, részei: dugasz és kalapsínre szerelhető alapelemPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
24 V DC­ tápellátás túlfeszültség-védelmeTípusCikkszám
T3-as készülékvédelem egyfázisú tápellátáshoz, részei: dugasz és kalapsínre szerelhető alapelemPT 2-PE/S-24AC/FM
SHDSL­-alkalmazás túlfeszültség-védelmeTípusCikkszám
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel két SHDSL-telekommunikációs csatlakozóhoz, RJ45 (RJ12/RJ11) és dugaszolható csavaros kapocs, kalapsínre szerelhető változatban isDT-TELE-SHDSL2801593
SHDSL­-alkalmazás túlfeszültség-védelmeTípusCikkszám
Közdugasz túlfeszültség-védelemmel két SHDSL-telekommunikációs csatlakozóhoz, RJ45 (RJ12/RJ11) és dugaszolható csavaros kapocs, kalapsínre szerelhető változatban isDT-TELE-SHDSL

PROFIBUS hálózati komponensek

A PROFIBUS hálózati komponensekről további információkat az alábbi linken talál.


Vissza az Áttekintéshez
További információ
  • Terepibusz-kommunikációs termékeink

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160