Folyamattechnika

Folyamattechnika

Mindig az Ön oldalán

Megbízható partnerként állandóan Ön mellett állunk termékeinkkel, rendszereinkkel és megoldásainkkal.

Vissza ide: Megoldások

Kategóriák

  • Alkalmazások és megoldások
    Alkalmazások és megoldások

    Megvalósítjuk a folyamattechnikai környezethez az Ön kívánságainak megfelelő megoldásokat.

  • Referenciák
    Referenciák

    Tapasztalja meg, hogyan váltjuk valóra az Ön követelményeit az eljárás- és folyamattechnika területén!

  • Technológiák
    Technológiák

    Győződjön meg Ön is innovatív technológiai megoldásainkról.

Mindenhol, ahol gőzölög vagy sistereg, ahol folyadékokat, gázokat vagy porokat kevernek, elemeznek vagy aprítanak, az eredmény a recept megfelelő megvalósításától függ.

Már több, mint 90 éve kínálunk Önnek mindent, ami az irányítórendszer és a terep közötti hatékony méréshez, vezérléshez és szabályozáshoz szükséges. A vezérlő és az érzékelők, illetve aktorok megfelelő összekötésével készpénzt takaríthat meg az összes berendezésében, szerte a világon.

A gyors ciklusidejű diszkrét gyárautomatizálási alkalmazások mellett léteznek folyamattechnikai területek, ahol lassú, ám folyamatos és ezért nagy rendelkezésre állású folyamatautomatizálásra van szükség.

A Phoenix Contact évtizedek óta világszerte egyet jelent az irányítási szint és a terep közötti térben a minőséggel. Az analóg, kétállapotú vagy digitális jelek megbízható átvétele, átvitele, átalakítása, leválasztása, kapcsolása – ez a mi küldetésünk.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás