A méretre szabott jelrendezés helyet takarít meg a kapcsolótérben

A méretre szabott jelrendező helyet takarít meg a kapcsolótérben

Helytakarékosság

Teremtsen helyet a kapcsolótérben a folyamattechnikához használt kompakt felépítésű rendezőkoncepcióval.

Előnyei

  • a rendezési költségek csökkentése a kapcsolószekrények kb. 20 százalékos csökkentésével
  • projektspecifikus támogatás a tervezéshez és az elhelyezéshez
  • a jelrendezés teljes koncepciója egy kézből
  • egy kapcsolattartó az összes részegységhez

Alkalmazás

A folyamattechnikai berendezésekben elsősorban a hagyományos analóg és kétállapotú jelek a leggyakrabban alkalmazott jelformák. Ez a jelátvitel kezelhető és diagnosztizálható a legegyszerűbben, azonban ez a klasszikus párhuzamos vezetékezés igényli a legtöbb helyet a kapcsolótérben.

A létesítménytől függően néhány száztól több ezerig terjedő számú jelet gyűjtenek a terepen össze, és ezeket egyedi érpárakon vezetik a központi irányító berendezés I/O kártyáihoz. Az egyedi érzékelő vezetékeket terepi csatlakozódobozokban, ún. junction boxokban gyűjtik össze, és sokeres gerinckábelben vezetik be a központi kapcsolótérbe. Ott rendezőszekrények vagy -állványok vannak felállítva, ahol ezeket a jeleket tartalmazó gerinckábeleket teljesen kifejtik. Onnan történik aztán a keresztrendezés a DCS különböző I/O kártyáihoz a jeltípusfüggő interfész modulokon keresztül. Az interfész modulok és a vezérlés I/O kártyái is legtöbbször külön szekrényekben vagy állványokban vannak.

Hamar világossá válik, hogy a hatékony jelrendezéshez igen sok részletet kell figyelembe venni. Az üzemeltetők, a tervezőirodák és a vezérlésszállítók egyformán érdekeltek a kompakt felépítésű rendezőkoncepcióban. Végső soron a kapcsolószekrények számát szeretnék csökkenteni, hogy ezáltal csökkenteni lehessen a teljes kapcsolótér nagyságát és költségét. További fontos szempont az áttelepíthetőség.

Példa gyújtószikramentes jelek rendezésének kialakítására

Példa gyújtószikramentes jelek rendezésének kialakítására

Megoldás

Egy folyamattechnikai berendezés kapcsolótere  

Egy folyamattechnikai berendezés kapcsolótere

Hogy egy rendezési koncepció helyes-e vagy hibás, az erősen függ az adottságoktól és az irányítástechnikától. Az évtizedek során sok minden történt a jelrendezés lehetőségeinek területén, elsősorban a jelsűrűség tekintetében.

Minthogy az irányító rendszerek és a terepi szint közti összeköttetések összes komponensét szállítjuk, számos végfelhasználóval és DCS-szállítóval szereztünk nemzetközi tapasztalatot, így a különböző rendező komponensek széles skáláját kínáljuk, amelyekkel a jelsűrűség szabadon megválasztható.

Akár 20% helymegtakarítás méretre szabott jelrendezéssel  

Akár 20% helymegtakarítás a méretre szabott jelrendezéssel

Évtizedek óta fejlesztünk speciális interfészmodulokat és kábelezési megoldásokat, amelyek egyaránt illeszkednek a legnagyobb irányítórendszer-gyártók legkülönfélébb I/O egységeihez és az üzemeltetők helyi követelményeihez.

A sor- és rendezőkapcsok, a passzív interfész- és relémodulok mellett sokféle aktív interfészt is gyártunk, mint pl. SIL-tanúsítvánnyal rendelkező tápleválasztókat, gyújtószikramentes IS-jelkétszerezőket, szelepvezérlő alkatrészeket, túlfeszültség-védelmet és biztonsági reléket.

Valamennyi készüléket a legkorszerűbb technológia felhasználásával, hőmérsékletoptimalizált és nagyon keskeny kivitelben fejlesztjük. Például egy 80x80 cm-es szekrényben max. 1024 analóg bemenetet lehet gyújtószikramentesen leválasztani és rendezni. Ez jó 20%-nyi helymegtakarítást jelent. Ezeket egyszerűen egy robusztus hordozó, a Terminal Carrier segítségével helytakarékosan lehet beszerelni a szekrénybe, és a rendszercsatlakozók segítségével azonnal csatlakoztatni lehet.

A tanácsadástól a szállításig – mindent egy kézből

Sűrűn felszerelt kapcsolószekrény  

Sűrűn felszerelt kapcsolószekrény

Termékeink világszerte szinte minden folyamattechnikai berendezésben megtalálhatók, minden elterjedt irányító rendszerrel együttműködve. Ezzel a szaktudásunkkal szívesen kidolgozzuk az Ön kapcsolóteréhez a megfelelő rendezési koncepciót – új létesítményekhez, kis bővítésekhez és áttelepítésekhez.

Önnel együtt kiválasztjuk a megfelelő terméket, segítünk Önnek az elektromos tervezésben, és partnereinkkel együtt mindent egy kézből leszállítunk – csak keressen meg minket!

Termékeink

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás