Nehéz ipari csatlakozók alkalmazásával a plug & play módszer megkönnyíti a kapcsolószekrények cseréjét a BASF-nél

Áttekintés

BASF Antwerpen  

Antwerpenben található a BASF világviszonylatban második legnagyobb gyártóüzeme

  • A BASF vegyipari konszern antwerpeni gyártóüzemében saját átviteli hálózatból és több száz transzformátorállomásból álló kiterjedt infrastruktúra szolgálja a termelést.
  • A középfeszültségű kapcsolóberendezésekben a régi védőreléket új vezérlő- és védőkészülékekre kellett cserélni.
  • A BASF a Heavycon Evo termékcsalád dugaszolható csatlakozóival megvalósítandó plug & play koncepció mellett döntött.
  • Így sok időt meg lehetett takarítani a kapcsolószekrények cseréjénél.

Ügyfélprofil

A BASF antwerpeni telephelye Belgium összes megtermelt villamos energiájának mintegy három százalékát fogyasztja el. Az ilyen méretű vegyi gyárak számára a tápellátás rendelkezésre állása és megbízhatósága a legfontosabb szempont. A gyártóüzem több helyen csatlakozik a nagyfeszültségű hálózathoz.

Alkalmazás

Björge Joachim interfész-termékmenedzser, Phoenix Contact nv/sa, Zaventem, Belgium; Dirk Van Bogaert, Villamosenergia-ellátás és infrastruktúra részleg, BASF Antwerpen, Belgium; és Koen Meersman, elektrotechnikai mérnök, PA Solutions, Melsele, Belgium  

Együtt vitték keresztül a korszerűsítést: Björge Joachim, Dirk Van Bogaert és Koen Meersman (balról jobbra)

A vállalat saját 36 kV-os hálózata a 6 kV-os és 10 kV-os vezetékhálózaton keresztül osztja el az áramot a termelőberendezések között. Különböző áram- és feszültségmérések révén valamennyi középfeszültségű kapcsolóberendezés állandó felügyelet alatt áll. Az elektromos fogyasztók feszültségének betáplálását egyenként lehet kapcsolni. Ezeket az első ránézésre egyszerűnek látszó méréseket és kapcsolási folyamatokat azonban nem szabad alábecsülni.

„Valamennyi középfeszültségű kapcsolóberendezés része egy primer és egy nagyfeszültségű rész, valamint egy kapcsolószekrény, amelyben a vezérlő- és védőberendezések kaptak helyet“, magyarázza Dirk van Bogaert, a BASF Antwerpen villamosenergia-ellátásért és infrastruktúráért felelős részlegének munkatársa. „Néhány régebbi 6 kV-os berendezés védőkészülékeit mostanában cseréljük ki. A termelőegységeket ennek során nem lehet tetszőleges ideig lekapcsolni a hálózatról." Az egységek lekapcsolásakor a módosításokhoz rendelkezésre álló időablak szűkre van korlátozva.

Megoldás

HEAVYCON Evo kengyeles reteszeléssel  

A kengyeles reteszelés a csatlakozást egyszerűvé és biztonságossá teszi

A PA Solutions műszaki tervező partnercéggel együttműködve olyan megoldást sikerült kifejleszteni, amellyel egy-egy kapcsolószekrényt mindössze négy óra alatt ki lehet cserélni. „Az áram és a feszültség méréséhez a középfeszültségű kapcsolóberendezések primer oldalán mérőátalakítókat alkalmazunk", mondja van Bogaert. „Ezek az áramokat és a feszültségeket 1 A-re és 100 V-ra csökkentik. Ezeket a jeleket ezután a többi jellel együtt a megfelelő kapcsolószekrénybe kell vezetni."

Minden kapcsolószekrényt árammal kell ellátni és szondákkal kell felszerelni, amelyek egy-egy áramkörön keresztül vannak csatlakoztatva. „A módosítások gyors elvégzéséhez egyfajta plug & play rendszert használunk a kapcsolószekrényeknél", magyarázza Koen Meersman, a PA Solutions elektrotechnikai mérnöke. „Dugaszolható csatlakozókkal csak rövid idő óta dolgozunk", teszi hozzá van Bogaert. „Öt éve még kizárólag csavaros csatlakozásokat használtunk."

A Phoenix Contact Heavycon Evo rendszere  

Különböző típusú érintkezők kombinációja egyetlen dugaszolható csatlakozóban

A korszerűsítés egyik kihívása az volt, hogy különböző fajtájú jeleket kellett egyetlen dugaszolható csatlakozásba összehozni – ez egy további érv volt amellett, hogy a BASF a Heavycon Evo dugaszolható csatlakozók mellett döntsön. A dugaszolható csatlakozók az áram- és feszültségmérések analóg mérési jeleit más vezérlőjelekkel együtt viszik át, amelyeket nem szabad összecserélni, és amelyek kölcsönösen nem befolyásolhatják egymást.

A Heavycon Evo konstrukciója moduláris: a dugaszolható csatlakozókba több, különböző típusú érintkezőket tartalmazó modult lehet összefogni anélkül, hogy azok károsan befolyásolnák egymást.

A projekthez a Phoenix Contact konfekcionálta a kábeleket is, amelyeket a módosítás során részben a primer rész meglevő sorkapcsaihoz kellett csatlakoztatni.

Heavycon Evo dugaszolható csatlakozó a kapcsolószekrény csatlakoztatására  

Heavycon Evo dugaszolható csatlakozó a kapcsolószekrény csatlakoztatására

„A gyűrűs struktúrát alkalmazó plug & play koncepció előnye az, hogy a szekrények eltávolításakor a két szomszédos kapcsolószekrény dugaszolható csatlakozóit egy összekötő darabbal össze lehet kapcsolni", mondja Meersman. „Ezen a módon fennmarad a gyűrűs struktúra éppen úgy, mint a redundancia."

Összegzés

A moduláris rendszer megakadályozza a dugaszolható csatlakozók felcserélését, ami igazán fontos szempont volt. „További előny az, hogy a dugaszolható csatlakozók házai tömítettek víz és por ellen annak érdekében, hogy ne következzen be zárlat. A dugaszolható csatlakozó kihúzásakor és félretételekor egy sapka védi meg a csatlakozó ellendarabját“, magyarázza van Bogaert. „Számunkra mindennél fontosabb volt az, hogy a dugaszolható csatlakozók ugyanolyan megbízhatóak, mint a korábban használt csavaros csatlakozások. A csatlakozók emelőkarjai lehetővé teszik az egyszerű és stabil csatlakoztatást. A moduláris rendszernek köszönhetően az összes jelet össze tudtuk fogni egyetlen dugaszolható csatlakozóba úgy, hogy a telepítéskor nem következik be hiba."

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás