Vissza az Áttekintéshez

Rugalmas és robusztus jelölés a KKS erőművi jelölőrendszerrel

Áttekintés

Az üzemi eszközök jelölése az RWE-nél  

Az üzemi eszközök jelölése az RWE-nél

  • A Rajna-vidéki barnaszénövezetben üzemelteti az RWE Power AG a Neurath erőművet – négy erőmű egyikeként.
  • Mint minden erőműnél, itt is fontos szerepet játszik az összes üzemi eszköz pontos és időtálló jelölése. Az esetleges hibák itt beláthatatlan következményekkel járnának.
  • A kereteket ehhez a korai 1980-as évek óta a KKS erőművi jelölőrendszer szabja meg. A feliratozáshoz az RWE Power AG a Phoenix Contact LED-UV nyomtatóira alapozott jelölési megoldásokat használ.

Ügyfélprofil

Az RWE Power AG négy erőművet üzemeltet a Rajna-vidéki barnaszénövezetben: a Frimmersdorf, Neurath, Niederaußem és Weisweiler erőművek megtermelt bruttó összteljesítménye több, mint 10 gigawatt. A 2009-es évtől kezdve felújították a Neurath erőmű D és E blokkjának irányítástechnikáját annak érdekében, hogy megnöveljék a blokkok hatásfokát és rugalmasságát.

Alkalmazás

Mivel a Neurath erőmű irányítástechnikájának felújítása során számos gerinckábelt is újra feliratozni kellett, az illetékes osztály felelősei keresték a megfelelő nyomtatórendszert, amelyre a lehető legkisebb energiafogyasztás és a zajszegény üzemeltetés jellemző. A nyomtatás minősége mellett az erőművi blokkban már felszerelt címketartók által meghatározott címkeméret is fontos követelményt jelentett.

A jelöléseket Németországban az Erőművi Jelölőrendszer (Kraftwerk-Kennzeichensystem), rövidítve KKS szabályozza. Ez támogatja a berendezésgyártókat és az erőművek üzemeltetőit abban, hogy egyértelműen jelölhessék és azonosíthassák az üzemi eszközöket. A KKS-jelölések 15−17 betűből és számból álló kombinációk, felépítésüket a VGB B105 és B106 irányelvek definiálják. Ezen az alapon kell az összes egységet és üzemi eszközt kódolni és jelölni.

Megoldás

KKS-kód forrással, céllal és kábeltípussal  

KKS-kód forrással, céllal és kábeltípussal

A megfelelő nyomtatórendszer keresése során az illetékes részleg felelősei először a Phoenix Contact BLUEMARK LED rendszere mellett döntöttek. Ennek utóda, a BLUEMARK CLED modell mostantól óránként akár 120 címkét is kinyomtathat. Mindezt környezetbarát módon és kevés zajjal.

Az egyértelmű kábeljelölés a forrás és a cél mellett a KKS-számot és a kábel típusát is tartalmazza. A DIN EN 62491 szerint az összes kábelt mindkét végén jelöléssel kell ellátni.

A vonalkód-olvasó megkönnyíti az azonosítást  

A vonalkód-olvasó megkönnyíti az azonosítást

Az RWE Power AG Rajna-vidéki barnaszénövezetben található minden erőművében az összes folyamattechnikai jelölőcímke a KKS-kódon és a rövidített szövegen kívül egy-egy vonalkódot is tartalmaz. Ezt a mobil karbantartás keretében például a kárjelentés elkészítéséhez lehet felhasználni.

Az erőművek mostoha környezeti feltételei között mindenekelőtt a kiváló nyomtatási minőség és a hőállóság jelenti a tartós és hosszú élettartamú feliratozás elengedhetetlen előfeltételét.

A közeg jelölése a DIN 2403 szerint  

A közeg jelölése a DIN 2403 szerint

A Neurath erőmű fejlesztési munkái után az RWE Power AG úgy döntött, hogy a nyomtatórendszert bevezeti a Niederaußem és a Weisweiler erőműben is. Ennek során a nyomtatókon és a címkéken kívül a Phoenix Contact további tartozékait is felhasználják: ezek köre a címketartóktól a közegjelölő színeken keresztül a rögzítőelemekig terjed.

Időközben az RWE más beszállítói, például a Siemens AG is áttértek a Phoenix Contact erőművi jelöléseire.

„A Phoenix Contact jelölőrendszerével az RWE előírásainak megfelelően gyorsan és rugalmasan feliratozhatjuk kapcsolóberendezéseinket”, magyarázza Patrick Schmidt, a Siemens AG Essen városában működő Power and Gas (Energia és gáz) részlegének projektmenedzsere. Ez a részleg a Weisweiler erőműben néhány kapcsolóberendezést már a Phoenix Contact KKS-címkéivel szerelt fel. „Itt is az RWE által szabványosított címéket alkalmazzuk.”

Összegzés

Szívesen hozzák szóba a költségszempontokat is, amikor az illetékes osztály visszatekint a jelölési projektre. Nem utolsósorban a Clip Project fölérendelt nyomtatóvezérlő szoftver révén mind az anyag-, mind a személyi költségeket csökkenteni tudták. A szoftver nyílt interfészeket kínál a fölérendelt berendezés-dokumentációs rendszerrel lefolytatott adatcseréhez.

A feliratozás témája a szektorra nehezedő, egyre fokozódó költségnyomás és az általa elérhető hatékonyságnövelés miatt a jövőben még fontosabb lesz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás