Vissza az Áttekintéshez

Megbízható rádiós kommunikáció a neurath-i RWE erőmű szennyvíztisztító üzemében

Áttekintés

Körsugárzó antenna a radiális átfolyású ülepítőn  

A radiális átfolyású ülepítőre egy körsugárzó antennát szereltek

  • Az RWE neurath-i erőművében keletkezett szennyvizet a saját szennyvíztisztítójukban kezelik.
  • Korszerűsítés keretében meg akarták oldani, hogy a tisztítóművet távvezérléssel is lehessen működtetni.
  • A Phoenix Contact rádiós technológiája és további komponensei hozzájárulnak a rendszer rugalmas és megbízható üzeméhez.

Ügyfélprofil

A folyamat szennyvizének tisztítása  

A folyamat közben keletkező szennyvizet az erőmű saját szennyvíztisztító üzeme tisztítja meg

Az RWE Power AG Grevenbroich városának déli részén üzemelteti a neurath-i erőművet.

4400 Megawattos bruttó teljesítményével ez Németország legnagyobb és Európa második legnagyobb barnaszéntüzelésű erőműve. Az optimalizált rendszertechnikájú két új blokk hatásfoka 43 százalék.

Alkalmazás

Stefan Strasser, az RWE projektvezetője  

Stefan Strasser, az RWE projektvezetője

Az egyik, az erőmű területén működő és a folyamat során keletkező szennyvizet kezelő tisztítóművet 2014-ben átfogóan korszerűsítették. Az elektromos és a vezérlési rendszer megújításának keretében az addig feketedoboz-rendszerként, önállóan működő vezérlést lecserélték és az ABB Procontrol P14 vezérléstechnikájába integrálták.

A megújítás célja az volt, hogy az addig kizárólag helyben kezelhető tisztítóberendezés távvezérléssel is működtethető legyen. Ehhez az irányítóközpont monitorain minden tartományt meg kellett jeleníteni, valamint a folyamatokat valós időben kellett ábrázolni.

„A radiális áramlású derítő folyamatos forgó mozgása és az érintkezőgyűrűk korlátozott száma miatt a karbantartásigényes érintkezőgyűrűket nem használhattuk a visszajelzések és vezérlőparancsok átvitelére” - magyarázta Stefan Strasser, az RWE projektvezetője. Ezért ő és kollégái olyan kommunikációs megoldást kerestek, amely eléggé robusztus ahhoz, hogy teljesítse az összes rendszerrész magas fokú rendelkezésre állási követelményét.

Megoldás

A radiális áramlású derítő vezérlőszekrénye  

Központi vezérléstechnikai átadószekrény

„Mivel az RWE más erőműveiből már ismertük a Radioline rádiós rendszer sikeres alkalmazását, a Phoneix Contacthoz fordultunk” - folytatta Strasser. Egy helyszíni bejárás során elvégeztük a terület rádiós lefedettségi felmérését, így kiértékelhettük a jelerősséget és az adatcsere biztonságosságát.

Miután minden teszt pozitív eredménnyel zárult, az RWE munkatársai a Phonix Contact támogatásával megkezdték a rádiós átviteli szakaszok tervezését. A négy radiális áramlású derítő mindegyike saját rádiós rendszert kapott. A P14 vezérléstechnika központi átadószekrényét a tisztítóüzem szivattyúházában helyeztük el. Ezen kívül több különböző feszültségszintű jelet kellett optocsatolókon keresztül potenciálmentesen továbbítanunk.

A tervezési fázis lezárása után nyilvánosan kiírtuk a pályázatot, amelyet a kölni székhelyű SAG GmbH nyert meg. A rendszer és a szolgáltatások szállítója az erőmű területén található műhelyben állította fel a radiális áramlású derítők négy vezérlőszekrényét, valamint a vezérléstechnika központi átadószekrényét. Ezután telepítették az IP65 védettségű rozsdamentes acél kapcsolószekrényeket a tisztítóműben.

Mivel a radiális áramlásű derítők folyamatosan körpályán mozognak, mindegyikükre egy körsugárzó antennát szereltek fel. Az ellenoldalon, a szivattyúházon összesen négy irányított antenna helyezkedik el. Ilyen módon optimális jelerősséget értek el, a radiális áramlású derítő aktuális pozíciójától függetlenül. Az antennarendszer biztosítása érdekében az RWE munkatársai a vezérlőszekrényekbe beépítették a Phoenix Contact túlfeszültség-korlátozó készülékeit is, ezzel biztosítva a lehető legnagyobb rendelkezésre állást. Erről gondoskodnak továbbá a redundáns tápellátások is. „A Quint termékcsalád feszültségátalakításra szolgáló hálózati tápegységein kívül egy aktív redundanciamodult is használunk, így egy tápegység kiesése nem okozhatja a teljes rendszer leállását” - magyarázza Strasser.

Összegzés

„A Radioline modulok üzembe helyezése valóban egyszerűnek bizonyult." - fejezi be Strasser. „A rádiós modulokat csupán egymáshoz kellett rendelnünk a készüléken levő recézett gombbal. És egy digitális bemenet számát azonosra kellett állítani a hozzá tartozó digitális kimenet számával. És a jelek máris megfelelően oszlanak el a rendszerben, programozás nélkül. A tápellátás lekapcsolása és visszakapcsolása után a rádiós hálózat résztvevői pár másodperc alatt újra megtalálják egymást. Ez az intuitív kezelés ugyanúgy lelkesítő volt számunkra, mint a Phoenix Contact támogató tevékenysége.”

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás