Vissza az Áttekintéshez

Innovatív feszültségelosztó a Ritter Starkstromtechnik vállalattól

Az elektromos ipar egyik legnagyobb vállalata

A dortmundi Ritter Starkstromtechnik GmbH & Co a maga 550 alkalmazottjával az elektromos ipar legnagyobb vállalatai közé tartozik. A vállalat termék- és szolgáltatásválasztéka számos területet ölel át:

  • épületek és létesítmények nagy méretű hálózatainak összekapcsolása a hagyományos installációs technikával.
  • Műszaki folyamatok szervezése és vezérlése egyedi automatizálási megoldásokkal.
  • Nagy teljesítményű kapcsolóberendezések.
  • Biztonságos feszültségelosztás közép- és kisfeszültségű kapcsoló-berendezésekkel az ipar és az energiaellátás számára.

Alkalmazás

A Ritter cég Olfenben közép- és kisfeszültségű kapcsoló-berendezéseket tervez, fejleszt és gyárt az ipar és az energiaellátás számára. Ezeket típusengedéllyel rendelkező standard berendezésként, vagy különleges, vevőspecifikus kivitelben szállítja.

Az egyik különlegesség az innovatív GT 4 középfeszültségű berendezés. A 31,5 kA-es változatának beépítési szélességét - a nagy teljesítményű egység speciális konstrukciójával - 600 mm-re csökkentették.

A berendezés vezérlőegységének innovatív része a Phoenix Contact QUICKON gyorscsatlakozás-technikája.

Megoldás

IDC késes csatlakozás  

Gyors és megbízható: IDC késes csatlakozás

A QUICKON gyorscsatlakozó sorkapocs használata esetén a vezetéket többé nem kell csupaszolni, és érvéghüvely használatára sincs szükség.

A hosszra vágás után a vezetéket normál csavarhúzóval, egyszerű benyomással lehet csatlakoztatni. Az 1,5 és 2,5 mm² névleges keresztmetszetű kapcsokba 0,34 - 2,5 mm² keresztmetszetű vezetékeket lehet csatlakoztatni.

Az átmenő és védővezető sorkapcsok kiegészítéseképpen többpólusú TWIN-sorkapcsokat is kínálunk. Ezekkel gyorsan megoldható a feszültségelosztás.

Összegzés

Az alapkapcsokon található leválasztó, biztosító és alkatrészdugaszokkal sokféle kapcsolási feladatot lehet megoldani.

Mindezeken felül, a QUICKON sorkapcsok hibrid kivitelben is kaphatók. Ezekben a gyorscsatlakozó mellett csavaros és rugós csatlakozó is található. Ezért a felhasználó az ügyfél igényének vagy a csatlakozástechnikai előírásnak megfelelően szabadon választhat.

A QUICKON gyorscsatlakozás-technika túlteljesíti a vonatkozó szabványok, például az EN 60998 és EN 60947 előírásait, és az Ex-e területre vonatkozó ATEX-irányvonal szerinti tanúsítással is rendelkezik.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás