Vissza az Áttekintéshez

Trusted Wireless – vezeték nélküli I/O-rendszerek a Yallourn barnaszén-erőműben

Hosszú távú energiatermelés a PHOENIX CONTACT technikájával

A Yallourn barnaszén-erőmű a TRUenergy (korábban Yallourn Energy) vállalaté, az ausztráliai Victoria szövetségi állam harmadik legnagyobb erőműve és Melbourne-től 150 km-re keletre, a Latrobe Valley régióban található.

Ez az erőmű fedezi Victoria állam áramigényének kb. 22 százalékát, valamint a nemzeti villamosenergia-igény 8 százalékát.

Yallournban már 1921 óta termelnek elektromos energiát. A TRUenergy 2001-ben 500 millió dollárt fektetett az erőmű és a szánbánya modernizálásába. A Trusted Wireless megoldás szállítására Phoenix Contactot választották ki.

Alkalmazás

Mivel a Yallourn East Field bánya szénvagyona 2007-re valószínűleg kimerült volna, öt évvel azelőtt megkezdték a közeli Morwell folyó elterelését, hogy ezáltal szabadon hozzáférhessenek a Maryvale szénbánya szénkészletéhez.

Enélkül az elterelés nélkül az erőművet alapvetően át kellett volna alakítani, vagy akár be is kellett volna zárni. A Morwell folyó elterelésével és a szénutánpótlás megnyitásával lehetővé vált, hogy az erőmű 2032-ig működjön. A yallourni szénkitermelő üzem felszerelése során a Phoenix Contact termékeit alkalmazták.

Megoldás

Ausztrália, IO jelek, Trusted Wireless, Yallourn, energiatermelés  

Trusted Wireless I/O eszközök

A RAD ISM 900 BD modul egy rádiós adó-vevő, és a pont-multipont összeköttetések és jelerősítők kiterjesztésére szolgál a 900 MHz-es, kétirányú, vezeték nélküli átviteli rendszerekben.

A Phoenix Contact RAD rádiós adó-vevőit először kimerítően tesztelni kellett a Yallourn erőműben, csak ezután lehetett üzembe helyezni őket.

A TRUenergy úgy döntött, hogy a szénellátó üzem felszereléséhez vezeték nélküli I/O készülékeket használ, hogy ne kelljen ismét a felsővezetékeket használni, amelyek gyakran problémát okoztak.

A szénellátó üzem a kitermelési hely szénraktárából az erőmű szénraktárába szállítja a szenet. A készülékeket az üzem 16 különböző részén használják (8 bányakocsi (BDW), 4 szállítószalag és 4 szenesítő kocsi). Ez a megoldás 16 adó-vevő készülékből, 72 digitális beviteli modulból, 72 digitális kimeneti modulból, valamint 18 analóg beviteli és 18 analóg kimeneti modulból áll.

A fényképek az egyik telepített vezeték nélküli I/O rendszert mutatják be. A decentralizált I/O szekrény és a legtávolabbi BDW közötti távolság kb. 250 m. Itt előnyt jelentett az I/O készülékek több csatlakozási pontja és a kiegészítő RJ45 és D-SUB csatlakozóknak helyet adó zárt rekesz. A Phoenix Contact által kifejlesztett VARIOSUB RJ-45 ipari dugaszolható Ethernet csatlakozók a Gigabit Ethernet-átvitelnek megfelelően 5e kategóriájúak. A VARIOSUB csatlakozó kompatibilis a hagyományos RJ45 csatlakozókkal, és gyors csatlakoztatást tesz lehetővé a kereskedelemben kapható patch-kábelekkel. A csatlakozó teljes mértékben árnyékolt, így nagy EMC-zavarás esetén is megbízható adatátvitelt biztosít.

Összegzés

Ha analóg és digitális I/O jeleket nagy távolságra kell továbbítani, akkor a Trusted Wireless pontosan a megfelelő technológia. A moduláris rendszer legfeljebb 33 analóg vagy 66 digitális jel átvitelére alkalmas.

A Trusted Wireless technológiát kimondottan a legnagyobb átviteli biztonság és a maximális zavarérzéketlenség érdekében fejlesztették ki. Így a tervező és a felhasználó nagyon megbízható átviteli utat használhat az ipari alkalmazásokban. Olyan jelek is egyszerűen és gyorsan begyűjthetők, amelyek érzékelése eddig nem, vagy csak nagy ráfordítással volt megoldható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás