Tartályparkok

Tartályparkok

Folyamatos felügyelet

Használja ki a megoldásokkal kapcsolatos átfogó szakértelmünket és széles termékválasztékunkat a tartályok és szelepek felügyeletében.

A tartályparkok gyakran eltérő méretű tartályokból állnak, részben 100 000 m3 fölötti befogadóképességgel. A tartályok folyamatos töltését és ürítését folyamatosan felügyelni kell, és megbízható túltöltés elleni védelmet kell telepíteni. Ehhez nélkülözhetetlen a szelepek állításának automatizált felügyelete.

A Phoenix Contact a tárolótartályok teljes körű automatizálásához széles választékot kínál biztonsági, moduláris vezérlő- és I/O rendszerekből, távvezérlési és távkarbantartási megoldásokból és leválasztó erősítőkből az EX területekre.

Előnyei

  • Ellenőrzött biztonság SIL tanúsított túltöltés-védelmi technikával
  • Szabványos kommunikáció az érzékelőkkel, NAMUR szerinti I/O technikával
  • Egy helyről szerezheti be a tartályok és szelepek felügyeleti eszközeit, széles választékunknak és szakirányú know-how tudásunknak köszönhetően

A szelepállítók felügyelete

Megoldás a szelepállítók felügyeletére  

Megoldás a szelepállítók felügyeletére

Csökkentse csővezetékeinek és szállítórendszereinek kieséseit és ezzel a költségeit.

A NAMUR szelepállítási érzékelők moduláris felépítésű felügyeleti megoldásai lehetővé teszik a terepi folyamatok folyamatos felügyeletét és kiértékelését.

Túltöltés elleni védelem

Vezérléstechnika és biztonsági részegységek a túltöltés elleni védelemhez  

Vezérléstechnika és biztonsági részegységek a túltöltés elleni védelemhez

A tartályok automatizált feltöltése számos előnnyel jár. Az abszolút megbízható túltöltés elleni védelemhez azonban SIL 2 szerinti független biztonsági rendszert kell telepíteni.

Így biztosítható, hogy vészhelyzetben a töltővezeték szelepei megbízhatóan működjenek. A Phoenix Contact ehhez redundáns vezérléstechnikával és biztonsági részegységekkel kínál megfelelő megoldásokat.

A töltési szint felügyelete

A munkatárs ellenőrzi egy tartály töltési szintjét  

Töltési szintek felügyelete és a gyors reagálás

A tartályparkok hatékony menedzsmentjéhez folyamatosan figyelemmel kell kísérni a töltési szinteket, hőmérsékleteket és nyomásokat. Különféle, részben EX területen levő érzékelők rendszere veszi fel a megfelelő értékeket.

Megfelelő vezérlés- és kommunikáció-technikai csomagokat kínálunk ezen jelek átvitelére és feldolgozására, hogy gyorsan reagálhasson.

Komplett megoldások tartályparkok automatizált menedzsmentjéhez

A SIL tanúsított technikájú, funkcionális biztonságú Ex-i leválasztó erősítők és
moduláris vezérlőrendszerek széles választékával hatékony töltési szintszabályzást alakíthat ki.

A töltési szintszabályzás mellett túltöltés elleni védelmet is telepíteni kell, ami vészhelyzetben egy biztonsági szelepet működtet és azonnal leállítja a közeg áramlását.

Komplett megoldások tartályparkok automatizált menedzsmentjéhez  

A Phoenix Contact komplett megoldásaival hatékonyan és biztonságosan automatizálhatja a tartályparkok menedzsmentjét

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás