Upstream

Upstream

Technika igényes feltételekhez

Profitáljon robusztus felügyeleti és kommunikációs megoldásainkból.

Vissza ide: Alkalmazások és megoldások

Kategóriák

  • Kitermelőhelyek
    Kitermelőhelyek

    A Phoenix Contact robusztus felügyeleti és kommunikációs megoldásokat kínál a kitermelőhelyektől, a csővezetékeken át a helyi tartályokban történő tárolásig.

  • Mérési pontok és helyi tartályok
    Mérési pontok és helyi tartályok

    A kitermelési helytől a feldolgozóhoz vagy a tartályokig vezető úton folyamatosan felügyelni kell a szállított közeg minőségét és átfolyását, valamint ellenőrizni kell a szivárgást.

A kitermelőhelyektől, a csővezetékeken át a helyi tartályokban történő tárolásig robusztus kommunikációs és felügyeleti megoldásokra van szükség az Upstream területen. A kitermelőhelyek tipikus környezetét nagy hőmérséklet-ingadozás és gyakorta hiányos infrastruktúra jellemzi.

A jelek részben EX területről érkeznek és több száz kilométerre kell megbízhatóan átvinni őket. Ehhez a Phoenix Contact számos megoldást kínál a széles választéka és szakmai know-how-ja révén. Ezek alapját a kiterjesztett hőmérséklet-tartományú robusztus részegységek, a különféle átviteli utakon működő hálózati technika, vagy az összes hagyományos jelet kezelő I/O rendszerek képezik.

Áttekintés: upstream

Áttekintés: upstream

A Phoenix Contact felügyeleti és kommunikációs megoldásokat kínál a kitermelőhelyektől, a csővezetékeken át a helyi tartályokban történő tárolásig.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás