Olajfinomítók

Olajfinomítók

A legmagasabb rendelkezésre állás

A Phoenix Contact az olyan skálázható megoldások szakértője, amikkel minimalizálhatja rendszerének állásidejét.

A terepibusz-rendszerek folyamatirányítási rendszerbe való integrálásának kulcstényezője a berendezések rendelkezésre állása. Ez érvényes a PROFIBUS PA valamint a FOUNDATION Fieldbus esetén is.

A Phoenix Contacttal a szakmában tapasztalt partnerre talált, a skálázható megoldások terén. A berendezések rendelkezésre állását megnövelő megoldások minimalizálják az egyes szegmensekben fellépő hibák következményeit. Így pl. a leválasztó erősítők kicserélhetők ill. bővíthetők a folyamat működése közben anélkül, hogy akadályoznák a kommunikációt a terepibusz-csomópontok között.

Előnyei

  • A legmagasabb rendelkezésre állás hiba esetén a működés közben cserélhető (hot swap) részegységek által
  • Gyors telepítés, szerelésre kész, előre vezetékezett terepi csatlakozódobozokkal
  • Sok jel helytakarékos rendezése az olyan kompakt vezetékezési megoldásokkal, mint a Termination Carrier

Junction-boxok

Junction-box használatban  

Készre szerelt Junction-boxok EX területre

A Junction-boxok a szerelésre kész kapcsolószekrényeink, amikkel a terepi szinten sokoldalú összekötéseket valósíthat meg.

A Junction-boxok lehetnek előre gyártottak, amiket a saját igényeihez alakíthat, vagy leválasztó erősítőkkel teljesen felszereltek és kompletten kábelezettek. Alkalmasak az EX területen való használatra.

FOUNDATION Fieldbus és PROFIBUS PA megoldások

Kapcsolószekrény a FOUNDATION Fieldbus vagy PROFIBUS PA kommunikációra  

Megoldások a FOUNDATION Fieldbus vagy PROFIBUS PA kommunikációra

Itt készre vezetékezett megoldásokat talál a megbízható kommunikációhoz, FOUNDATION Fieldbus vagy PROFIBUS PA rendszerrel.

A telepítés során időt takaríthat meg, mivel a működés közben cserélhető részegységek biztosítják a rendszer rendelkezésre állását. A 4 vezetékes terepibusz-eszközök ráadásul 24 V DC elosztású változatban is kaphatók.

Termination Carrier

Termination Carrier  

Termination Carrier a jelek rendezésére

A folyamattechnikai rendszerbe akár 10 000 jel is bekerülhet. Ehhez szükség van ezek gyors és hibamentes rendezésének hatékony lehetőségére.

A Termination Carrier a Phoenix Contact megfelelő vezetékezési megoldása, sok jel helytakarékos és áttekinthető összekapcsolására a folyamatirányító rendszerrel.

Rendezési felépítés gyújtószikramentes jelekhez

Csökkentse kapcsolószekrényeinek számát a jelvezetékek egységsűrűségének növelésével. Megoldásainkkal a jelek rendezése az EX területtől az interfészmodulos keresztrendezőn át a DCS I/O kártyáiig helytakarékos és áttekinthető marad. A csomagot EX területen is használható, innovatív jelölési megoldások egészítik ki.

Rendezési felépítés gyújtószikramentes jelekhez  

A Phoenix Contact helytakarékos jelrendezési megoldásai

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás