Megoldás a kitermelőhelyek felügyeletére

Áttekintés

Személyzettel ellátott kitermelőhelyek  

Gáz- és olajkitermelő-helyek felügyelete

  • Az olajmező digitalizálása az olcsóbb diagnosztika és a hatékonyabb monitoring révén alacsonyabb termelési költségeket tesz lehetővé.
  • A Phoenix Contact Oil and Gas Monitor az olajszivattyún gyűjti az analóg és digitális jeleket, és továbbítja azokat a vezérlőhelyiségbe.
  • A vezérlőhelyiségben a gyűjtött adatok közvetlenül megjeleníthetők és egy fölérendelt irányító rendszerrel tovább feldolgozhatók.

Alkalmazás

A dolgozó távolból felügyeli a szállító szivattyút  

A törekvés a kitermelőhelyek digitalizálására irányul

Az olajmezők elosztott és egymástól függetlenül működő szivattyúkból álló létesítmények. Ezek a szivattyúk esetenként egymástól több kilométer távolságra vannak. A szivattyúállomások között gyakran nincs kábeles hálózati összeköttetés. Általában adatátvitelre használható GSM hálózat sem létezik.

Néhány éve mégis az a törekvés, hogy az új, de a több éve termelő olajmezőket is digitalizálják (Digital Oilfield). Ezzel a digitalizálással gyorsabb és olcsóbb diagnosztika, illetve hatékonyabb monitoring valósítható meg. A múltban a dolgozóknak ehhez járhatatlan terepen és változatos klimatikus viszonyok között kellett szivattyútól szivattyúig autózniuk, és az adatokat helyben leolvasniuk.

A digitális monitoring segítségével a legegyszerűbb esetben bináris bemeneti jelek érzékelése történik, amelyek pl. a szelepek állását jelzik. Azonban analóg jelek érzékelése is lehetséges. Ilyenek pl. a hőmérséklet, a nyomás és az átfolyási mennyiség. A jeleket a távoli vezérlőhelyiségben ciklikusan megjelenítik és feldolgozzák. A biztos jelátvitel itt nagyon fontos. Az összes kitermelőhely folyamatos ellenőrzése csak ipari használatra alkalmas, robusztus adatátvitellel lehetséges.

Az alkalmazott termékekkel szembeni további fontos kihívás, hogy azok többnyire szabadtéren helyezkednek el. A környezeti feltételek kibővített hőmérséklet-tartományt, sőt Ex területre érvényes tanúsítást is igényelnek.

Megoldás

A Phoenix Contact megoldása három fő funkcióból áll:

  1. Adatgyűjtés az Ex-/nem-Ex-területről
  2. Biztonságos adatátvitel hierarchikus szervezésű rádióhálózaton keresztül
  3. Az adatok átadása SCADA/DCS rendszer számára, illetve az adatok megjelenítése

Az 1. és 2. zónák adatait az olajszivattyún gyűjtik, az adatokat a Trusted Wireless segítségével ciklikusan továbbítják. A vezérlőteremben a gyűjtött adatok külön monitorokon jeleníthetők meg, de fölérendelt SCADA/DCS rendszerbe is továbbíthatók. Ez nyitott szoftverinterfészek segítségével történik. A Phoenix Contact erre a célra bevált, számos rendszergyártó által támogatott interfészeket kínál, ilyenek pl.: OPC, Modbus, SQL Server, MySQL. Fennáll továbbá a lehetőség nyitott TCP/IP kommunikáció használatára is.

A kitermelőhelyek felügyeletének topológiája

A kitermelőhelyek felügyeleti funkcióinak áttekintése

Megoldás kitermelőhelyek számára a Phoenix Contacttól  

Komplett megoldás kitermelőhelyek felügyeletéhez

Olaj- és gázforrások biztonságos felügyelete

A Phoenix Contact Oil and Gas Monitor megoldásával nagy távolságból is megbízhatóan és költségtakarékosan felügyelheti olaj- és gázforrásait.

  • Kibővített hőmérséklet-tartománnyal rendelkező komponensek
  • Akár több kilométer hatótávolság a beállítható adatsebesség révén
  • A rádiós hálózat kényelmes és széles körű távdiagnosztikája diagnosztikai szoftverrel
  • Több hálózat párhuzamos üzeme különböző csatornákon

Előnyei

  • Egyszerű üzembe helyezés és csökkentett szerelési költségek a nagy kiterjedésű üzemekben a vezeték nélküli kommunikáció révén
  • Helyfüggetlen adatgyűjtés Ex és nem-Ex területeken használható modulokkal
  • Biztonságos és zavarmentes jelátvitel titkosított és hierarchikus szervezésű rádiós hálózaton
  • Adatátadás lehetősége SCADA/DCS rendszer számára, illetve helyi adatmegjelenítéshez
  • Jelek rugalmas becsatolása folyamatirányító rendszerekbe a nyílt szoftver-interfészen keresztül

Termékek

LeírásTípusCikkszám
Olaj- és gázfelügyeleti rendszer (OGM) olajmezők távvezérlésen keresztüli teljes automatizálására és felügyeletéreOGM I/O-CE2400188
OGM RG egység (átjátszó/átjáró) rádiós protokollok konvertálására és a vezeték nélküli hálózat hatósugarának kiterjesztéséreOGM RG-CE2402935
LeírásTípusCikkszám
Olaj- és gázfelügyeleti rendszer (OGM) olajmezők távvezérlésen keresztüli teljes automatizálására és felügyeletéreOGM I/O-CE
OGM RG egység (átjátszó/átjáró) rádiós protokollok konvertálására és a vezeték nélküli hálózat hatósugarának kiterjesztéséreOGM RG-CE

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás