Megbízható gázellátás Oldenburgban a túlfeszültség-védelemnek köszönhetően

EWE AG Oldenburg: energia, környezet, telekommunikáció

Az oldenburgi EWE AG jelentős energetikai, környezettechnikai és telekommunikációs vállalat.

Az EWE több mint 700 000 ügyfelét látja el földgázzal, és ehhez Észak-Németországban két gáztározót üzemeltet sókupolákban – 21 kavernában 700 000 köbméter gázt tárolnak, aminek energiatartalma 13 milliárd kWh.

Alkalmazás

Az EWE AG állandó beszerzési mennyiségekkel fedezi éves földgázszükségletét. Az alacsony terhelésű hónapokban, például nyáron nagy nyomással besajtolják a gázt a sókupolákba, a téli nagy igények idején pedig kiszivattyúzzák onnan.

Az energiaellátás biztosításához a berendezéseknek mindig rendelkezésre kell állniuk. Ehhez a túlfeszültség-védelem különös jelentőséggel bír.

Az érzékelők és az aktorok, valamint a szelepek és azok meghajtása szabad téren van telepítve. A berendezések vezérlése valamint a megjelernítés ezzel szemben a vezérlés irányító központban található.

Valamennyi információt távadatátvitellel juttatják el Oldenburgba a központi számítógépre.

Megoldás

Túlfeszültség-védelem a tápellátáshoz  

Megbízható védelem helytakarékos házban

A tápellátás védelmi koncepciója nagyrészt kétfokozatúan van felépítve: FLT PLUS villámáram-levezetőkkel a főelosztókban, VAL-MS túlfeszültség-korlátozókkal az alelosztókban és a kapcsolószekrényekben.

A legfontosabb berendezésrészek nagy rendelkezésre állást követelnek meg, ezért szünetmentes tápellátással (UPS) vannak felszerelve. Az UPS-eket szintén VAL-MS túlfeszültség-korlátozók védik.

Számos jelátvitel Ex-ia áramkörként van felépítve. Ezeket a gyújtószikramentes áramköröket TERMITRAB TT-EX(I)-24DC védi. A kétfokozatú, csupán 6,2 mm széles védőkapcsolások gyors megszólalású szupresszordiódákkal és nagyteljesítményű túlfeszültség-korlátozókkal vannak felépítve.

Az alacsony védelmi szint és a 10 kA-es nagy levezetőképesség kis helyigény mellett védi meg a kapcsolószekrényben az elektronikát.

TERMITRAB TT-2-PE-24DC védi a gyújtószikramentességet nem igénylő jeláramköröket. A kommunikációs interfészeket MODUTRAB MT-2FM-RJ12 védi a túlfeszültségektől.

Így a védelmi koncepció hézagmentesen van kialakítva a terepi üzemi eszközök és az épületben telepített vezérlőrendszer között: a létesítmény valamennyi komponense biztonságos védelemben részesül.

Összegzés

A Phoenix Contact széles körű védelmi koncepciója hatékonyan előzi meg a berendezések túlfeszültségek miatti kieséseit.

Így aztán az EWE AG gázellátása minden időjárás mellett is biztosítva van.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás