Szerviz és támogatás

Szerviz és támogatás

A minőség nem véletlen

A „Made by Phoenix Contact“ jelentése számunkra: minden termékünk, megbeszélésünk és komplett megoldásunk a legjobb minőségű.

Mindegy, hogy Ön berendezéseket üzemeltet, tervez, gyárt vagy tart karban − szolgáltatásaink megbízhatóan és személyre szabottan támogatják a követelményeknek való megfelelésben.

Műszaki tervezés és kapcsolószekrény-megoldások

Munkatárs egy kapcsolószekrény előtt  

Végigkísérjük projektjének meghatározó fázisain

Szakmai szakértőink az Ön projektjének bármelyik ciklusában tanácsadással szolgálnak, és szükség esetén átveszik rendszerének műszaki tervezését. A független, akkreditált Phoenix Testlab minden Phoenix Contact részegységet alaposan megvizsgál.

Kapcsolószekrényeinket a megkövetelt szabványoknak és irányelveknek megfelelően alakítjuk ki és készítjük el. Így biztos lehet abban, hogy a kész termékmegoldások megfelelnek a legmagasabb igényeknek is.

Tengerészeti és offshore-hálózatok IT-biztonsága

Tanácsadó megbeszélés  

Hasznosítsa Ön is szakértőink know-how-ját

Védje meg hajóit és offshore-platformjait az emberek vagy a kártékony szoftverek illetéktelen hozzáférésétől. A Phoenix Contact ipari Ethernet megoldásait könnyedén integrálhatja automatizálási infrastruktúrájába, mivel mi az automatizálással és az ipari Ethernet-hálózatokkal kapcsolatos évtizedes tapasztalatainkkal egyszerűvé tesszük az Ethernetet.

Mi ismerjük és megértjük az Ön tengerészeti és offshore-létesítményének automatizálásával és hálózattechnikájával szembeni elvárásokat és igényeket. Ezt termékeinken, megoldásainkon és szakértő tanácsadásunkon keresztül láthatja és élheti meg.

Tréningek és szakmai megbeszélések

Ügyfelek egy képzésen  

Szakmai ismeretek átadása az Ön tudásszintjéhez igazítva

Intenzív ügyfélkapcsolataink és sokéves helyszíni tapasztalatunk alapján olyan kvalifikációs koncepciót fejlesztettünk ki, amivel a munkatársak kvalifikációjával kapcsolatosan az Ön egyedi igényeihez igazodunk:

a projekt fázisától, célcsoportjától és az előzetes információktól függően kínáljuk az Önnek megfelelő ajánlatot.

Értékesítés utáni szolgáltatások

A szerviz-forródrót munkatársa  

A vásárlás után is hagyatkozhat szervizhálózatunkra.

Szervizcsapatainkat koncentrált tudás, sokéves gyakorlati tapasztalat és a legnagyobb rugalmasság jellemzi.

Szervizhálózatunk a világ legeldugottabb sarkaiban is támogatja Önt a telepítésben, üzembe helyezésben és üzemeltetésben, pl. díjmentes rendszer-forródróttal és 24 órás terméktámogatással. Szükség esetén a munkaidőn kívül is ellátjuk Önt pótalkatrésszel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás