Gépterem

Gépterem

Induljon útnak

A redundáns rendszerekkel lehetővé teheti a motorok és hajtások nagy rendelkezésre állású és hatékony üzemeltetését.

A hajó zökkenőmentes üzemeltetéséhez a gépterem megbízható vezérlése szükséges. A PROFINET-alapú redundáns rendszerekkel a Phoenix Contact gondoskodik a motorok és hajtások biztonságos és nagy elérhetőségű üzemeltetéséről. A PC Worx szoftver az IEC 61131 szabványnak megfelelően egyszerűen programozható, és a vezérlő adatait megbízhatóan továbbítja a vezérlőhelyiségbe.

Előnyei

  • Egyszerű rendszerbe állítás a gyártófüggetlen kommunikációs protokollok révén
  • Az I/O pontok kábelezés nélkül bővíthetők
  • Kábelezési igényt csökkentő decentralizált koncepciók az érzékelőkhöz közeli I/O pontokkal

Gép vezérlése SAE J1939 használatával

Tengeralattjáró gépterme  

Motorok és hajtások megbízható vezérlése

A gépterem zökkenőmentes üzemeléséhez megbízható vezérlésre van szükség. Ez a motorok és hajtások automatizálására szolgáló megoldásainkkal valósítható meg.

A nyílt interfészeknek köszönhetően a gépek hálózatba kötése rugalmas marad. A CAN-alapú J1939 kommunikációs protokoll révén minden pillanatban áttekinthetők maradnak a gépterem komplex folyamatai.

NMEA 2000 szerinti GPS-kommunikáció

Navigációs megoldások  

Navigációs adatok egyszerű integrálása

Az NMEA 2000 szerinti GPS-kommunikációval az ECDIS (Electronic Chart Display and Information System, elektronikus térképmegjelenítő és információs rendszer) navigációs adatai egyszerűen bekapcsolhatók az automatizálási rendszerbe, ehhez további átjárók nem szükségesek.

NMEA 0183 szerinti adatrögzítés

NMEA konverter webes interfésze  

Az NMEA 0183 szerinti adatátvitel webes megoldása

A Voyage Data Recorder (VDR) gyűjti a hajófedélzet érzékelőinek fontos adatait. Ezek az adatok alapvetően szükségesek a hajószerencsétlenségek kiértékeléséhez, ezért csak robusztus és bevizsgált alkatrészek használhatók.

A Phoenix Contact a megfelelő megoldást kínálja az NMEA 0183 szerinti adatrögzítéshez.

Hajóadat-rögzítők bekötése az NMEA 0183 szerint

Az NMEA 0183 a hajók navigációs eszközei közötti kommunikáció szabványa. A fontos hajóadat-rögzítőkön (VDR vagy fekete doboz) NMEA 0183 bemenet van, ami a legtöbb szabványos érzékelővel nem kompatibilis.

A Phoenix Contact speciális funkcióblokkjaival az érzékelők jeleinek rögzítése a vezérléstechnikán keresztül történik, majd ezek skálázva az NMEA 0183 protokoll segítségével a fekete dobozba továbbítódnak. Az üzembe helyezés egyszerűen, webes paraméterezéssel, különösebb programozási ráfordítás nélkül történik. A hajóadat-rögzítő és az érzékelőrendszer közötti kommunikáció költséghatékonyan hozható létre, hiszen az Inline bemeneti terminálok számát optimálisan lehet illeszteni az alkalmazáshoz.

Topológia: hajóadat-rögzítők bekötése az NMEA 0183 szerint  

Szabványos kommunikáció a hajóadat-rögzítőkkel az NMEA 0183 protokollon keresztül

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás