Hajóhidak

Hajóhidak

A tiszta látásért

A vezérlési és megjelenítési megoldások erős hullámzás esetén és rossz látási viszonyok között is gondoskodnak a legnagyobb biztonságról.

A környezeti hatásoknak erősen kitett hajók különleges követelményeket támasztanak az automatizálási rendszerek megbízhatóságával kapcsolatban. A hajó biztonságos üzemeltetéséhez ugyanígy elengedhetetlen az egyértelmű megjelenítés és menüvezérlés erős hullámzásnál és különböző megvilágítási viszonyok között is.

A Phoenix Contact testre szabott megoldásokat kínál a hajóhíd számára: a kiesésbiztos, redundáns vezérlési megoldástól a tengerészeti kezelő- és megfigyelő rendszerekig.

Előnyei

  • Bevizsgált minőség: GL, LR, BV, DNV, ABS és EN 60945 szerint tanúsítva
  • Kedvező árú megoldások a korszerűsítéshez és rendszer-bővítéshez
  • Tengerészeti HMI-k és ipari PC-k ISO R 694 és DIN EN 60945 11.2 bekezdés szerinti iránytű-védőtávolsággal

Kezelőkészülékek tengerészeti alkalmazásra

Kezelőkészülék tengerészeti alkalmazásra  

Hajóhídon alkalmazható HMI

A hajóhídon a hajók által megkövetelt szigorú követelményeknek megfelelő HMI-készülékekre van szükség.

Az ipari kialakítású, rezisztív érintőképernyők fényerőszabályozása ugyanúgy a funkciók közé tartozik, mint a beépített riasztósziréna. A potenciálmentes kimenetekkel külső jelzőkészülékek vezérelhetők.

Redundáns többklienses megjelenítés

Megjelenítés egy tengerészeti HMI-n  

Hálózatba kapcsolt megjelenítés a többklienses megoldással

Kezelő és felügyeleti megoldásainkkal gondoskodhat arról, hogy a megfelelő információk álljanak rendelkezésre a megfelelő helyen.

Ennek során a kliensek egy redundáns kialakítású szervert érnek el. A központi ipari PC határozza meg a hozzáférési jogosultságokat és azt, hogy melyik kliens melyik alrendszereket kapja meg. Ennek alapja a hajógyártáshoz speciálisan kialakított hardver és szoftver.

Megoldások szélvédőtörlő berendezésekhez

A hajóhíd szélvédői  

A legjobb kilátás a hídról

A fedélzeti biztonság érdekében a kapitánynak mindig tisztán kell látnia.

A szélvédőtörlő berendezések megbízható automatizálása erős hullámzás esetén is gondoskodik a hajó biztonságos üzemeltetéséről.

Egyszerűen konfigurálható, hálózatba kötött megjelenítés

Redundáns OPC-szerver használatával hozzon létre hálózatba kötött többklienses megjelenítést, a tengerészeti érintőpanelek elérésével. Az egységes adatbázis a hajó különböző helyeiről érhető el, így a riasztási és monitorozási funkciók mindig kéznél vannak. A redundáns felépítésű rendszer kiváló rendelkezésre állású adatkommunikációt tesz lehetővé a fedélzeten. A HMI ezen felül a megvilágítás és a klimatizálás kényelmes vezérlésére is alkalmas.

Topológia: egyszerűen konfigurálható, hálózatba kötött megjelenítés  

Nagy rendelkezésre állású fedélzeti adatkommunikációs megoldás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás