Zéró sebességű biztonsági relék alkalmazása a Röders TEC vállalatnál

Áttekintés

Egy nagysebességű marógép főorsója  

A marógépek főorsói akár 90 000 fordulat/perc fordulatszámmal foroghatnak.

  • A Soltau városában működő Röders TEC GmbH nagysebességű marógépeket gyárt.
  • Annak érdekében, hogy a kezelőszemélyzet tagjai ne sérüljenek meg, a szükséges védőberendezés kinyitását a veszélyt okozó mozgás leállásáig meg kell akadályozni.
  • A PSR-MM25 érzékelő nélküli biztonsági kapcsolókészülékek felügyelik az egy- és háromfázisú váltakozó áramú motorokat.
  • Az üzembe helyezési ráfordítások és a költségek csökkennek azáltal, hogy nincs szükség mozgásérzékelőkre.

Ügyfélprofil

A vállalat épülete, Soltau-Harber  

A Soltau-Harber telephely ad otthont a gépgyártásnak, a szerelésnek, a beszerzésnek és a tervezésnek

A Röders TEC GmbH több, mint 500 munkatársat foglalkoztat. A vállalat több, mint 30 évvel ezelőtt kezdte meg az akkor még ismeretlen HSC (High Speed Cutting, nagysebességű marás) technológia kifejlesztését.  Manapság már kb. 2500 HSC marógépet használnak 50 országban különleges felületeket tartalmazó, bonyolult geometriájú eszközök gyártására, pl. az orvostechnika számára.

Alkalmazás

Szerelőcsarnok Soltau-Harber városában  

A gépeket pontosan klimatizált csarnokban szerelik

A Röders TEC nagysebességű marógépeinek főorsói max. 90 000 fordulat/perc fordulatszámmal forognak. A kezelőszemélyzetnek az ebből eredő veszélyektől való megvédésére a munkatér mozgó bontó védelmi berendezéssel van biztosítva. A szerszámgépek és a megmunkálóközpontok biztonságát szabályozó EN 12417 termékszabvány ezenkívül előírja azt is, hogy meg kell akadályozni a védőberendezés kinyitását a veszélyt okozó mozgás leállásáig. Ehhez a gép üzemeltetőjének védőzár-berendezéssel ellátott védőberendezést kell használnia, amelynél idővezérlésnek vagy a leállás felügyeletének kell gondoskodnia a késleltetett kireteszelésről. A leállás felügyelete az idővezérléshez viszonyítva azt az előnyt kínálja, hogy maga a tényleges veszélyt okozó mozgás vezérli a folyamatot. Csak a hajtás lekapcsolása és leállása után jön létre a biztonságos leállási vagy engedélyező jel. Az idővezérlésnél a biztonsági ajtót csak egy előre meghatározott időtartam eltelte után lehet kinyitni, amikor az orsó elvileg még foroghat.

Megoldás

PSR-MM25 zéró sebességű biztonsági relé  

A PSR-MM25 mérési elve alkalmas mind a szabályozott, mind a szabályozatlan villanymotorok csatlakoztatására

A PSR-MM25 biztonsági kapcsolókészülékkel olyan érzékelő nélküli zéró sebességű biztonsági relé áll rendelkezésre, amely alkalmas az egy- és háromfázisú váltakozó áramú, valamint az egyenáramú motorok felügyeletére. A 12,5 mm keskeny modul mérőbemenetei közvetlenül rá vannak kötve a motor csatlakozó vezetékeire. Így szükségtelenné válnak az egyébként szokásos érzékelők, mint például a kódadók vagy közelítéskapcsolók. „A külső érzékelők kiértékelésével ellentétben az érzékelő nélküli felügyeletet könnyen integrálni lehet a gépre vonatkozó koncepciónkba“, állapítja meg Olaf Hartmann, a Röders Tec HSC gépek elektromos tervezéséért felelős munkatársa. „Ezenkívül ez a megoldás nagyon robusztusnak bizonyult a külső behatásokkal szemben."

A PSR-MM25 a mozgásérzékelők jeleinek feldolgozása helyett a motor tekercseiben generálódó maradékfeszültséget elemzi. A modul akkor jelzi a motor leállását a biztonsági relékimenet aktiválásával, amikor a maradék mágnesezés által indukált feszültség egy változtatható küszöbérték alá csökken. Mivel a küszöbfeszültséget 50 és 500 mV közötti értékre lehet beállítani, a zéró sebességű biztonsági relét hozzá lehet igazítani a különböző motorváltozatokhoz. Egy külön konfigurálható késleltetésen keresztül a PSR-MM25 kimenetei csak a küszöbfeszültség lefelé való átlépése, majd a késleltetési idő letelte után kapcsolnak. „A HSC gép termelési feladatától függően a főorsók nagyon sokfélék lehetnek. Mivel a zéró sebességű biztonsági relé felügyeleti funkciója az alkalmazott orsótípustól függetlenül működik, a PSR-MM25 univerzálisan alkalmazható“, magyarázza Hartmann úr.

A HSC gépen belüli további feldolgozáshoz a PSR-MM25 biztonsági leállást jelző jelét egy kulcsos kapcsoló engedélyező jelével kapcsolják össze. Az ebből létrejövő jel vezérli a reteszelő berendezés tartómágnesét úgy, hogy a kezelő kinyithassa a biztonsági ajtót. A védőberendezés nyitott állapotában történő váratlan elindulás megakadályozására az orsómotor kontaktorai lekapcsolnak a biztonsági ajtó kireteszelésekor.

Összegzés

„Mivel nincs szükség a mozgás felügyeletéhez tipikusan szükséges érzékelőkre, ezért anyagköltséget, valamint tervezési és üzembe helyezési időt takarítunk meg“, mondja végül Hartmann úr. „A megoldás további előnye a biztonsági funkció egyszerű szemléletmódja, mivel nem kell érzékelőket számításba vennünk.“ A PSR-MM25 mellett szól a hajtási koncepcióba való gond nélküli integrálhatóságán kívül a kicsiny beépítési szélessége is. A Röders TEC ezenkívül a kapcsolási feladatok megoldására felhasznál marógépeiben a Rifline termékcsaládba tartozó reléket is, amint az egy másik referencia-dokumentumban olvasható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás