Forrasztóberendezések gazdaságos automatizálása többfunkciós biztonsági relékkel

Áttekintés

Forrasztótégely  

A forrasztótégely a forrasztó modul része

  • Mivel az Ersa GmbH számára a biztonságtechnika nagyon fontos, a vállalat modulárisan építette fel szelektív forrasztóberendezéseinek biztonsági koncepcióját.
  • Az ügyfelek gyártási folyamatainak javítása érdekében a forrasztás specialistája rugalmasan kénytelen reagálni azok követelményeire.
  • A PSR-MXF többfunkciós biztonsági reléket mind egyszerű gépekben, mind moduláris biztonsági koncepciók esetén alkalmazni lehet.

Ügyfélprofil

Edgar Diener elektromos konstruktőr  

Edgar Diener elektromos konstruktőr a kapcsolást egy demonstrációs kártyán próbálta ki

A Wertheim városában működő Ersa GmbH Európa legnagyobb gyártója a forrasztástechnika terén.

A szelektív és hullámforrasztó berendezések nemzetközi piacon tevékenykedő szállítója szolgáltatásokat és megoldáscsomagokat kínál ügyfelei gyártási folyamatainak optimalizásához.

Alkalmazás

Versa-Flow szelektív forrasztóberendezés  

PSR-MXF többfunkciós biztonsági relék alkalmazása a Versa-Flow szelektív forrasztóberendezésekben

A szelektív forrasztási eljárás gyakran az egyetlen szóba jöhető koncepció, ha kétoldalasan vezetékezett építőelemeket kell forrasztani, és a hagyományos hullámot alkalmazó hullámforrasztás a részegység második oldalán valamilyen okból nem lehetséges.

A hagyományos hullámforrasztó berendezéshez képest a szelektív forrasztóberendezés sokkal kisebb helyet foglal el. A minimális konfiguráció részei egy programozható precíziós folyósító permetező a folyatószer felvitelére, valamint egy előmelegítő egység és a tulajdonképpeni forrasztó modul.

Az ügyfelelek igényei szerint a szelektív forrasztóberendezés alapfunkcióit további, egyenként előmelegítő és forrasztó modult magukba foglaló egységekkel lehet kiegészíteni. Ez a koncepció kompakt készülékeket igényel, amelyek kezelése egyszerű, és rugalmasan a mindenkori peremfeltételekhez illeszthetők.

Megoldás

A forrasztóberendezés kapcsolószekrénye  

A forrasztóberendezés automatizálásához az Ersa a biztonsági reléken kívül a Phoenix Contact sok más alkatrészét is felhasználja

Az ismertetett követelmények alapján az Ersa a Versa-Flow sorozatnál a Phoenix Contact PSR-MXF többfunkciós biztonsági reléit alkalmazza. A csupán 22,5 milliméter keskeny biztonsági összetevők két helyi és egy fölérendelt érzékelőkör esetén képesek a PL e teljesítményszintet, illetve a SIL CL 3 biztonsági integritási szintet megvalósítani. A kicsiny beépítési méreteket többek között a Phoenix Contact termékkínálatába tartozó háromemeletes és összesen 24 érintkezési pontot tartalmazó MEmax ház használata teszi lehetővé.

A szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnika szintén fontos kritériuma volt annak, hogy Edgar Diener, a szelektív forrasztóberendezések elektromos konstrukciójáért felelős szakember a PSR-MXF biztonsági relék mellett döntött. „Tulajdonképpen már csak direkt dugaszolási technikájú alkatrészeket kívánok alkalmazni, amelyek lehetővé teszik az egyszerű és gyors vezetékezést", magyarázza Diener.

Amint a szelektív forrasztóberendezés példája is mutatja, a szabadalmaztatott koncepció révén, amely két független lekapcsolási szint, valamint két helyi és egy fölérendelt biztonsági funkció kombinációjából áll, még moduláris gépkoncepciókat is egyszerűen meg lehet valósítani. A már a biztonsági relébe integrált funkcióknak köszönhetően az alternatív koncepciókhoz képest jelentősen csökkennek a biztonsági megoldás hitelesítéséhez és érvényesítéséhez szükséges ráfordítások.

Edgar Diener: „A jövőben a teljes forgalom jelentős részét kiadó alapváltozatnál három biztonsági relé helyett egy is elegendő lesz." A forrasztóberendezés minden további modulja, amelyek saját külön kapcsolószekrényben kapnak helyet, úgy illeszkedik a kapcsolási koncepcióba, hogy a folyatószer-modul fölérendelt vészleállító jelét az összes utána kapcsolt részkapcsoláson keresztül kötik hurokba. A biztonság megítélése során meghatározott résztvevőknél ezenkívül el kell érni azt, hogy az egyes funkcionális egységek védőajtó-reteszelései mindig hatással legyenek mind az előttük, mind az utánuk elhelyezkedő modulokra.

Összegzés

Az Ersa automatizálási szakemberei a PSR-MXF többfunkciós biztonsági relék mellett döntöttek, mivel a Versa-Flow szelektív forrasztóberendezés koncepcióját tudatosan az egyszerű kezelhetőség és a nagy rugalmasság alapján alakították ki. A konfigurálható biztonsági kapcsolókészülék alkalmazása azzal a következménnyel járt volna, hogy minden egyes modullal való bővítés a szoftver egyedi illesztését igényelte volna. Ez azért is fontosnak bizonyult, mivel a forrasztóberendezés szerelési koncepciója a lehető legnagyobb hatékonyságot célozta meg. Hiszen a sorozatgyártás keretében az Ersa munkatársai négy óránként kilenc ütemben egy-egy új forrasztóberendezést állítanak elő.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás