Biztonságos raklapfeltöltés konfigurálható biztonsági kapcsolókészülékkel

Áttekintés

A huw robotrendszer-gyártó vállalat  

A huw robotrendszer-gyártó vállalat

A családi vezetésű huw Roboter-Systeme Komplettlösungen GmbH már 1984 óta robotokat fejleszt, tervez és gyárt, amelyek a legkülönbözőbb szektorokban használhatók. A saját berendezésgyártásuk alkalmazás-orientált rendszerekre specializált: raklapfeltöltés, raklaplerakodás, áruelosztás és gépek megrakodása. 

A huw ezen kívül foglalkozik a speciális alkalmazás-követelményekből adódó különleges megoldásokkal is. A blombergi vállalkozás törzsvevői között időközben sok nagy nevű konszern is megjelent.

Alkalmazás

A huw egyoszlopos raklapfeltöltő gépe  

Az ESS 15/250 egyoszlopos raklapfeltöltő gép

Az ESS 15/250 típusú új egyoszlopos rakodógép tervezése során nagy jelentőséget kapott a biztonságtechnika. Ennek oka, hogy különösen a gép- és berendezésgyártásban nagyon fontos a funkcionális biztonság, hiszen csak így lehet megakadályozni a kezelőszemélyzet veszélyeztetését és a gépek károsodását. Ezért nem csak a robot alapfunkcióinak, hanem a biztonságtechnikának is teljesítenie kell az egyszerűség, rugalmasság és minőség követelményeit, emellett a költségeknek is alacsonyan kell maradniuk.

Mivel a raklaprakodó gépeket különféle környezetben használják, a biztonságtechnikának olyannak kell lennie, hogy gyorsan illeszthető legyen a megváltozott követelményekhez. Hagyományos biztonsági relék alkalmazása esetén a relék száma és típusa nagy mértékben függ a gép környezetétől, valamint a végfelhasználó által alkalmazott védelmi eszközöktől, például fényfüggönyöktől, biztonsági ajtóktól, vagy vészleállítástól. Ezek követelményeinek megfelelően különböző biztonsági kapcsolókészülékeket kell beépíteni, és a teljes alkalmazást ennek megfelelően kell vezetékezni. 

Ennek során a magasfokú alkalmazkodási képesség és a minőségi követelmények teljesítése, valamint a költségek csökkentése csak akkor lehetséges, ha a robotrendszerek kialakítása rugalmas, így minden ügyfél számára azonos felépítésű. Ezt a hagyományos biztonsági relékkel nem lehet megvalósítani, ezért a huw fejlesztői az ESS 15/250 egyoszlopos rakodógép tervezésekor olyan más biztonsági megoldást kerestek, amellyel elérhetik a kitűzött célokat.

Megoldás

PSR-TRISAFE  

A PSR-TRISAFE biztonsági modul a huw-nál

Ebből kifolyólag a huw döntéshozói a Phoenix Contact PSR-Trisafe-S megoldása mellett döntöttek. A biztonsági kapcsolókészülék szoftverből konfigurálható és egyedileg a mindenkori környezeti feltételekhez igazítható. 

A PSR-Trisafe-S különösen kis és közepes méretű berendezésekben praktikus, mert a biztonsági modul ugyanolyan egyszerűen kezelhető, mint a relé, ezzel szemben ugyanolyan rugalmas, mint egy biztonsági vezérlő. Alkalmazása már három vagy négy hagyományos, a védőberendezések kiértékelésére használt biztonsági relé esetén kifizetődő. 

A huw fejlesztői kihasználták a PSR-Trisafe-S biztonsági modulok nagy rugalmasságából adódó előnyöket. Az ESS 15/250 egyoszlopos raklaprakodó gépeket már előre konfigurált biztonsági logikával szállítják a végfelhasználónak. A huw munkatársainak tapasztalatai alapján a biztonsági logika alapkonfigurációját úgy választották meg, hogy az minden szokásos ügyfélkövetelménynek megfeleljen. 

A biztonsági kapcsolókészülék 20 biztonsági be- és négy biztonsági kimenete intelligens módon integrálódik a biztonsági logikába, ami egyszerűbbé teszi a további üzembe helyezést, mert a felhasználónak csupán a szenzorokat (pl. vészleállító kapcsoló vagy biztonsági ajtó) kell a PSR-Trisafe-S modulhoz csatlakoztatnia. További konfigurálásra általában nincs szükség. Ilyen módon a blombergi robotrendszer-gyártó teljes megoldást kínál ügyfeleinek, amelyet sem programozniuk, sem konfigurálniuk nem kell. 

Ha a végfelhasználás követelményei vagy a berendezés bővítése miatt módosítani kell a biztonsági logikát, akkor ezt az ingyenes Safeconf konfiguráló szoftverrel gond nélkül, utólag is el lehet végezni. Körülményes átvezetékezésre nincs szükség. A huw munkatársainak tapasztalatai alátámasztják, hogy az ESS 15/250 egyoszlopos raklaprakodó esetében a csatlakozó biztonsági rendszerek felügyeletének legjobb megoldása a PSR-Trisafe-S.

Összegzés

Hans-Ulrich Wienke és Michael Wienke  

Hans Ulrich Wienke ügyvezető és Michael Wienke

A huw robotrendszer-gyártó cég olyan biztonsági megoldást keresett, amellyel új egyoszlopos ESS 15/250 raklapfeltöltő gépeit egyszerűen és gyorsan integrálhatja a végfelhasználó teljes alkalmazásába. 

A Phoenix Contact PSR-Trisafe-S konfigurálható biztonsági moduljai itt a kezelés, a rugalmasság, a biztonság és a költségek tekintetében is megfelelnek a magas követelményeknek.

„Számunkra a Phoenix Contact konfigurálható PSR-Trisafe-S biztonsági modulja jelenti az optimális megoldást” - foglalta össze Hans Ulrich Wienke, a cég ügyvezetője, és fia, Michael Wienke, aki a gyártásszervezésért felelős.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás