Kopásmentes kapcsolás a könyvkötő gépekben

Áttekintés

A H.-H. Schmedt e.K. épülete  

A H.-H. Schmedt e.K. épülete

A H.-H. Schmedt e.K. céget még a 19. század végén alapították. A tulajdonosok az első években könyvkötészeti kellékeket árultak. 1968 óta a nyomdai sajtó-termékcsalád alapját a „Prägnant“ nyomdai sajtó képezi, ezt a teljes termékkínálattal együtt az egész világon forgalmazzák.

A Schmedt időközben három telephelyen 50 munkatársat foglalkoztat. Ők a 40 év alatt különböző gépeket fejlesztettek ki a könyvkészítés különböző munkafolyamatai számára. A kézműves könyvkötészetekkel ápolt sokéves kapcsolat alapján a H.-H. Schmedt e.K. széles körű ismeretekkel rendelkezik a szektor speciális feladatainak megoldásával kapcsolatban.

Alkalmazás

A PräForm Typ55 több állomásos ragasztóprés és falcpréselő gép  

A PräForm Typ55 több állomásos ragasztóprés és falcpréselő gép

A könyvkötő gépek háromfázisú váltakozó áramú aszinkron motorjait eddig kopásnak kitett mechanikus védőrelékkel kapcsolták be, és ezekkel váltottak irányt. Ezenkívül a Schmedt munkatársai kiegészítő motorvédő reléket is alkalmaztak, amelyek túlterhelés esetén lekapcsolták a motorokat.

A PräForm Typ 55 könyvkötő gép kapacitása óránként kereken 360 könyv. A könyvadagoló emelése és süllyesztése során másodpercenként végrehajt egy kapcsolási ciklust, mielőtt a következő könyvvel kezdene dolgozni.

Így egy év alatt egy-két millió elektromos kapcsolási ciklus történik. Ennek során a mechanikus védőrelék élettartama gyorsan lejár, és ki kell cserélni őket.

Megoldás

CONTACTRON hibrid motorindítók  

A CONTACTRON hibrid motorindítók négy funkciót egyesítenek egyetlen készülékben

A probléma megoldása a CONTACTRON hibrid motorindító. Először is a motorindító egy csupán 22,5 mm széles készülékben egyesíti egy hagyományos irányváltó relé és védő kapcsolás összes funkcióját, beleértve a vészleállítást is. Ezáltal jelentősen csökken a helyigény és a vezetékezési ráfordítás is. A készülékek kis mérete ebben az esetben különösen fontos, mert a kis méretű kapcsolószekrények közvetlenül a könyvkötőgépen vannak.

Ezenfelül a CONTACTRON hibrid motorindítói tízszer hosszabb élettartamúak, mint a tisztán mechanikus kapcsolókészülékek, ennek eredménye pedig a gépek igen nagy rendelkezésre állása.

A CONTACTRON hibrid motorindító technológia egyesíti a kopásmentes félvezetőtechnológiát és a robusztus relétechnikát, ez pedig kímélő kapcsolást tesz lehetővé, és jelentősen terhelésmentesíti a relé-érintkezőket.

Összegzés

CONTACTRON hibrid motorindító a kapcsolószekrényben  

Kis méretű és helytakarékos CONTACTRON hibrid motorindító

A mechanikus védelem és a motorvédő relék cseréjével a H.-H. Schmedt e.K. rengeteget takarított meg a helyigény és vezetékezési ráfordítás terén.

Mindezeken túl a CONTACTRON modulok elektromos élettartama sokszorosan felülmúlja a mechanikus védőrelék élettartamát. A tapasztalat azt mutatja, hogy a hibrid motorindítót a motor élettartama alatt nem kell cserélni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás