Alagútfeltáró gépek megbízható csatlakozástechnikával

Áttekintés

Herrenknecht alagútfeltáró gép  

A Herrenknecht alagútfeltáró gépeit világszerte használják

Nem csak a Szt. Nem csak Gotthardnál, ahol pillanatnyilag a szuperlatívuszok alagútja épül, hanem a világon mindenütt fúrnak a Herrenknecht alagútfeltáró gépei a lágy és vegyes talajba, de akár a kemény sziklába is. A badeni székhelyű Herrenknecht konszern a gépi alagútfeltárás-technika technológiai és piaci vezetője.

A Herrenknecht alagútfeltárás-technikáját világszerte használják a közúti alagutak, valamint az ellátó és hulladékeltávolító alagutak építéséhez. A nagy teljesítményű alagútrendszerek iránti igény megatrendeken alapul, ilyen például az egyre fokozódó városiasodás, a gazdaság világméretű hálózata, a népesség növekedése és a klímaváltozás.

A 1977-ben alapított vállalkozás 2011-ben közel 5000 munkatársat foglalkoztatott és 1,1 milliárd Euró összbevételt ért el. A Herrenknecht 19 méteres átmérőig fejleszt, gyárt és forgalmaz alagútfeltáró berendezéseket. A Herrenknecht „Sissi”-nek keresztelt alagútfúró gépe 2010-ben az újságok címlapjára került, amikor előbukkant a Gotthard-alagút keleti járatának befejezésekor.

Alkalmazás

Volker Rastetter üzemvezető  

Volker Rastetter üzemvezető

„Egy alagútfeltáró gép teljes gyártási folyamatára csak pár hónapnyi időnk van” magyarázza Volker Rastetter, a Herrenknecht schwanaui kapcsolószekrény-gyárának üzemvezetője. „A gépek kezelőállásait, a kapcsolószekrényeket és a csatlakozódobozokat nálunk, Schwanauban szereljük össze és itt történik az előkábelezés is”. Az elektrotechnika végszerelését ezután a schwanaui üzem végzi. Ezután következik az üzembe helyezés, és a tüzetes ellenőrzés.

A schwanaui gyár és az alagútépítés helyszíne közötti szállításhoz a gépeket szállítható egységekre szedik szét. Az előre meghatározott interfészekről lecsatlakoztatják az ereket és vezetékeket, majd a helyszínen visszacsatlakoztatják. „Régi sorkapcsainkkal kissé nehezebb volt a csatlakoztatás” tekint vissza Rastetter az átállás előtti időkre. „Egy részüket nem lehetett többször újracsatlakoztatni, ezért ki kellett őket cserélni”.

Az alagútfúrás során a gépeket és azok minden beépített komponensét nagy terhelések és erős rezgések érik. Az alagútfúrás közbeni, rossz érintkezés miatti munkamegszakítás és állásidő a gép szállítója és az építkezést végző vállalat számára egyaránt elfogadhatatlan – az idő itt sok pénz.

Megoldás

Vezetékezés rugós kapoccsal  

Gyors és kényelmes vezetékezés

AA Phoenix Contact CLIPLINE complete termékcsaládjának sorkapcsai a felépítésük révén extrém terheléseket is elviselnek. A tervezés során az anyagválasztással és a megfelelő gyártási módszerrel figyelembe vettük az ütés- és rezgésállóságot. A sorkapcsok ütés- és rezgésállóságát a DIN 50155 (német vasúti szabvány) szerinti terhelésvizsgálatok igazolják.

Bár az alagútfúró gépek óriásiak – az elektromos szereléshez mégis szűkös lehet a hely. A meghajtáshoz és a fúráshoz, a meddőeltakarításhoz és az úgynevezett tübbing (amely sokszor az alagút falát alkotja) lerakásához szükséges egységeket mind helytakarékosan kell elhelyezni.

„A szűkös hely miatt az elölről csatlakoztatható rugós kapcsok megkönnyítik a munkánkat”, mondja Rastetter. „A szerelőink mindig átlátják a csatlakozókat és a vezetékek csatlakoztatását.” Az elülső csatlakoztatásnak hála, a vezetékcsatornákat a sorkapcsok közelében lehet felszerelni, mert a vezetékek csatlakoztatásának nincs további helyszükséglete. Ez helyet takarít meg a kapcsolószekrényben és sűrűbb vezetékezést enged meg. A kompakt kialakítás ellenére az összes, a névleges keresztmetszetnél nem vastagabb, érvéghüvellyel ellátott vezetékeket kényelmesen lehet csatlakoztatni – a rugós sorkapocs egy további előnye.

A dugaszolható átkötőrendszerrel az összes kapcsolószekrény, szenzor, aktor és fogyasztó átfogó és összetett potenciálelosztása is gyorsan és egyszerűen megoldható. AA CLIPLINE complete összes sorkapcsához használható univerzális áthidalórendszerrel a nem egymás mellett lévő sorkapcsok is áthidalhatók.

Ehhez a szükségtelen csatlakozásokat az előre meghatározott törési helyen egyszerűen egy hegyes csőrű fogóval meg kell szüntetni. A szerelőnek szükség esetén már csak az átkötést kell a megfelelő hosszúságúra szabnia és a kapcsolási rajz felső részén egy filctollal kell jelölnie az áthidalást. Így a standard áthidalások felhasználó-specifikus alkatrészekké válnak – ez raktározási és logisztikai költségeket takarít meg.

Összegzés

CLIPLINE complete  

A CLIPLINE complete minden csatlakozástechnikát kombinál

Vezetékek többszöri csatlakoztatása-lecsatlakoztatása, rezgésálló érintkezés, egyszerű vezetékezés elülső csatlakoztatással, gyakorlathoz igazított átkötés – ezek voltak a Herrenknecht fő érvei a rugós kapcsokra való átállás mellett.

A sorkapcsok gyártójának tanácsadási támogatása szintén szerepet játszott. „A Phoenix Contact specialistái mellettünk álltak az átállás legkülönbözőbb fázisaiban” mondta Rastetter, mivel számos rajzot és alkatrészlistát módosítani kellett. „Az üzem csapata azonnal elfogadta ezt a csatlakozástechnikát – azért is, mert a kollégákat kezdettől fogva bevontuk a döntési folyamatba” foglalta össze Rastetter.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás