Elektromos vezérlőszelepek vezérlése erőművekben

Az alkalmazás

Központi vezérlés, hagyományos aktuátor  

Erőmű

A beállító armatúrák ipari folyamatokban tömegáramok vagy energiaáramok vezérlésére és szabályozására használatosak. A csővezetékrendszerekben folyamatosan vagy fokozatonként módosítják az ellenállást a folyamat követelményeinek megfelelően. 

A vezérlőszelepek alkalmazása

Kapuzószelep  

Szelep aktuátorral

A vezérlőszelepekkel ellentétben a szabályozószelepek a tömegáramok fojtásakor nincsenek sem teljesen nyitva, sem teljesen zárva, hanem az igénnyel analóg módon szabályoznak. Erőművekben a szabályozószelepeket elsősorban gőz- és vízáramkörökben vagy kondenzvíz-elvezetőként használják a normál működéshez.

Ahol nincs szükség analóg szabályozásra, ott vezérlőszelepeket használnak. Az erőművekben vezérlőszelepekhez manapság különféle módon kialakított meghajtási formák és típusok vannak használatban, és általuk különféle energiaellátó elgondolásokat valósítanak meg.

Központi vezérlés, hagyományos aktuátor

Központi vezérlés, hagyományos aktuátor  

Központi elgondolás: hagyományos aktuátor - vezérlés kisfeszültségű főelosztón keresztül

Itt a vezérlőszelepet egy központi kapcsolóberendezésből vezérlik. A központi kapcsolóberendezésben található a motorvédelem, a biztosító és a vezérlőszelep kapcsolására szolgáló forgásirányváltó kontaktor. Az irányváltó motorindító vezérlését a központi irányítástechnika végzi.

Ez a rendszerfelépítés ráfordításigényes, igen költséges és ezen túlmenően megnövekedett kábelfelhasználást igényel a vezérlőszelepekhez.

Vezérlés terepi buszon keresztül, aktuátor beépített motorvezérlővel

Vezérlés terepi buszon keresztül, aktuátor beépített motorvezérlővel  

Decentralizált elgondolás: aktuátor beépített motorvezérlővel

Sok új erőműben a vezérlőszelepeket már beépített motorindító funkcióval és Profibus DP vezérléssel alkalmazzák. Ebben az elgondolásban a vezérlőszelepek energiaellátását gyakran decentralizáltan elhelyezett energiaelosztó állomásokkal oldják meg.

Ez a rendszerfelépítés nagy ráfordítást igényel az EMC-biztos kábelezés tekintetében és nagy beruházást az összetettebb vezérlőszelepek miatt.

A növekvő költségnyomás és a magas rendelkezésre állás szükségessége új tápellátási koncepciókat és megoldásokat igényel.

A megoldás

Decentralizált vezérlőszelep-állomás kapcsolószekrénye  

Felépítési rajz: decentralizált vezérlőszelep-állomás

A Phoenix Contact a decentralizált vezérlőszelep-állomással, röviden DSS-sel, a vezérlőszelepek decentralizált tápellátásának és vezérlésének műszaki megoldását nyújtja. A kapcsolókészülékeket és a kapcsolóállás visszajelzését az automatizálási rendszerhez csatlakoztatott PROFIBUS DP csatlakozóval ellátott I/O modul vezérli. Az állomáson belül egy médiakonverter alakítja át az optikai kábeles technológiát vezetékhez kötött átviteli technológiává. A Phoenix Contact CONTACTRON technológiája egy vezérlőszelep max. 9 A-es névleges áramú vezérlését teszi lehetővé.

A CONTACTRON négy funkciót egyesít egyetlen készülékben: jobb forgásirány, bal forgásirány, vészleállítás és motorvédelem – mindezt pusztán  22,5 mm beépítési szélességen. A túlterhelés elleni biztonságos motorvédelmet a CONTACTRON egységben egy  IEC 60947 szabvány szerinti 10a osztályú jelleggörbével érjük el. A CONTACTRON teljesíti az IEC/EN 60947-4-2 szabvány szerinti 2-es besorolási osztályt is. Egy 24 V-os tápegység az ORING intelligens redundanciamodullal együtt látja el a decentralizált állomást a lehető legnagyobb mértékű rendelkezésre állás mellett. Az egyes vezérlőszelepek egyedi főárama és kiegészítő feszültségbiztosítója lehetővé teszi a hajtás célzott kikapcsolási folyamatát.

 

Önálló rendszerfelépítés

Aktuátor, motorvezérlő és decentralizált Profibus-vezérlés  

Új rendszerfelépítés: az aktuátor, a motorvezérlő és a decentralizált Profibus-vezérlés keveréke a megoldás.

Ez az önálló rendszerfelépítés lényegesen lecsökkenti a kábelezési és műszaki tervezési költségeket. A vezérlőszelepek helyszíni kezelése és a leegyszerűsített karbantartás is lehetséges.

A Phoenix Contact nemcsak az összes szükséges komponenst nyújtja, hanem teljes mértékű megoldásokat is szolgáltat az új rendszerek felépítéséhez. Az ehhez szükséges decentralizált vezérlőszelep-állomások előszerelten, teljesen behuzalozva és csatlakozásra kész állapotban állnak rendelkezésre.

Az előnyök áttekintése

  • a központi kapcsolóberendezés és helyigényének csökkentése
  • költségoptimalizált megoldás magas fokú rendelkezésre állással
  • EMC-biztos kábelezés csekély kábelezési ráfordítással
  • a CONTACTRON helyet takarít meg és így költséget is
  • beszerelésre kész, előre huzalozott vezérlőszelep-állomások

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás