Megoldások erőművi jelölésekre

Alkalmazás

Erőmű  

Erőmű

Az erőművi jelölőrendszer (KKS) az erőművekben található berendezések egységes és rendszerszerű jelölésére szolgál. Az RDS-PP (Reference Designation System for Power Plants) rendszer a bevált erőművi KKS jelölőrendszer modern helyettesítőjét jelenti. Ez újítások és bővítések olyan sorát nyújtja, amely az erőművi komponensek jelölésével szemben támasztott mai követelményeknek is eleget tesz.

A KKS-sel szemben a RDS-PP rendszert az energiatermelés új formáira. pl. decentralizált berendezésekre tekintettel is továbbfejlesztették, és a tervezés, engedélyeztetés, létesítés, üzemeltetés és karbantartás összes szakterületén alkalmazzák. A KKS és RDS-PP rendszer szerinti jelölés betűk és számok 15, max. 17 jegyű kombinációjából áll. Itt a betűket szabály szerint a rendszerek és gépcsoportok osztályozására használják. A számok a számlálást szolgálják.

Jelölésmódok

Jelölésmódok

A növekvő költségnyomás kielégítése érdekében elengedhetetlenül szükséges a gépcsoportok és az üzemi eszközök helyszíni ellenőrzési és karbantartási munkáinak gyors és hatékony végrehajtása. A munkafeladatok és vizsgálati jegyzőkönyvek kiosztásának klasszikus, papír alapú módja itt elsősorban modern és ipari használatra alkalmas azonosítási és kommunikációs lehetőségekkel váltható ki költséghatékonyan. Ezen túlmenően pedig az információcsere a központi dokumentációs és karbantartási rendszeren keresztül papír nélkül lehetséges. Ebben a vonatkozásban egyre fontosabb szerepet játszik mindenekelőtt az azonosítási eljárás, pl. a vonalkód, a QR-kód vagy az RFID. Ezekkel optimálisan és papír nélkül építhetők fel mobil és elektronikus karbantartási folyamatok.

Azonosítás vonalkóddal

PxC vonalkód alapítási évvel

Vonalkód

A vonalkódot ma már gyakran használják a jövőbe mutató mobil karbantartáshoz a berendezésjelölés területén. A magas környezeti követelmények miatt a jelölőcímkéken lévő vonalkód azonban egy erőműben semmiképpen sem bizonyul optimális megoldásnak. A szennyeződés és az öregedés gyakran nagy hibaarányokhoz és korlátozott azonosításhoz vezet.

Azonosítás mátrixkóddal

QR-kód

QR-kód

Mi támogatjuk a különböző mátrix kódokat, például a QR kódokat. A mátrixkódokon keresztül mobil készülékek használatával megbízhatóan tudunk fontos információkat rögzíteni.

Azonosítás RFID segítségével

RFID

UHF RFID

Az RFID technológiánál aktív és passzív transzpondereket (Transmit und Response) különböztetünk meg. Az RFID transzponder alapvető kialakítása egy antennából, egy mikrokontrollerből és egy olvasható és írható állandó memóriából áll. Az optimalizált karbantartás biztosítása érdekében az erőműben túlnyomórészt saját akkumulátoros tápellátás nélküli passzív transzpondereket használnak. A passzív transzponderek esetében nagyfrekvenciás (HF) és ultranagy-frekvenciás (UHF) transzpondereket különböztetünk meg. A HF transzponder 13,56 MHz frekvencián kerül gerjesztett állapotba, pl. egy kézi készülék használata által. Vele maximum 1 m-es távolságot érünk el. A 868 MHz (Közép-Európa) frekvenciájú UHF transzponder nagyobb, max. 4 m-es távolságú használatra alkalmas. Az erőműben mindkét transzponderfajtára találunk alkalmazási eseteket:

  • Mivel az elektromos berendezések esetében az egyértelmű azonosítás az elsődleges cél, a nagyobb távolságok és az ezzel kapcsolatos többes leolvasás nem lehetséges. A többes leolvasás esetében a kézi készülék hatótávolságán belül található összes RFID transzpondert rögzítjük.
  • Mechanikai állványzatok és nagy gépcsoportok esetén egyes területek rossz hozzáférési lehetősége miatt elsősorban az UHF transzponder használata célszerűbb. Itt akár több RFID transzponder lehetséges többes leolvasása is elfogadható.

Csővezetékek jelölései

Lapkatartó színes kiegészítő alkatrésszel és jelölőlapkával  

Lapkatartó színes kiegészítő alkatrésszel és jelölőlapkával

A csővezetékeket a DIN 2403 szabvány alapján a rajtuk átfolyó anyagnak megfelelően különböző színekkel kell megjelölni. A nem földbe fektetett csöveket lehetséges veszélyeztetett helyeken jelölő csővezetékszalagok kiegészítéseként az egy adott gépcsoporthoz tartozó KKS kódolással látják el. A színek a modulárisan felépített jelölőrendszerből egyedileg oszthatók ki. Olyan jelölőtartót használnak, amely 90 x 38 mm-es lapkaméretet tud befogadni. A lapkát a tartóban a két külső kiegészítő alkatrész tartja meg és két popszegeccsel rögzítik. Ezáltal a lapkát a kódolás módosítása esetén gyorsan ki lehet cserélni anélkül, hogy a tartót le kellene szerelni.

Megoldás

A Phoenix Contact olyan jelölőrendszert ajánl Önnek, amellyel az erőműben az összes jelölési feladat egyetlen jelölőgép segítségével rugalmasan megoldható.

A Bluemark ID nyomtatók

A feliratozási rendszer jelölőanyagokkal együtt  

A feliratozási rendszer jelölőanyagokkal együtt

Ennek a jelölőrendszernek a központi elemei a BLUEMARK ID termékcsalád nagysebességű nyomtatói. A speciális UV-LED nyomtató eljárással készített jelölések az erőművi környezet összes követelményeit teljesítik.

Ezek a magas hőmérsékleti, kémiai és mechanikai igénybevételekkel szemben ellenállóak. A jelölőanyagok és rendszertartozékok kiterjedt termékpalettájának köszönhetően az erőművi jelölések különféle feliratozási feladatai közel teljes mértékben lefedhetők.

Előnyei

  • Egy átfogó megoldás – a nyomtatástól az elektronikus azonosításig
  • Három azonosítási eljárás (vonalkód, QR-kód, RFID) – egyetlen nyomtatási rendszer
  • Hatékony és papír nélküli dokumentáció- és karbantartás-menedzsment
  • A következő nemzetközi szabványoknak felel meg: ISO, IEC és VGB (B105)
  • Garantáltan törlés- és karcálló feliratozás környezetkímélő UV nyomtatási technológiával
  • További anyagok a közel összes erőművi alkalmazáshoz (vezető-, kábel- és készülékjelölés, csővezeték- és gépcsoportjelölés, közegjelölő és figyelmeztető táblák)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás