Csőfalhőmérséklet rögzítése erőművekben

Az alkalmazás

Csőfalhőmérséklet rögzítése erőművekben  

Csőfalhőmérséklet rögzítése erőművekben

A múltban számos hagyományos németországi erőmű épült az alapterhelés stabilitásának biztosítása érdekében. Az időjárástól függő szél- és fotovillamos berendezések egyre növekvő mértékű integrálása következtében manapság már erőteljes betáplálási ingadozások fordulnak elő a terhelés ingadozásaitól függően.

Betáplálási ingadozások a terhelési ingadozások függvényében

Terheléselosztás korábban

Terheléselosztás korábban

Terheléselosztás manapság és a jövőben

Terheléselosztás manapság és a jövőben

Az alaperőműveknek ezért képeseknek kell lenniük arra, hogy a teljes terheléses üzem mellett a részben meredek terhelésfelfutású gyenge terhelésingadozásokat is le tudják fedni.

A széntüzelésű erőművi berendezések eredetükből kifolyólag nem alacsony terhelés melletti üzemelésre vannak tervezve. Hogy az optimális tüzelést és a berendezésrészek ezzel kapcsolatos egyenletes terhelését garantáljuk, új ellenőrzési lehetőségekre van szükség.

Így pl. a kazánon elhelyezett akár 2000 hőelemmel érzékelt csőfalhőmérsékletek kiértékelése fontos indikátora az állandó tüzelésnek és a kazán igénybevételének. Ezen információk kiértékelésével és a fő automatizálási rendszerbe történő továbbításával a blokk-egység vezetője fontos paraméterekhez jut a vezérlőközpontban.

A megoldás

Decentralizált megoldás

A Phoenix Contact a Ni-CrNi hőelemeket tartalmazó mérőhelyek jeleinek decentralizált gyűjtéséhez nem csak az összes szükséges komponenst ajánlja, hanem igény esetén az Önök követelményeinek megfelelően kialakított előszerelt és csatlakoztatásra kész I/O-állomásokat is szállít. Ezek az I/O állomások a jelek közvetlen rendelkezésre bocsátását szolgálják Profibus DP-n keresztül a fő irányítástechnika számára, és azonnal telepíthetők a terepen. Az optimalizált kapcsolószekrény konstrukcióban az összes jelentős környezeti körülményt figyelembe vettük, pl. a hőmérsékleteket kb. + 60 °C-ig.

Decentralizált megoldás  

Példa: mért értékek rögzítése decentralizált kapcsolódobozokkal

A decentralizált I/O állomások a következőkből állnak:

  • 24 V-os redundanciamodul, az I/O állomás  
    redundáns ellátására
  • az állomások különálló biztosítása
    PT csatlakozástechnikával ellátott készülékvédő kapcsolóval
  • buszcsatoló Profibus DP-hez, modulárisan
    bővíthető hőmérsékletmérő modulokkal
    (UTH típus), belső összehasonlítási hellyel
  • optikai átalakító az adatok továbbítására
    optikai kábelen keresztül (igény esetén)

Decentralizált megoldás

A Phoenix Contact ezen komponensek mellett teljes mértékű megoldást is ajánl új központi állomások felépítéséhez. Az előszerelt, huzalozott és csatlakoztatásra kész központi kapcsolószekrényekben az összes mért értéket rögzítjük, középértékeket képezünk és ezeket a fő irányítástechnika felé továbbítjuk.

Az új központi szekrények pl. a következőkből állnak:

  • buszcsatolók Profibus DP-hez, hőmérsékletmérő modulokkal (UTH típus)
    belső összehasonlítási hellyel
  • buszcsatolók Profibus DP-hez és a hőmérsékletmérő modulokhoz (RTD típus)
    a PT100-zal érzékelt kompenzációs mérés rögzítéséhez
  • Profibus állomások különálló táplálása 24 V-os tápellátásokkal
  • az állomások különálló biztosítása PT csatlakozástechnikával rendelkező készülékvédő kapcsolókkal
  • központi vezérlő a mérések kiértékelésére és az adatok továbbítására a fő irányítástechnikának
  • helyszíni megjelenítés érintőképernyővel rendelkező kezelőkészülékkel és megjelenítő szoftverrel
  • ipari tűzfal/router a biztonságos internetes kommunikációhoz
Központi HR megoldás

Példa: a mért értékek rögzítése központi szekrényekkel

Az előnyök áttekintése

  • Egyszerű és áttekinthető komplett installálás
  • Csekély telepítési költség a szerelésre kész I/O állomásoknak, ill. kapcsolószekrényeknek köszönheltően
  • Decentralizált megoldásnál a kábelezési ráfordítások megtakarítása
  • Pontos mért értékek a terepközeli összehasonlítási helyen végzett kompenzáció által
  • Egyedi értékek gyors és digitális átvitele egészen a fö irányítástechnikáig

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás