Vezeték nélküli alkalmazások az energiatermelésben

Az alkalmazás

Hűtőtornyok  

Hűtőtornyok

Az energiatermelésben az erőműveken kívüli infrastrukturális rendszerek és a központi vezérlőrendszer közötti kommunikációs kapcsolat továbbra is rendszeresen felmerülő kihívásokat jelent. Íme néhány példa:

Hőmérséklet- és szintmérések fosszilis tüzelőanyagú erőműben

Erőmű  

Erőmű

Az erőművek üzemeltetői kötelesek a hatóságok felé dokumentálni a bejövő és elmenő hűtővíz szintjét és hőmérsékletét. Ezért a mérési helyeket az irányítástechnika központilag rögzíti és archiválja.

Problémát azonban nemcsak a központi épületekhez vezető hosszú szakaszok jelentenek, hanem a helyszíni mérő- és átvitelitechnika tápellátása is, amelyet gyakran önellátó módon építenek fel. A több épület/gyár és az irányítástechnika közötti kétirányú kommunikáció itt feltétlenül szükséges.

Szénszállító berendezések fosszilis tüzelőanyagú erőműben

Szénszállító berendezés  

Szénszállító berendezés

A szénszállító berendezések a hajókirakodás miatt leggyakrabban a közvetlen erőművi területtől távol esnek. A szenet a kirakodási hely mellett átmenetileg halmokban tárolják, és igény esetén markoló segítségével szállítják a megfelelő szállítószalagokra. Ez a markoló a szénhalmok mentén sínen mozog. A mozgási folyamat jellege miatt arra van szükség, hogy a feszültségellátás és az adatkommunikáció vezetékei rugalmas/hajlékony, dobra tekerhető módon legyenek kivitelezve.

Ezek a speciális vezetékek azonban igen költségesek és a környezeti behatások miatt rendszeresen karban kell tartani és fel kell újítani őket. A szállítószalag a szenet azután egy nagyobb távolságon keresztül az erőmű kazánházához szállítja, amelynek hajtástechnikája szintén csatlakozik az irányítástechnikához.

Folyami erőművek

Folyami erőmű  

Folyami erőmű

A folyami erőművek különlegessége a folyásirány természetes alakulása és az ezzel kapcsolatos nagy kábelhosszak a helyileg elosztott szintmérések és az árvizi szivattyúk vezérlése között, amelyeknek a vezérlőközponttal is kommunikálniuk kell.

A megoldás

Radioline vezeték nélküli rendszer  

Radioline vezeték nélküli rendszer

A Phoenix Contact ehhez a modulárisan bővíthető Radioline rádiórendszert ajánlja Önnek, amely éppen a nagy területen elosztott berendezések struktúráiban működik kiválóan. Ezzel a rendszerrel nagyon egyszerűen rögzíthetők és továbbíthatók rádión keresztül az irányítóközpontba I/O adatok, pl. hőmérsékletek, töltöttségi szintek és zavarjelzések.

A be- és kimenetek hozzárendelése a modulok recézett gombjának puszta elfordításával megvalósítható. Ezáltal az elosztás és a hálózatban található I/O-jelek tetszőleges megsokszorozása nagyon egyszerűen megvalósítható - és mindez programozás nélkül.

Rugalmas kommunikációs szakaszok

Kommunikációs szakaszok  

Kommunikációs szakaszok

Mivel gyakran nagy távolságokat vagy járhatatlan terepet kell áthidalni, ezek az adatok egyébként csak jelentős kábelezési ráfordítással lehetnének rögzíthetők. A Radioline esetében a beépített átjátszó funkciónak köszönhetően a kommunikációs szakaszok igen rugalmasan építhetők fel különféle struktúrákban (pont-pont, vonalas, csillag- vagy fastruktúrák).  

A Radioline vezeték nélküli rendszer nem csak megfelelő kábelpótlást nyújt, hanem a hálózatképzés által a kommunikációs szakaszok rendelkezésre állását is megnöveli.

Ugyanis max. 250 átjátszó-slave is beépíthető a hálózatba. Ha egy rádiós átviteli szakasz egyszer nem áll rendelkezésre, akkor az átjátszó-slave automatikusan megkísérli a mastert egy másik hálózati résztvevőn keresztül elérni. A mért értékek általában csak nagyon lassan változnak. Ezért itt a kommunikációs szakaszon alacsony átviteli sebességek használhatók. Az alacsony átviteli sebességek viszont a licencmentes rádiós átviteli szakaszokon nagy hatótávolságokat tesznek lehetővé.

Önálló fotovillamos tápellátó berendezések

Radioline vezeték nélküli rendszer  

Előszerelt rendszer önálló tápellátásokhoz

Ha a mérési vagy kapcsolási hely különleges helyzete miatt hiányzik a tápellátás, akkor mi olyan önálló fotovillamos tápellátó berendezéseket is tudunk szállítani, amelyek a mindenkori teljesítményigényekhez illeszkednek. Így tehát a decentralizált mérési és kapcsolási helyek megvalósításának gyakorlatilag nincs határa.

A Radioline vezeték nélküli rendszerrel így megvalósíthatók a következők:

  • akadályok egyszerű áthidalása
  • kopásra hajlamos csúszógyűrűk és kábelágak leváltása mobil készülékeken
  • távoli állomások kábelezés nélküli, igen egyszerű csatlakoztatása az irányítástechnikához

A Phoenix Contact nemcsak az összes szükséges komponenst ajánlja, hanem igény esetén az Ön követelményeinek megfelelően kialakított előszerelt és csatlakoztatásra kész állomásokat is szállít.

A különösen biztonságos rádiós technológia ilyen:

TRUSTED WIRELESS

Saját TRUSTED WIRELESS rádiós technológiánkat a licencmentes 2,4 GHz-es ISM sávra fejlesztettük ki. A 2.0 jelű változat adatok és jelek nagy távolságokon keresztüli megbízható átvitelét garantálja és különösen a következők jellemzik:

  • nagy megbízhatóság az AES titkosításnak, a frekvenciaugrásos eljárásnak és az együttműködés-menedzsmentnek köszönhetően
  • több kilométeres hatótávolság a beállítható adatsebességek következtében (16 … 500 kBit/s)
  • Mesh-hálózatok max. 250 csomóponttal és hálózatoptimalizáló funkcióval

A Radioline vezeték nélküli rendszer ezért további védelmi mechanizmusok nélkül üzemeltethető.
Az energiaszolgáltatóknál az ipari környezetben érzékelhető tipikus zavarspektrumnak nincs hatása.

Az előnyök áttekintése

  • rádiós megoldás nagy távolságokra
  • egyszerű konfigurálás a modulon található recés gombbal – szoftver nélkül
  • kopás- és licencmentes adatkommunikáció működési költségek nélkül
  • nincs szükség drága kábelfektetésre
  • magas fokú rendelkezésre állás a hálózatban lévő alternatív kommunikációs utak révén
  • galvanikus elválasztás a rádiós átviteli szakasz révén

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás