Transzformátorállások felügyeleti rendszere

Az alkalmazás

Transzformátor

Transzformátor

Szigetelőolajjal üzemelő transzformátorok, földzárlatvédő tekercsek és egyéb készülékek alkalmazásánál 1 m3 mennyiségű, vizeket veszélyeztető folyadéktérfogattól kezdve az ilyen jellegű berendezések üzemeltetésével szembeni speciális követelményeket kell az energiaszolgáltatónak teljesítenie.

Annak érdekében, hogy az esetlegesen fellépő üzemzavarok közben a rendszerből ne lépjenek ki vizeket veszélyeztető folyadékok, minden olajjal töltött készüléket olyan folyadékzáró felületen kell felállítani, amely vagy felfogó teknőként szolgál, vagy egy külső gyűjtőtér, vagy egy nagy leválasztó felé levezető felületként van kialakítva. Az ipari építkezésekkel foglalkozó munkaközösség (AGI) ehhez kialakított egy olyan munkalapot, amely a transzformátorállások kivitelezésének különféle építészeti lehetőségeit írja le annak érdekében, hogy az állások megfeleljenek a vizeket veszélyeztető anyagokat használó rendszerekről szóló rendelkezéseknek (VAwS).

A munkalap ezen kívül arra is felhívja a figyelmet, hogy a csapadékvíznek a teknőből vagy a gyűjtőtérből való elszivattyúzása csak szemrevételezéses vizsgálat után lehetséges. Ez azért fontos, hogy katasztrófa esetén a transzformátor összes olaját össze lehessen gyűjteni, és az ne a környezetbe kerüljön.

A megoldás

Phoenix Contacttól származő kapcsolószekrény

Kapcsolószekrény megoldás a Phoenix Contacttól

A Phoenix Contact új rendszert ajánl transzformátorállások töltöttségi szintjének folyamatos felügyeletére, riasztásra és a csapadékvíz elszivattyúzására. Ez a rendszer az ultrahangos érzékelővel mért vízszintet folyamatosan két különböző határértékkel hasonlítja össze. Az első határérték elérésekor a rendszer egy e-mail elküldését indítja be idő előtti karbantartás betervezése érdekében. A kritikusabb második határérték elérésekor a készenléti szolgálatnak küldött SMS-nek köszönhetően azonnali intézkedések vezethetők be. 

Az ebből eredő állomásbejárás során a csapadékvíz olajszennyezését feltáró szemrevételező vizsgálat után a karbantartó személyzet elindítja az elszivattyúzás folyamatát, ami utána már automatikusan fut le. A rendszer eközben továbbra is folyamatosan méri a vízszintet, és azt egy beállítható minimális térfogatra süllyeszti le. Egy kiegészítő rúdszonda garantálja, hogy az elszivattyúzás folyamata olajszennyezés érzékelésekor azonnal befejeződjön. A rendszer lényeges komponensei tanúsítással és építésfelügyeleti engedéllyel rendelkeznek.

A felügyeleti rendszer funkciói

A mi megoldásunk a következő funkciókat fedi le:

  • a transzformátorteknő töltöttségi szintjeinek felügyelete
  • riasztás a határértékek túllépésekor
  • első risztási szint jelzése e-mailben
  • második riasztási szint jelzése sms-ben
  • nyolc szabadon programozható digitális bemenet további sms és/vagy e-mail riasztásokhoz
  • telefonkönyv-funkció a telefonszámok és az e-mail címek kezeléséhez
  • szivattyúvezérlés és -menedzsment
  • vizuális riasztás
  • a szünetmentes tápellátások felügyelete riasztásmenedzsmenttel

További információ termékeinkről

Az előnyök áttekintése

  • automatikus értesítés sms-ben vagy e-mailben
  • célzott és igényeknek megfelelő alkalmazástervezés
  • üzemi költségek megtakarítása

A rendszer megfelel a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak

  • Németország vízgazdálkodási törvénye, röviden WHG
  • Vizeket veszélyeztető anyagokkal működő berendezések kezeléséről és szakipari vállalatokról szóló rendelet, röviden VAwS
  • Ipari építkezések munkaközössége, röviden AGI

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás