Kiegészítő energiafogyasztás integrálása az erőmű irányítástechnikájába az IEC 61850 adatátviteli szabvány szerint

Az alkalmazás

Fosszilis tüzelőanyagú erőmű  

Kapcsolóberendezések csatlakoztatása az irányítástechnikához IEC 61850 protokoll szerint.

A modern erőművi irányítástechnikák manapság biztosítják annak lehetőségét, hogy egy erőmű kiegészítő energiafogyasztási kapcsolóberendezéseit IEC 61850 protokoll szerint integrálják a fő automatizálási rendszerbe. Ez nemcsak kiküszöböli a külön kapcsolóberendezés-automatizálási rendszer szükségességét, hanem ezáltal a mérnöki költségeket is megtakarítja.

A múltban a kapcsolóberendezéseket a védelmi technikától függően IEC 60870-101 vagy -104 szabvány szerint csatlakoztatták. A digitális védelmi technológia bevezetésével most már lehetőség van rá, hogy az IEC 61850 protokollal megvalósított kommunikációval egy eseményt és fellépésének időpontját átadjunk a fő irányítástechnikának, és ezeket az adatokat milliszekundum pontosságú hibaelemzésre használjuk fel. Ez mindenekelőtt olyan középfeszültségű technikai leágazásoknál szükséges, mint a szénmalmok vagy kompresszorok.

 

Fosszilis tüzelőanyagú erőmű  

Fosszilis tüzelőanyagú erőmű

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések

Miközben a középfeszültségű kapcsolóberendezéseknél a IEC 61850 protokoll szerinti buszcsatlakozást szinte teljesen modern védő- és irányítókészülékek segítségével végzik, pont a kisfeszültségű kapcsolóberendezések jelentik a kihívást: a nyílt kisfeszültségű teljesítménykapcsolók manapság beépített védő- és működtető elektronikával rendelkeznek, aminek következtében itt moduláris és új elgondolások válnak szükségessé.

A blokkberendezések tipikus felépítése két gyűjtősínnel és átkapcsoló berendezéssel  

A blokkberendezések tipikus felépítése két gyűjtősínnel és átkapcsoló berendezéssel

A teljes megoldás megteremtése érdekében elengedhetetlen, hogy a gyűjtősínek vezérlésére szolgáló átkapcsoló berendezések beépüljenek. Így lehet hiba (túlfeszültség vagy transzformátor meghibásodása) esetén folyamatosan kommunikálni az IEC 61850 protokollon keresztül a fő irányítástechnikával. A ráfordítás- és költségigényes átjáró megoldások elkerülése érdekében a logikai és I / O komponenseknek képesnek kell lenniük az IEC 61850 szerinti kommunikáció létrehozására közvetlenül a készülékről.

Csak így lehetséges a gyors keresztkommunikáció GOOSE (Generic Object Orientated Substation Event) rendszerkénti használata az IEC 61850 protokoll szerint a reteszelések felépítéséhez. Ezáltal jelentősen csökken a vezetékezési ráfordítás.

IEC61850-es kommunikáció beépítése a kisfeszültségű főelosztókba  

IEC61850-es kommunikáció beépítése a kisfeszültségű főelosztókba

Az irányítástechnika megújítása 

A meglévő erőművek automatizálási rendszerének korszerűsítésének részeként a kisfeszültségű kapcsolóberendezések IEC 61850 szerinti integrálására szolgáló központi rendezési koncepciók gazdaságilag előnyösnek bizonyulhatnak. A Phoenix Contact komplett szekrényes megoldásokat kínál a meglévő rendezőszintek IEC 61850-es kommunikációval való leváltására.

A megoldás

AXIOLINE I/O-rendszer

AXIOLINE I/O-rendszer

A Phoenix Contact ehhez a modulárisan bővíthető Axioline I/O rendszerét ajánlja Önnek. Ezt a jelfeldolgozás széles körű lehetőségei jellemzik. Az Axioline rendszerrel digitális és analóg adatok, pl. nagy teljesítményű kapcsolók érintkezői, valamint mért értekek rögzíthetők igen egyszerűen és az új buszcsatoló használatával az IEC 61850-en keresztül a fő irányítástechnikába integrálhatók. A nagy teljesítményű relékimeneteken keresztül a teljesítménykapcsoló közvetlenül az I/O rendszerből vezérelhető.

A reteszelések felépítése a GOOSE-kommunikáció teljes és szabványszerű megvalósításával lehetséges. Az erőműben tipikusan használt 220 V DC jel- és vezérlőfeszültség további csatolószintek nélkül közvetlenül csatlakoztatható az I/O-rendszerhez. A rövid bekötési útvonalak elérése érdekében a buszcsatolók a betápláló mező ún. vezérlőfülkéjén belül építhetők be a kisfeszültségű
főelosztóban.

Központi IEC 61850-es elosztószekrény  

Központi IEC 61850-es elosztószekrény

Az átkapcsoló berendezést a kapcsolóberendezés mindenkori összekötő mezőjében építik be. A teljesítménykapcsoló összes segédérintkezője így a legrövidebb úton érzékelhető az I/O állomásokon keresztül. Mivel a betáplálások áram- és feszültségértékei a fő irányítástechnika saját igény megjelenítésében csak egyfázisú mérésként jelennek meg, a mérőkészülék tudja feldolgozni az analóg 4-20 mA-es jeleket. A névleges feszültség 70 %-os és 98,5 %-os értékeihez tartozó feszültséghiány relék megfelelő potenciálfüggetlen érintkezőinek érzékelése digitális érintkezőkként történik, hogy velük kapcsolják az átkapcsoló logikát.

Kapcsolóberendezésenként egy switch képezi a kapcsolóberendezés I/O állomásaiból álló hálózatot, és köti össze ezeket a fölérendelt optikai kábeles gerincvezetéken keresztül a helyileg távoli irányítástechnikai szekrényekkel. A Phoenix Contact PRP (Parallel Redundancy Protocol) redundanciamuduljainak használatával az adatkommunikáció redundancia megléte esetén átkapcsolási idők nélkül válik lehetővé, és ezáltal a lehető legnagyobb rendelkezésre állás lehetséges az információknak a fő irányítástechnika felé az IEC 62439-3 szabványnak megfelelően megvalósított átvitelekor.

Az előnyök rövid áttekintése

  • Teljes rendszermegoldás egy kézből
  • GOOSE-kommunikáció IEC 61850 szerint reteszelések felépítéséhez
  • Optimális hibaelemzés az eseményorientált időbélyegnek köszönhetően
  • Szabadon illeszthető átkapcsoló automatika IEC 61131 szabvány szerinti programozással
  • 220 V DC jelek és vezérlő parancsok közvetlen csatlakoztatása

AXIOLINE az erőműben

  • ProfiSafe modulok motorok és szelepek biztonságos kapcsolásához pl. a kazánvédelem vagy a kioldóköteles vezérlés területén
  • Profibus buszcsatoló terepi jelek fő irányítástechnikába való becsatlakoztatásához
  • Buszcsatoló IEC 61850-hez a saját igény berendezéseknek a fő irányítástechnikába való becsatlakoztatásához
  • Hőmérsékletmérő modulok pl. a csőfalhőmérsékletek rögzítéséhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás