Decentralizált terepi busz elosztás az erőműben

Az alkalmazás

Hűtőtornyok  

Hűtőtornyok

Egyre gyakrabban használnak terepi buszra alapozott automatizálási rendszereket erőművekben. Így nyújtják a legmodernebb erőművi irányítástechnikák a saját igény IEC 61850 szabvány szerinti integrációja mellett a folyamattechnika Profibus DP-n keresztüli teljes mértékű csatlakoztatását is.

Az egységes diagnosztika, az átfogó kommunikáció és az egységes műszaki tervező eszközök a folyamatoptimalizálásban az infrastruktúra rugalmas illesztését teszik lehetővé.

Erőművi rendszerstruktúra

Erőművi rendszerstruktúra

Példa erőművi irányítástechnika rendszerstruktúrájára (SPPA-T3000, Siemens AG)

Az erőmű rendelkezésre állása

Az erőmű lehetőleg százszázalékos rendelkezésre állásának elérésében a redundancia fontos szerepet játszik. A vezérlők redundáns CPU-iból és az irányítástechnika redundáns buszmastereiből (masterredundancia) kiindulva gyakran redundáns optikai vonalakat (vonalredundancia) vezetnek a tulajdonképpeni erőművi folyamatba. Ott főleg folyamattechnikai komponenseket (pl. motormenedzsment modulok, beavatkozó szervek, érzékelők, decentralizált vezérlő egységek és decentralizált I/O részegységek) csatlakoztatnak közvetlenül Profibus DP-n keresztül az automatizálási szinthez.  

Műszaki háttér

A Profibus DP-nél rézkábelezés esetén az átviteli sebesség a maximális vezetékhossztól függ (lásd a táblázatot). Ha a folyamatban hosszabb Profibus DP vonalakra van szükség, akkor a rézkábelezés vezetékhossza megfelelő átjátszókkal meghosszabbítható. A távolságok növelésének további lehetősége: médiakonverterek alkalmazása a vezetékesről az optikai kábelre alapozott átvitelre való átálláshoz. Az optikai átalakítók használatával a lehető legnagyobb zavarbiztonság és potenciálelválasztás mellett igen nagy átviteli távolság érhető el, egyidejűleg a legnagyobb adatsebesség mellett.

Átviteli sebességVezetőhossz (réz)
9,6 kBit/s – 187,5 kBit/s1000 m
500 kbit/s400 m
1,5 MBit/s200 m
3, 6, 12 Mbit/s100 m

A megoldás

Réz-/optikai kábeles átvitel áttekintése  

A réz- és optikai kábel alapú átvitel áttekintése

A Phoenix Contact ehhez médiakonverterek sokaságát kínálja a réz- vagy optikai kábelezéssel megvalósított különféle hálózati topológiák felépítéséhez. Ezekkel a készülékekkel igen rugalmasan valósíthatók meg tipikus hálózati struktúrák, pl. vonalas, csillag- és fastruktúrák, valamint redundáns optikai kábeles gyűrűk. A beépített (bargraph) oszlopdiagram folyamatosan tájékoztat az optikai kábeles szakasz átviteli minőségéről. Egy kritikus szint elérésekor még a berendezés kiesése előtt előzetes riasztás érkezik egy kapcsolóérintkezőn keresztül.

A segédfeszültség redundáns tápellátási koncepciójával párhuzamosan egyedi terepi busz elosztóállomásokat is szállítunk Önöknek. Ezek az állomások pl. optikai kábeles redundáns Profibus vonalak és a további vezetékes alelosztók befogadására szolgálnak, egészen a folyamat környezetének beavatkozó szerveiig. Itt a Quint ORING redundanciamodul felügyeli a terepi busz elosztóállomás tápellátásában lévő redundanciát. A folyamat készülékeinek tápellátása készülékvédő kapcsolókon keresztül szintén közvetlenül a terepi busz elosztóállomásból valósítható meg. A szükséges potenciálelosztást direkt rugós csatlakozástechnikájú sorkapcsokkal valósítjuk meg, ami a vezetők szerszám nélküli dugaszolását engedi meg. Igény esetén a terepi busz elosztóállomás csatlakozásait plug and play elven, dugaszolható csatlakozókkal oldjuk meg. Ez lecsökkenti a szerelési költségeket és lényegesen növeli a hibabiztonságot.

Terepi busz elosztóállomás

Terepi busz elosztóállomás

Egy terepi busz elosztóállomás példája 

Az előnyök áttekintése

  • A rendelkezésre állás növelése a fő irányító szinthez való redundáns csatlakoztatással
  • Az optikai kábeles vonallal megvalósított átvitel felügyelete
  • Dugaszolható csatlakozók a házon réz- és optikai kábeles vezetők számára
  • Egyedileg illeszthető és szerelésre kész kapcsolószekrény megoldás
  • Különálló zavarjelzések PROFIBUS-on keresztül az alábbi esetekben:
    - a redundáns feszültség rendelkezésre állásának korlátozása
    - készülékvédő kapcsoló kioldása
    - az optikai kábeles szakasz rendszertartalékának lecsökkenése

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás