Megoldások az IEC 61850 szabványhoz

Megoldások az IEC 61850 szabványhoz

IEC 61850-es rendszer

Kapcsolóberendezések egyszerű és robusztus automatizálása.

A biztonságos és tartós energiaellátás új kihívások elé állítja a társadalmat. Az energiaigény 2030-ig aránytalanul növekszik. A növekvő energiaköltségek, a források szűkössége és a CO2-kibocsátás globális tényezők.

Hogy ezeket leküzdjük, új energiakoncepciókra és rendszerszerű megoldásokra van szükség. Az energiagazdálkodás több évtizedes partnereként a Phoenix Contact a nagy teljesítményű, speciálisan ezen feladatokra kifejlesztett termékeinek széles palettáját ajánlja Önnek.

Előnyei

  • Az optikai kábeles technológiával az adatátvitel nagyobb távolságoknál is megbízható és zavarmentes
  • Hosszú távú befektetési biztonság az IEC 61850 és IEEE hálózati szabványú interoperábilis termékeknek köszönhetően
  • Kimagasló rendelkezésre állású hálózatok egyszerű megvalósítása: a PRP redundanciamodullal nincsenek késések vagy csomagvesztések a hálózati elemek kimaradása esetén
  • Rugalmasabb online hozzáférés az I/O rendszerhez és időmegtakarítás az üzembe helyezéskor a web-interfészen keresztül megvalósuló egyszerű paraméterezésnek köszönhetően

IEC 61850 – szabványosított kommunikáció jövőbiztos kapcsolóberendezés-automatizáláshoz

Szabványosított kommunikáció energetikai berendezésekhez: IEC 61850  

Szabványosított kommunikáció energetikai berendezésekhez: IEC 61850

Az IEC által kidolgozott IEC 61850-es szabvánnyal a kapcsolóberendezések kommunikációját és tervezési folyamatát világszerte egységesítették.

A felhasználó ezentúl nem egyetlen gyártótól függ, és az interfészek sokfélesége jelentősen csökken. Az IEC 61850-es kommunikáció alapjaként az Ethernet-technológiát használva Ön a mechanikus alkatrészek, mint pl. dugaszok és aljzatok, mennyiségét is csökkenteni tudja.

Az intelligens elektromos berendezés (IED) konfigurálásához csak három lépésre van szükség:

  1. az IED Capability Description (.icd) összekapcsolása a Specification Description (.ssd) rendszerrel,
  2. a generált Substation Configuration Description (.scd) rendszer felrakása az IED-re,
  3. a web-es interfészen keresztül az I/O-k összekapcsolása.

Különösen egyszerű kommunikáció a kapcsolóberendezésekben

Az Axioline F leegyszerűsíti az I/O-kommunikációt az energetikai berendezésekben

Axioline F: gyors, robusztus, egyszerű

Az Axioline F termékcsalád speciálisan kapcsolóberendezésekben való használatra tervezett moduljai gyorsak az adatfeldolgozásban és robusztusak a mechanikai kivitelükben.

Kommunikáljon a csatlakoztatott intelligens egységeken keresztül az MMS vagy a gyors GOOSE protokoll használatával. A max. 220 V DC névleges feszültségű I/O részegységek a primer technikából származó jelek közvetlen csatlakoztására használhatók.

Az I/O részegységek modularitásának köszönhetően egy IED (Intelligent Electrical Device) egység különösen egyszerűen, rugalmasan és testreszabottan valósítható meg.

Hálózati technika a kapcsolóberendezéshez

Ipari Ethernet switch-ek IEC 61850-3/IEEE 1613-hoz  

Ipari Ethernet switch-ek IEC 61850-3/IEEE 1613-hoz

Az IEC 61850 protokollal rendelkező adathálózatokban való alkalmazásokhoz speciálisan kifejlesztett switch-ek megnövelik a kommunikáció folyamatosságát és egységességét.

A PRP redundanciamodulok párhuzamos hálózati redundanciát tesznek lehetővé hiba esetén átkapcsolási idő nélkül, és gondoskodnak az Ön hálózatának nagyfokú rendelkezésre állásáról.

Médiakonverterek kapcsolják össze az állomási technikát a primertechnika-közeli optikai kábeles IEC 61850-es hálózatokkal.

Kábelek és dugaszok kapcsolóberendezéseken belüli adatkommunikációhoz

Kábelek és dugaszok  

Kábelek és dugaszok

Egy kapcsolóberendezés üzemelésének alapját a biztonságos adatátvitel képezi. Éppen hiba esetén, amikor a gyorsaság számít, tudják erős elektromos és mágneses mezők zavarni a kommunikációt.

Ezért fontos, hogy minden területen a megfelelő kábeleket, vezetékeket, dugaszokat és aljzatokat használjuk. Termékkínálatunkban Ön a kapcsolóberendezés minden területére talál optikai kábelt (LWL) és rézvezetőt, legyen az akár alacsony-, közép- vagy nagyfeszültségű.

Különféle kivitelű és védettségű dugaszok és aljzatok gondoskodnak a biztonságos kapcsolatról. A szerelést professzionális szerszámok támogatják.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Axioline F − IEC 61850

MMS kommunikáció konfigurálása


Axioline F − IEC 61850

GOOSE kommunikáció konfigurálása


PRP hálózati redundancia

A PRP-redundancia mechanizmusának működési elve

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás