Energiahatékonyság

Energiahatékonyság

Költségmegtakarítás, hatékonyságnövelés

Ismerje fel rendszereiben a megtakarítási lehetőségeket, és vezesse le a hatékony energiamenedzsmenthez vezető intézkedéseket.

Az automatizálási ágazat tapasztalt partnereként a Phoenix Contact termékekkel, megoldásokkal és szaktudással támogatja Önt a DIN EN ISO 50001 elérésében. Rögzítse az elektromos áram, a víz vagy a sűrített levegő fogyasztásának értékeit, és hozzon létre ezen adatokra alapozva egy intelligens energiamenedzsment rendszert.

Így jelentős mértékben csökkentheti a költségeit – a gépei és berendezései teljesítőképességének csökkentése nélkül. Ehhez a Phoenix Contact olyan moduláris megoldási koncepciót kínál, amelyet pontosan az Ön követelményeihez illesztünk – a szenzoroktól az elemzésen keresztül egészen a menedzsmentig.

Előnyei

  • Költségmegtakarítás az energiafogyasztás intelligens menedzselésével
  • A lényeges adatok mindig szem előtt vannak − a mért értékek megbízható és folyamatos rögzítése révén
  • A DIN EN ISO 50001 gyorsan és egyszerűen elérhető egyetlen kontaktszeméllyel és a moduláris megoldási koncepció révén
  • Az állami támogatás hasznosítása – az ISO 50001 megvalósítása a teljes létesítményben
  • Környezetkímélő gyártás – a szűkös erőforrásokra vonatkozó takarékossági intézkedések közvetlen levezetése
  • Folyamatoptimalizálás az üzemi és a gépadatok párhuzamos rögzítése révén
  • Condition monitoring a mért értékek változásának azonnali felismerése révén

Energiamegtakarítás – made by Phoenix Contact

A PDCA-ciklus  

Kompetens támogatás a DIN EN ISO 50001 elérésében

A DIN EN ISO 50001 nemzetközi szabványra alapozva moduláris megoldásokkal támogatjuk Önt az energiatakarékossági intézkedések megvalósításában.

Az energiamenedzsment céljai:

  • az energiafelhasználási célok meghatározása,
  • az energetikai adatok transzparenssé és hozzárendelhetővé tétele,
  • optimalizálási lehetőségek azonosítása,
  • folyamatos fejlesztési intézkedések megvalósítása a hatékonyság növelése érdekében.

Mit eredményeznek az energiahatékonysági intézkedések?

  • az energiaigények csökkentése és ezáltal költségmegtakarítás,
  • a versenyképesség fokozása,
  • folyamatos energiamonitoring, azaz a szinergia révén növelhető a berendezések rendelkezésre állása,
  • teljesülnek a törvényi előírások.

Megtakarítási lehetőségek megtalálása

Energiaadatok rögzítése  

az energiaadatok gyűjtése és elemzése, intézkedések levezetése ezek alapján.

Így növelheti a felhasznált energia hatékonyságát:

  • a fogyasztó, folyamat- és gyártóberendezések optimalizálása, pl. a rossz hatásfokú technológiák lecserélésével,
  • a szivárgások csökkentése a fogyasztási eltérések elemzése alapján,
  • az energetikai adatok gyűjtése, kiértékelése és felügyelete, beleértve a terhelés menedzselését,
  • hatékony energiahordozók használata,
  • az adatok ismeretének javítása, mint az energiaellátóval való szerződéskötés alapja,
  • az energetikai jelzőszámok hozzárendelése az egyes folyamatokhoz,
  • az egyes energia-felhasználók pontos, fogyasztásorientált elszámolása,
  • a gyártási folyamatok hozzáillesztése a energiakínálathoz, azaz jobb költségellenőrzés,

Minden berendezéshez illeszkedik – a moduláris megoldási koncepció

Energiamonitoring a DIN EN ISO 50001 szerint  

Energiamonitoring a DIN EN ISO 50001 szerint

A Phoenix Contact hardverből és szoftverből álló moduláris megoldási koncepciót kínál a DIN EN ISO 50001 eléréséhez, számos interfésszel az Ön rendszerébe való integráláshoz.

A megoldási koncepció a különböző közegek, pl. az áram, a víz vagy a sűrített levegő mért értékeinek rögzítésétől az adatok tárolásán és kiértékelésén keresztül a monitoring és folyamatvezérlésig terjed.

A megoldások skálázhatók, ami azt jelenti, hogy lehetőség van az egyszerű és kedvező költségű belépésre, ugyanakkor a rendszer nyitott a későbbi bővítésekre. A kínálatot professzionális üzembe helyezési szolgáltatások teszik teljessé.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás