Vissza az Áttekintéshez

Rádiós energiamenedzsment a sok energiát felhasználó üzemekben

Áttekintés

A Walter Mester GmbH Co. KG kovácsüzeme
  • Különösen a sok energiát felhasználó iparágakban (ilyen pl. az acél- és a vegyipar) lehet jól hasznosítani az energiamenedzsment rendszereket.
  • A Phoenix Contact hálózatba köthető energiamérőivel központilag és a helyszínen is lehet a gépek és berendezések villamos jellemzőit rögzíteni.
  • A Radioline rádiós rendszernek köszönhetően a távoli és nehezen hozzáférhető mérőhelyek is vezeték nélkül bevonhatók a rendszerbe.

Alkalmazás

Az energiahatékonyság növelése, a költségek csökkentése  

Az energiatakarékossági lehetőségek felismerése és az energiaköltségek csökkentése

A kovácsolás a német gazdaság legtöbb energiát felhasználó ágazatai közé tartozik. A teljes energiafogyasztás csökkentése mellett az üzemek a meddő teljesítmény csökkentésére és a termelőüzemek összesített hatásfokának javítására összpontosítanak, pl. a bugák induktív melegítése vagy az átalakító gépcsoportok előtti stancolás révén.

Annak érdekében, hogy a folyamatosan növekvő energiaköltségekkel lépést tudjanak tartani, az üzemeltetőknek érdemes meghallgatni az energiaköltségek ellenőrzésére és optimalizálására buzdító tanácsokat. Ezeknek előfeltétele a gépek és berendezések elektromos jellemzőinek transzparens rögzítése. Az üzem felszerelése a megfelelő rendszerrel azonban magas költségekkel jár akkor, ha a mérőkészülékek bekötéséhez számos vezetéket kell lefektetni. Ebben az esetben ajánlható a rádiós megoldás, amely mind a költségek, mind a kábelezés felhasználása terén megtakarítást eredményezhet.

Megoldás

Radioline hálózat  

Rádión keresztül összekötheti a vezérlőt a soros terepi készülékekkel

A hálózatképes EMpro energiamérő készülékek a gépek és berendezések elektromos adatainak gyűjtését és felügyeletét végzik mind központilag, mind a helyszínen.

A Radioline rádiós rendszerrel a távoli és nehezen hozzáférhető mérőhelyek is vezeték nélkül bevonhatók a rendszerbe. A rádiós rendszer pótolja az RS-485 kábeleket a vezérlő és az EMpro energiamérő készülékek között.

Sem a transzformátorok és indukciós kemencék által keltett elektromágneses terhelések, sem a magas hőmérsékletek és a kalapácsok állandó rezgései nem jelentenek problémát sem a Radioline rádiómodulok, sem az EMpro energiamérő készülékek számára.

A Modbus RTU egységben kódolt és rádión továbbított adatokat egy központi vezérlő dolgozza fel. Egy webkiszolgálón bármikor a felhasználók rendelkezésére állnak a kiértékelések, amelyeket az Ethernet hálózaton keresztül az irodában is el lehet érni. Ezenkívül az adatokat egy SQL-adatbázisban is tárolják annak érdekében, hogy bizonyító kimutatásokat tudjanak az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.

EMpro energiamérő készülékek  

az EMpro energiamérő készülékek felügyelik a berendezések elektromos jellemzőit.

A Phoenix Contact EMpro energiamérő készülékei ideális megoldást jelentenek az energiamenedzsmenthez:

  • közvetlenül hozzáférhető mért értékek – gombnyomásra közvetlenül a készüléken, vagy központilag az irányító számítógépről,
  • felhasználóbarát konfigurálás – menüvezérlés a helyszínen, vagy a beépített webszerveren keresztül,
  • egyszerű integrálás hálózati struktúrákba a rugalmas csatlakozási lehetőségek révén,
  • nagy tervezési és befektetési biztonság a kiegészítő funkcionális és kommunikációs modulokkal való bővíthetőségnek köszönhetően,
Radioline rádiós modul a Trusted Wireless technológiával  

Megbízható rádiós átvitel a Trusted Wireless technológiának köszönhetően

Akár soros perifériás készülékről, akár több vezérlőről van szó: a Trusted Wireless 2.0 rádiós technológia a mostoha ipari környezetben is garantálja a megbízható átvitelt, a protokoll típusától függetlenül.

  • Akár több kilométer hatótávolság a beállítható adatsebesség révén
  • Nagy megbízhatóság az új Trusted Wireless 2.0 technológiának, az AES-titkosításnak, a frekvenciaugrási eljárásnak és az egymás mellett működés menedzselésének köszönhetően
  • A hálózat rugalmasan építhető fel − a Radioline mind a pont-pont összeköttetéseket, mind a bonyolult, legfeljebb 250 résztvevős Mesh hálózatokat támogatja

Előnyei

  • Költségek és ráfordítások takaríthatók meg a költséges kábelfektetés elhagyásával
  • Biztonságos és megbízható adatátvitel az elektromágneses zavarokkal terhelt környezetben az érzéketlen rádiós technológiának köszönhetően
  • A teljes üzem hatásfokának növelése az energiafogyasztás transzparens mérésének köszönhetően
  • Jövőbemutató megoldás a sok energiát felhasználó üzemek számára a további mérőpontokkal való rugalmas bővíthetőség révén
  • Adókedvezmények és vonzó áramtarifák az energiafogyasztás hatóságok általi egyszerű mérésének köszönhetően

Termékáttekintés

Itt a Phoenix Contact azon termékeinek áttekintése látható, amelyeket az ismertetett megoldás felhasznál.

Energiamérő készülékekTípusCikkszám
Energiamérő készülék 500 V-ig, az összes felharmonikus érzékeléseEEM-MA2002901362
Energiamérő készülék 500 V-ig, az összes felharmonikus érzékelése, RS-485 interfésszelEEM-MA2502901363
Energiamérő készülék 500 V-ig, az összes felharmonikus érzékelése, kommunikációs és funkciós modulokkal bővíthetőEEM-MA4002901364
Energiamérő készülék 700 V-ig, egyes felharmonikusok érzékelése, kommunikációs és funkciós modulokkal bővíthetőEEM-MA6002901366
Energiamérő készülék 700 V-ig, egyes felharmonikusok érzékelése, kommunikációs és funkciós modulokkal bővíthető, 24 V DC tápfeszültséggelEEM-MA600-24DC2902352
   
Rádiós modulokTípusCikkszám
2400 MHz-es rádió adó-vevő RS-232/-485 interfésszel, 2 vezetékes interfész, I/O bővítőmodulokkal bővíthetőRAD-2400-IFS2901541
868 MHz-es rádió adó-vevő RS-232/-485 interfésszel, 2 vezetékes interfész, I/O bővítőmodulokkal bővíthetőRAD-868-IFS2904909
900 MHz-es rádió adó-vevő RS-232/-485 interfésszel, 2 vezetékes interfész, I/O bővítőmodulokkal bővíthetőRAD-900-IFS2901540
   
TartozékokTípusCikkszám
Konfigurációs pendrive, egyedi hálózati azonosító, 3. RF-sáv, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF32902814
Konfigurációs pendrive, egyedi hálózati azonosító, 5. RF-sáv, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF52902815
Konfigurációs pendrive, egyedi hálózati azonosító, 7. RF-sáv, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF72902816
Konfigurációs pendrive, egyedi hálózati azonosító, 1. RF-sáv, 868 GHzRAD-868-CONF-RF12702197
Konfigurációs pendrive, egyedi hálózati azonosító, 1. RF-sáv, 900 GHzRAD-900-CONF-RF12702122
Pendrive egyedi konfigurációs adatok tárolásáraRAD­-MEMORY2902828
Kalapsín-csatlakozó a kalapsínen keresztül történő tápellátáshozME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
USB-kábel a rádiómodul diagnosztikájához és konfigurálásáhozRAD-­CABLE­-USB2903447
Kalapsín-tápegység, bemeneti oldalon szaggatott, keskeny kialakításMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
Energiamérő készülékekTípusCikkszám
Energiamérő készülék 500 V-ig, az összes felharmonikus érzékeléseEEM-MA200
Energiamérő készülék 500 V-ig, az összes felharmonikus érzékelése, RS-485 interfésszelEEM-MA250
Energiamérő készülék 500 V-ig, az összes felharmonikus érzékelése, kommunikációs és funkciós modulokkal bővíthetőEEM-MA400
Energiamérő készülék 700 V-ig, egyes felharmonikusok érzékelése, kommunikációs és funkciós modulokkal bővíthetőEEM-MA600
Energiamérő készülék 700 V-ig, egyes felharmonikusok érzékelése, kommunikációs és funkciós modulokkal bővíthető, 24 V DC tápfeszültséggelEEM-MA600-24DC
   
Rádiós modulokTípusCikkszám
2400 MHz-es rádió adó-vevő RS-232/-485 interfésszel, 2 vezetékes interfész, I/O bővítőmodulokkal bővíthetőRAD-2400-IFS
868 MHz-es rádió adó-vevő RS-232/-485 interfésszel, 2 vezetékes interfész, I/O bővítőmodulokkal bővíthetőRAD-868-IFS
900 MHz-es rádió adó-vevő RS-232/-485 interfésszel, 2 vezetékes interfész, I/O bővítőmodulokkal bővíthetőRAD-900-IFS
   
TartozékokTípusCikkszám
Konfigurációs pendrive, egyedi hálózati azonosító, 3. RF-sáv, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF3
Konfigurációs pendrive, egyedi hálózati azonosító, 5. RF-sáv, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF5
Konfigurációs pendrive, egyedi hálózati azonosító, 7. RF-sáv, 2,4 GHzRAD-­CONF­-RF7
Konfigurációs pendrive, egyedi hálózati azonosító, 1. RF-sáv, 868 GHzRAD-868-CONF-RF1
Konfigurációs pendrive, egyedi hálózati azonosító, 1. RF-sáv, 900 GHzRAD-900-CONF-RF1
Pendrive egyedi konfigurációs adatok tárolásáraRAD­-MEMORY
Kalapsín-csatlakozó a kalapsínen keresztül történő tápellátáshozME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
USB-kábel a rádiómodul diagnosztikájához és konfigurálásáhozRAD-­CABLE­-USB
Kalapsín-tápegység, bemeneti oldalon szaggatott, keskeny kialakításMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Vissza az Áttekintéshez
Alkalmazási példák
  • Rádiós energiamenedzsment a sok energiát felhasználó üzemekben

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás