Vissza az Áttekintéshez

A feszültségátalakító alállomás multifunkciós védelme Habinghorstban

Az RWE gondoskodik az áramellátás hosszú távú biztosításáról

Nemzetközi közművállalatként az RWE AG Európa egyik legnagyobb energiaellátó cége. Az RWE több mint 64 000 munkatársával ügyfelek millióinak nyújt földgáz-, áram- és vízszolgáltatást.

Az energiapiac liberalizációja, globalizációja és új technológiái az RWE számára is új kihívásokat jelentenek. Jelentős feladat az áramellátás hosszú távú biztosítása. Ezért az RWE átfogó programot indított.

Alkalmazás

A feszültségátalakító alállomáson Habinghorstban a 110 kV feszültséget további elosztás céljából 10 kV-ra transzformálják. A 10 kV-os gyűjtősínrendszerek a környező városrészeket és üzemi területeket látják el elektromos energiával.

A kapcsolóberendezések korszerűsítése során a teljes szekunder technikát újjáépítették. Az összes teljesítménykapcsoló kapcsolási állapotának felügyelete és távvezérlése, valamint a gyűjtősínek és földelésleválasztók helyi vezérlése és kapcsolóállás-jelentése mellett a 10 kV-os kábelhálózat hálózati védelme áll az előtérben. A hálózatvédelem biztosítja a vezetékek és a kapcsolóberendezések részeinek felügyeletét. Zavar esetén a védőrelék azonnal és szelektíven lekapcsolják az érintett berendezésrészeket.

Amikor Habinghorstban átálltak az elektromechanikus védőrelékről a digitális multifunkciós védelemre, felújították a vezérlő és védelmi kezelőtáblák teljes vezetékezését is. Itt a Phoenix Contact csavaros csatlakozású sorkapcsai harminc éven át megbízhatóan üzemeltek.

Megoldás

Az új védelmi és vezérlőtáblák esetében az RWE a Phoenix Contact CLIPLINE complete sorkapocs-családja mellett döntött. A jelző- és kapcsolóállapot-jelek vezetékezéséhez az RWE a QTC 1,5 és QTC 2,5 típusú késes sorkapcsokat használja.

QTC-gyorscsatlakozással a legfeljebb 2,5 mm² keresztmetszetű tömör és rugalmas vezetékek lecsupaszítás nélkül csatlakoztathatók. A csatlakoztatni kívánt vezetéket a gyorscsatlakozási zónába kell bevezetni, majd csavarhúzóval, egyszerű forgó mozdulattal rögzíteni lehet.

Az időtakarékos vezetékezés mellett a QTC-termékcsalád melletti fő érv a dugaszolható áthidalásokkal végezhető potenciálelosztás, valamint a kompakt kialakítás volt. A kapcsolómezőkben ezenkívül gyorscsatlakozású késes bontó- és alkatrészkapcsokat alkalmaznak

Előnyei

Az RWE a 2,5 mm²-nél nagyobb keresztmetszetű vezetékek esetében a rugós technikához nyúlt vissza. A ZRTK 4 mérőbontó sorkapocs pontosan megfelel az áramváltók szekunder körei által támasztott különleges követelményeknek. Ezzel a vizsgáló- és bontókapoccsal egyedileg lehet felépíteni a mérőátalakítók vizsgálóáramköreit. Minden kapcsolóelem – például az áramváltó dugaszolható rövidzár-áthidalásai – a BGV A 2-nek megfelelően ujjal való érintés ellen védett. A bontóhely két oldalán található 4 mm-es vizsgálódugasz-aljzatok is megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A mérő- és jelzőfeszültségek körvezetékei minden kapcsolómezőben rugós sorkapoccsal hozható létre akár 6 mm² keresztmetszetig. Az ST-termékcsalád sorkapcsaival a nagy vezetékbefogadó tér révén a névleges keresztmetszetű, tömör és rugalmas vezetékek akár szigetelt érvéghüvellyel is vezetékezhetők.

Dietmar Vogt, az RWE Vesztfália-Weser-Ems területi hálózatszolgáltatási részlegéről: „A CLIPLINE complete termékcsaláddal kapcsolatos tapasztalataink azt mutatták, hogy az összes áramköri feladathoz megtaláltuk a helyes megoldást.“

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás