Vissza az Áttekintéshez

Átviteli hálózat korszerűsítése a Vattenfall hálózatüzemeltetőnél

Hálózat több mint 100 000 négyzetkilométeren

A Vattenfall Europe Transmission GmbH (korábban VEAG) a következő németországi tartományokban felel a 380/220 kV-os átviteli hálózat biztonságos üzemeltetéséért: Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Előpomeránia, Szászország, Szász-Anhalt és Türingia.

Az átviteli hálózat több mint 100 000 km² területen helyezkedik el, a hossza kereken 9 500 km.

Alkalmazás

Németország újraegyesítésének idejére az egykori VEAG-hálózat erőművei és az elektromos hálózat műszaki infrastruktúrája már legnagyobbrészt elöregedett. Az elektromos hálózatok már nem feleltek meg a követelményeinek. Emiatt az utóbbi években kereken 15 milliárd eurós beruházással a Vattenfall átfogóan korszerűsítette őket.

Az intézkedés súlypontja az elöregedett műszaki berendezések cseréje volt. A cél az üzembiztonság növelése volt, a karbantartási ráfordítások egyidejű csökkentésével. Ezenkívül a feszültségátalakító alállomások távvezérelve is üzemeltethetővé váltak.

Megoldás

Az átvitel céljából a központi erőművekben előállított energiát először a 220 kV, illetve 380 kV átviteli feszültségre transzformálják fel. A feszültségátalakító alállomásokon a regionális áramszolgáltató vállalatok 110 kV-os feszültségére alakítják át, majd eljuttatják a végfelhasználókhoz. A Vattenfall ehhez 47 feszültségátalakító alállomást üzemeltet az új szövetségi államokban.

A feszültségátalakító alállomásokon a hálózati védelem a felelős az energiaátvitelben részt vevő összes berendezésrész felügyeletéért. Zavar esetén az érintett üzemrészek a lehető leggyorsabban és szelektíven leválnak a hálózatról. A múltban ezeket a funkciókat sok karbantartást igénylő elektromechanikus védőberendezésekkel látták el. A korszerűsítés során már digitális védőberendezéseket alkalmaztak

A mérő-, szabályozó- és védőberendezések kapocsbetéteit a Vattenfall műszaki irányelveinek megfelelően a Phoenix Contact sorkapcsaival cserélték le.

Összegzés

A szekunder oldali áramváltó-csatlakozás területén a peremfeltétel a meglévő keresztkapcsolásos koncepció megtartása volt. Itt a régi, Ruhla típusú kerámia sorkapcsokat a CLIPLINE complete termékcsoport URTK/S csúszóhidas sorkapcsaival cserélték le. Ezek ugyanazt a funkcionalitást biztosítják, de korszerű kezelhetőséggel. Olyan esetekben, amikor a keresztkapcsolást hosszanti leválaszthatósággal kellett kombinálni, az URTKS/S univerzális leválasztó sorkapcsot alkalmazták. Ezekkel minden vonatkozó kapcsolást fel lehet építeni, kevesebb sorkapoccsal és az áramkör lehető legjobb átláthatóságával.

A Phoenix Contact sorkapcsokkal felépített kapocssorok egységes kialakítása miatt helytakarékos és egységes szekrénykialakítást lehetett alkalmazni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás