Vissza az Áttekintéshez

Innovatív tervezés a német Frankenluk vállalatnál

A legmegbízhatóbb kapcsolóberendezések

Az erőműépítő cég, a Frankenluk Energieanlagenbau GmbH elektromos energiaközpontjainak termékközpontja Bambergben, az UNESCO által a „világ kulturális örökségei“ közé sorolt püspöki városban található.

A Frankenluk kapcsolóberendezései mindenütt megtalálhatók, ahol az elektromos energiaellátás megbízhatósága, illetve a nagy energiasűrűség alapvető követelmény.

Alkalmazás

Ezért a Frankenluk energetikai berendezések üzletága a müncheni repülőtér-bővítéséhez közel 900 kapcsolómezőt szállított, 4000 A-es méretezési áramú gyűjtősíneket tartalmazó kapcsolóberendezésekbe. Számítógépes projekttervezés és projektvezérlés nélkül az ilyen igényes feladatokat nem lehet megoldani. Az elektromos tervezésben a FRANKENLUK ezért az EPLAN 5.40 tervezőprogramot használja a CLIP PROJECT 4.0 programmal együtt.

A CLIP PROJECT a komplett kapocssorok gyors tervezésére alkalmas tervezőprogram. Az interaktív, színes grafikus megjelenítés áttekinthető kezelést biztosít, a CLIP PROJECT Professional használatával pedig az EPLAN 5.30, EPLAN 5.40 és EPLAN 21 CAE rendszerekkel az adatcsere folyamatos.

Megoldás

A kapcsolóberendezések moduláris felépítése révén gyorsan lehet műszakilag kiérlelt és gazdaságos, ügyfélspecifikus megoldásokat összeállítani. Ebben segítséget nyújtanak az ST Mini rugós sorkapcsok rendszerjellemzői is:

  • kis méret ─ sokvezetékes kialakítás,
  • folyamatos áthidalóárok az összes kapocstípus között a gyors és rugalmas potenciálelosztáshoz,

nagy csatlakozótér az érvéghüvellyel ellátott, vagy anélküli vezetékek csatlakoztatásához;
Az áthidaló- és feliratozó árkok folyamatos elrendezése még különböző kapocstípusok esetén is lehetővé teszi a különböző csatlakozástechnikák kombinálását.

Ugyanazokkal a tartozékokkal, minden további ráfordítás nélkül, például az ST COMBI rugós sorkapcsokat is lehet a jel és a teljesítmény átvitelére használni. Ezzel a sorkapoccsal 2,5 mm² névleges keresztmetszetű, 500 V feszültségre és akár 24 A áramerősségre tervezett vezetékek is dugaszolva vezetékezhetők.

Összegzés

A Frankenluk a komplett kapocssorokat egyszerűen, e-mailben rendeli meg. Emiatt az egyedi megrendelések száma csökken, és egyszerűbb a raktározás is. A CLIP PROJECT-ben használt termékadatok bármikor egyszerűen, az interneten keresztül frissíthetők. Az EPLAN használói letölthetik a sorkapcsok legfrissebb cikk-törzsadatait is.

Jürgen Glöckner úr, a Frankenluk területi vezetője: „Ahhoz, hogy sikeresen fennmaradjunk a piacon, újra és újra az innovatív megoldásokra van szükségünk. Így például a Frankenluk számára a szó szoros értelmében kifizetődő a Phoenix Contact CLIP PROJECT szoftverének használata. Az EPLAN és a CLIP PROJECT összekapcsolásával szükségtelenné vált a kapocssorok összeállításának fáradságos és időigényes munkája. A kapocssorokat az EPLAN kapocstervéből lehet generálni, majd ebbe a szoftverbe átemelve megkapjuk a teljesen feliratozott és kalapsínre szerelt kapocssor rajzát, ami kapcsolóberendezések gyártójaként számunkra igen hasznos“.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás