Vissza az Áttekintéshez

A decentralizált energiabetáplálók és -fogyasztók egyszerű integrálása az elosztóhálózatba

Áttekintés

Az útvilágítás tápellátása  

Az útvilágítás fényforrásainak állapotfelügyelete

  • A megújuló energiák betáplálása és az elektromos autók egyre növekvő használata szükségessé teszi az elektromos energiahálózat pontos felügyeletét.
  • Az Enexis a Phoenix Contact kisvezérlőit, valamint egy szoftver- és adatbázis-megoldását alkalmazza a lényeges adatok feldolgozására, tárolására és kiértékelésére, illetve kifejező megjelenítésére.
  • A helyi hálózat pillanatnyi terhelési helyzetének megjelenítése lehetővé teszi az összes fogyasztó megbízható ellátását.

Ügyfélprofil

Transzformátor egy helyi hálózati állomáson  

Transzformátor egy helyi hálózati állomáson

Az Enexis Hollandia hét tartományában üzemelteti a villamosenergia-hálózatot. A vállalat kb. 2,7 millió fogyasztó csatlakozásáért felelős.

Alkalmazottai folyamatosan azon dolgoznak, hogy a hálózat egyre jobb, intelligensebb, hatékonyabb és jövőorientáltabb legyen.

Alkalmazás

Az ILC 131 ETH kisvezérlő a helyi hálózati állomáson  

Kapcsolódoboz az ILC 131 ETH kisvezérlővel és egy modemmel

A magánháztartásokban megtermelt napenergia betáplálása és az elektromos autók egyre növekvő részaránya Hollandiában megköveteli az energiahálózat pontos ellenőrzését annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a feszültségingadozásokat.

Az Enexis átfogó felügyeleti és megjelenítési megoldása ezért ellenőrzi a feszültség, az áram és az energiaáramlás aktuális értékeit. Így jobban tervezhető és célzottan bővíthető a helyi hálózat, valamint gyorsabban lehet a zárlatokat felismerni és megtalálni.

A kisfeszültségű hálózat transzformátorait is felügyelik, amelyek a 10 kV-os feszültséget a 400 V-os szintre transzformálják. Ezek a közelben található háztartásokon és üzemeken kívül táplálják az útvilágítást is.

A világítást már korábban is be- és ki lehetett távolról kapcsolni, de a fényforrások állapotát nem lehetett ellenőrizni. Az áramfelvétel kiértékelése alapján az Enexis már következtetni tud a lámpák állapotára, és a romlás észlelésekor kellő időben ki tud küldeni egy szerviztechnikust a helyszínre.

Megoldás

A helyi hálózat megjelenítése  

A helyi hálózat diagnosztikája és térképes megjelenítése

A helyi hálózati állomás transzformátorának három szekunder fázisán áramváltók érzékelik az aktuális adatokat, amelyeket az ILC 131 ETH kisvezérlő rögzít. Mivel az összes adatgyűjtő rendszer értékeinek elemzéséhez nagy szerverekre van szükség, ezért egy kanadai adatbázis-szolgáltató tárolja az adatokat. Az adatbázis SQL típusú, az ILC 131 ETH közvetlenül írhat bele. Ehhez a programozó a Phoenix Contact honlapjáról letölthető SQL Library könyvtár funkcióblokkjait használja fel.

A kinyert adatok alapján meg lehet ítélni az útvilágítás állapotát. Ezenkívül meg lehet határozni a transzformátor kihasználtsági fokát is. Ha ez meghalad egy rögzített határértéket, akkor a szerviztechnikus megfelelő intézkedéseket tesz, vagy kezdeményezi a hálózat bővítését. Másrészt viszont egy kedvezőbb költségű kisebb transzformátort lehet alkalmazni, ha az átlagos terhelés alacsony.

Az Enexis azt tervezi, hogy az alkalmazást környezeti érzékelőkkel egészíti ki, így az útvilágítás fényerejét a jövőben adaptív módon szabályozni lehet. Jelenleg az útvilágítást a napkeltének és a napnyugtának a kanadai adatbázis által rendelkezésre bocsátott időpontjai szerint vezérlik. Mindazonáltal kívánatos lenne a be- és kikapcsolás időpontjait a helyszínen mérhető természetes fényerőtől függővé tenni. Így a világítás a felhős napokon lényegesen korábban kezdődhetne, napos időben viszont később.

Az Enexis által kifejlesztett Gaia szoftver megfelelő megoldást kínál a nagy adatmennyiségek egyszerű és megérthető ábrázolására. A Google Térkép által szolgáltatott adatokra alapozva a felhasználó kinagyíthatja az ábrát egészen az egyes utcákig, és megjelenítheti az energiaáramlás és a hálózati terhelés aktuális és múltbeli lefolyását. Így például észlelni lehet azokat a fogyasztókat, amelyeknél nagyobb tápvezetékre van szükség.

Összegzés

A berendezések és rendszerek hatásfokát a fontos adatok rögzítése és elemzése révén jelentős mértékben növelni lehet. Ez jelenti az úgynevezett „big data” megközelítés által nyújtott többletértéket. A jövő vezérlő- és automatizálási rendszereit az algoritmusok, az adatbázisok és a hálózatba köthetőség jellemzi.

Ennek alapját a terepi szintnek a fölérendelt adattároláshoz és -feldolgozáshoz való intelligens csatlakoztatása, valamint az így nyert adatok kifejező megjelenítése képezi. Így az Enexis gyorsan és a követelményeknek megfelelően tud reagálni a kritikus eseményekre vagy túlterhelésekre, és ezáltal képes gondoskodni a lakosság folyamatos villamosenergia-ellátásáról.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás