Vissza az Áttekintéshez

A kommunikáció átkonfigurálása a belgiumi Laborelecnél

Áramminőség-felügyeleti szolgáltató

Az áram minőségének felügyelete csak egy a sok szolgáltatás közül, amelyet a Laborelec társaság ügyfeleinek nyújt. A belgiumi Linkebeek székhelyű Laborelec tudásközpont áram-előállítással, elosztással és felhasználással foglalkozik. Legnagyobb tulajdonosának, az Electrabel vállalatnak, továbbá más tulajdonosainak (beleértve az elosztó hálózatok üzemeltetőit is), valamint további ügyfeleinek speciális műszaki szolgáltatásokat kínál, belföldön és külföldön egyaránt.
A Laborelec éves forgalma körülbelül 32 millió euró, és közel 180 munkatársat foglalkoztat.

Alkalmazás

A Laborelec az ügyfél kérésére az elosztott vagy beérkező hálózati feszültség minőségét méri, és a speciális ügyfélkövetelmények alapján jelentéseket készít. Minden feszültségszintet mér: a lakóterületek kisfeszültségű (230 V) hálózataitól kezdve az ipari becsatlakozási pontokon át a nagy feszültségű (150 kV) hálózatokig.

Ezt a szolgáltatást leginkább a belga elosztóhálózat-üzemeltető, valamint a legnagyobb tulajdonos, az Electrabel számára biztosítja, amely ezeket a szolgáltatásokat ipari ügyfeleinek kínálja. Nem csak a nagy áramfelhasználók tartoznak ide, hanem a kisfogyasztók is, akiknél például a feszültséglökések súlyos károkat okozhatnak a vállalkozásnak a kritikus folyamatokban.

Megoldás

A Laborelec modemek használatával, naponta 1-2 alkalommal beolvassa a mintegy 600 terepre, és több mint 500, a hálózatok üzemeltetőinek kis- és közepes feszültségű hálózatába kihelyezett mérőkészülékek adatait. A mért értékek mérési időköze körülbelül 10 perc. Ha a mérőállomáson van analóg telefonvonal, akkor az adatok leolvasására a nyilvános telefonhálózatot használja. Ha ez nem lehetséges, az adatokat a GSM-hálózaton keresztül olvassa le.

A Laborelec nemrég újrakonfigurálta a fő számítógépének teljes kommunikációs rendszerét. Az új rendszer kizárólag a Phoenix Contact sínre szerelt ipari modemjeit tartalmazza. A rendszer két modemtípust használ: PSTN (nyilvános telefonhálózat) vagy GSM. Az adatrögzítés jelenleg 24 PSTN- és 11 GSM-modemmel működik. Minden ilyen modemhez 15-20 terepi modem van hozzárendelve, amelyekkel az adatletöltéshez – modem poolhoz – szükséges kapcsolat betárcsázással jön létre.

A Laborelec adatközpontjának minden modeme a foglalatában található egyedülálló T-Bus áthidalórendszeren keresztül kapja a tápellátást. Az alkalmazott kapcsolószekrény szélessége révén nyolc modem egymás mellé helyezhető. „A T-Bus elemeket azonnal a teljes szélességen helyezzük el” mondja Laurent Cloosen, a Laborelec műszaki munkatársa. „Ha további modemet akarunk elhelyezni, egyszerűen felpattintjuk a modemet a T-Bus-ra. Ezután már csak az adatközpontból érkező analóg vezetéket és az RS-232-t kall csatlakoztatni. Így a kialakítás moduláris és kiválóan áttekinthető."

Előnyei

A Phoenix Contact PSI GSM/GPRS modem GPRS-funkcióval rendelkezik. Az általános csomagkapcsolt rádiós szolgáltatás, röviden GPRS, olyan szolgáltatás, amely az adatokat kis csomagokban továbbítja a GSM-telefonhálózaton. Ezzel a technikával az adatokat kis csomagokra osztják fel, ezeket egyenként továbbítják, majd a vételi helyen ismét összeillesztik őket.

A GPRS-kapcsolatok költsége a továbbított adatok mennyiségével arányosan, és nem a kapcsolat idejétől függően nő. Ezért a GPRS-modemek költségvonzat nélkül folyamatos kapcsolatban lehetnek, ezért a kapcsolatot nem kell újra és újra felépíteni. Az adatátvitel azonnal megkezdődik.

A Laborelec jelenleg a mérési adatok GPRS-alapú digitális átvitelét teszteli. A Laborelec műszaki munkatársa, Laurent Cloosen pontosan tudja, hogy miért a Phoenix Contact modemjeit választotta az újrakonfiguráláshoz: „Ezek a termékek könnyen kezelhetők és megbízhatók. A Phoenix Contact modemjei rendkívül megkönnyítik a felhasználók feladatát. A telefonkábeleket egyszerűen, dugaszolható kapcsokra lehet csatlakoztatni. Zavar esetén a modemek LED-jeiből egyértelműen megállapítható, hogy baj van. Ezenkívül a hiba oka könnyen kideríthető: csak egy telefonvonalat kell csatlakoztatni a modem előlapjára.”

A földrajzilag szétszórt mérőállomások mérési adatainak központi leolvasása kiváló példa arra, hogy a vállalatok hogyan tudják a jelentéskészítéshez automatikusan központban gyűjteni, tárolni és felhasználni a szükséges adatokat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás