Vissza az Áttekintéshez

A Stadtwerke München a FAME vizsgálódugasz-rendszerrel növeli meg a hálózat rendelkezésre állását

Áttekintés

FAME teszt- és vizsgálórendszer  

A Stadtwerke München a FAME használatával tesztel és vizsgál

  • A Stadtwerke München (rövidítve SWM) a legnagyobb európai városi közművállalat és Németország legjelentősebb energiaellátói közé tartozik.
  • A hálózatokat folyamatosan felújítják, bővítik és egyre pontosabban felügyelik. Annak érdekében, hogy a hálózatok szervizelését, karbantartását és kiépítését egyszerűbbé és biztonságosabbá tehesse, a Stadtwerke München a Phoenix Contact FAME teszt- és vizsgálórendszerét használja.
  • A Stadtwerke München a FAME segítségével korszerűsíti hálózatát és növeli annak rendelkezésre állását.

Ügyfélprofil

A Stadtwerke München több, mit 100 éve látja el megbízhatóan ügyfeleit a bajor tartományi fővárosban és annak környékén többek között árammal és hővel. A nap 24 órájában rendelkezésükre álló ellátást a müncheniek nagy biztonsággal és kényelemmel élvezhetik.

Alkalmazás

Maximilian Gruner, a másodlagos áramtechnikai csoport vezetője  

Maximilian Gruner, a másodlagos áramtechnikai csoport vezetője

Az SWM Münchenben és környékén manapság kb. 50 létesítményt üzemeltet, a viszonyokra a saját energiatermelés nagy részhányada jellemző, amely a megújuló energiák és a környezetkímélő hő-villamosenergia csatolás intelligens keverékéből áll. A nagy ellátási biztonságot rugalmasan szabályozható kis erőművek támogatják, amelyek alkalmasak mind az alapellátásra, mind a terhelési csúcsok kezelésére.

„Hálózatunk áramvezetékeinek hossza az összes feszültségszinten meghaladja a 12 000 km-t”, magyarázza Maximilian Gruner, az SWM Services GmbH másodlagos áramtechnikai csoportjának vezetője. „A hálózat így ellátott területe eléri a kb. 400 km2-t.”

Az áramhálózatok biztonságos és megbízható üzemelésének előfeltétele az üzemzavarok gyors felismerése – és a hálózati vezetékek ennek megfelelő átkapcsolása. Ehhez a mért értékeket folyamatosan felügyelni kell, amely feladatot manapság az úgynevezett digitális hálózatvédő relék veszik át. Ezek a mért értékeket a feszültségátalakító és elosztóállomások áram- és feszültségváltóitól kapják.

Megoldás

A Phoenix Contact FAME teszt- és vizsgálórendszere  

A Phoenix Contact FAME teszt- és vizsgálórendszere

A Phoenix Contact az ilyen feladatok egyszerűbb, áttekinthetőbb és mindenekelőtt biztonságosabb elvégzéséhez fejlesztette ki a FAME vizsgálódugasz-rendszert. „A FAME segítségével a védőkészülékek bonyolult vizsgálókapcsolásait egyetlen dugaszolási folyamattal össze tudjuk kapcsolni a vizsgálókészülékkel”, mondja Gruner, „és az összes szükséges kapcsolási folyamatot biztonságosan és automatikusan lehet megvalósítani.”

Az érintkezőhidak, bontások és érintkezések sorrendjét a dugasz írja elő, ezért az mindig helyes. A lehetséges kapcsolások sokfélesége igen nagy: a mérőváltó-bontókapcsok számos soros kapcsolási sorrendjét egyetlen párhuzamosan vezérelt dugaszolási folyamatban lehet megvalósítani.

A FAME a fő- és tartalék védőrelé vezetékezése révén lehetővé teszi a hely megtakarítását  

A FAME a fő- és tartalék védőrelé vezetékezése révén lehetővé teszi a hely megtakarítását

Aki így dolgozik, az sok hibát elkerülhet, például a nyitott összeköttetéseket vagy a rövidzárhidak áramváltókra való felhelyezését. A védelmi technikus a vizsgálódugasz bekötésére összpontosíthat.

A karbantartási személyzet vizsgálatai is jelentősen leegyszerűsödtek. Az egyező pólusszámú vizsgálódugaszoknál úgy lehet elkerülni a hibás dugaszolást, hogy a vizsgáló kapocssorok és a vizsgálódugaszok műanyag profilokkal kódolhatók. Ezenkívül a különböző funkciócsoportokat szabványosított vizsgáló kapocssoron lehet vezetékezni.

Gruner: „Kezdetben például így vezettük a fő- és tartalék védőrelét egy vizsgáló kapocssoron keresztül két külön vizsgálódugaszra, ami által sok helyet lehetett megtakarítani.”

A FAME rendszerhez további tartozékok, például megkerülő dugaszok és színekkel jelölt egypólusú dugaszok is tartoznak. Az egypólusú dugaszokkal gyorsan és hatékonyan lehet egyes méréseket elvégezni, illetve a nagyfeszültségű kapcsoló kioldó tekercsét a védőkészülékről leválasztani.

Ezen túlmenően a FAME mind a dugaszzónában, mind a csatlakozási tartományban az ujjal való érintés ellen védett kivitelű. Az áramváltók csillagpontjait választható módon dugaszolható hidakon keresztül közvetlenül a vizsgáló kapocssorba is át lehet helyezni. Ekkor további, mérőváltó-bontókapcsokkal ellátott sorkapocslécre nincs szükség.

Összegzés

A FAME vizsgálódugasz-rendszer lehetővé teszi a Stadtwerke München számára a nagy rugalmasságot, fokozott biztonság és megnövekedett kezelési kényelem mellett. „A rendszer fő előnye az érintkezők egyértelmű átfedése és a pontosan a projekt igényeinek megfelelő vizsgálódugasz-gyártás. Ezt még a forgókapcsolók sem kínálják”, mondja Gruner. „További előnyt jelent számunkra a jó mechanikus megvezetés a dugaszoláskor, illetve a csatlakozó ferde kihúzása ellen.”

Az érintkezők szabad kiosztásához három dugaszolási idő közül lehet választani: például a hosszú érintkező használható a kimenő és a segédjelekhez, a közepes érintkező a feszültségváltóhoz és a rövid érintkező az áramváltóhoz. A nem szerelt érintkezők vakérintkezőkként szolgálnak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás