Energetika

Rugalmasság

Rugalmasság

Maradjon lendületes: termékkínálatunkban mindig megtalálja azokat a megoldásokat, amelyekre az Ön alkalmazásának szüksége van.

Vissza ide: Megoldások

Kategóriák

  • Energiaelosztás
    Átvitel és elosztás

    A megbízható csatlakozástechnika speciálisan az elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz illeszkedik.

  • Energiatermelés
    Energiatermelés

    Az erőművi kapacitások kiépítése, és az égéstermékek csökkentése – ezek az energiatermelés feladatai a jövőben.

Az energiapiac dinamikus és folyamatosan változik – az energiatermelésben, a hálózat üzemeltetésében és karbantartásában. Ezért azok a követelmények is változnak, amelyeknek a berendezéseknek meg kell felelniük. – Több mint 80 éve az energiagazdaság partnerei vagyunk. Ezért a Phoenix Contact ehhez méltó és széles termékkínálatot biztosít Önnek.

Aktuális téma: hálózatok intelligens védelme – FL MGUARD-dal

Hatékony védelem  

Az FL MGUARD a decentralizált létesítményeket hatékonyan védi

A modern informatika egyre inkább meghódítja a modern ember életének minden területét. Ez a fejlődés az intelligens hálózat – smart grid – térnyerésével az energia- és tápellátás infrastruktúrájára is érvényes.

A szünetmentes tápellátáshoz fenn kell tartani a terhelésigény és a betáplálás egyensúlyát – napszaktól és időjárástól függetlenül.

A betáplált teljesítmény összehangolására a résztvevők, például a szélerőművek partmenti telepei, hagyományos erőművek vagy fotovillamos magánberendezések, közös hálózaton kommunikálnak.

Ehhez a digitális hálózat új műszaki lehetőségeket kínál. Ezzel egyidejűleg azonban a potenciális támadók számára behatolási pontok is keletkeznek. Ezek az IT-rendszer manipulálásával az elektromos hálózatok teljes infrastruktúráját veszélyeztethetik.

A nagy áramtermelő egységek különös védelemre szorulnak, hiszen egy nem tervezett kimaradás esetén más hálózati résztvevők csak nehezen pótolhatják a kimaradást. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a digitális erőművi rendszerek támadási kísérletei valós fenyegetést jelentenek. Ezért széles körű kiberbiztonsági irányelvek érvényesek, amelyek megvalósítása új kihívások elé állítja a hálózatok üzemeltetőit.

A Phoenix Contact FL MGUARD készülékcsaládjával a decentralizált IT-védelmi koncepciók egyedileg is megvalósíthatók. Az MGUARD technológia azt jelenti, hogy a jogosulatlan hálózati hozzáférések és a számítógépes rendszerek módosításai megbízhatóan és gyorsan felismerhetők.

SIL - a nagyfokú üzembiztonságért

EX, folyamattechnika, SIL, funkcionális biztonság, IEC 6150  

A Safety Integrity Level - röviden SIL

A Safety Integrity Level, röviden SIL, olyan követelményeket fogalmaz meg, amelyek a készülékek, illetve rendszerek kimaradási valószínűségét határozzák meg. Ha a készülék vagy a rendszer leáll, akkor ez egy meghatározott állapotot jelent.

Az SIL célja a lehető legnagyobb üzembiztonság elérése.

Ennek szabvány szerinti megítélése valószínűség-számításon alapul. Ebben az IEC 61508 és az IEC 61511 szabvány a mérvadó.

Túlfeszültség-védelem

Innovatív túlfeszültség-védelmi termékek  

Innovatív túlfeszültség-védelmi termékek

A hatékony túlfeszültség-védelemhez számos szempontot figyelembe kell venni. A Phoenix Contact intenzív alapkutatásokra építve innovatív technológiákat fejleszt, így a levezetőknél megvalósítható tudást kombinálja a nagy teljesítményű és alkalmazásbarát védőkészülékekben.

A túlfeszültség-védelmi megoldásokkal elkerülhetők a károk és az ezekből adódó költségek. A következők szólnak a túlfeszültség-védelem mellett:

  • hatékony védelem a tranziens túlfeszültségek ellen
  • készülékek és berendezések nagyobb rendelkezésre állása
  • nincs rendszerkimaradás és állásidő
  • járulékos károk korlátozása
  • költségmegtakarítás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás