Termékek villanyszereléshez

Termékek villanyszereléshez

Mindent a korszerű villanyszereléshez

Győződjön meg Ön is termékeink széles kínálatáról, amely sok feladatának megoldásában támogatja Önt.

Az időtényező a korszerű épületinstallációnál egyre nagyobb szerepet játszik. Annak érdekében, hogy Ön megfeleljen ennek a követelménynek, a Phoenix Contact megfelelő készülékeket, összetevőket és rendszereket kínál, amelyek lehetővé teszik a különlegesen hatékony és gazdaságos installálást.

Innovatív termékeinkkel és megoldásainkkal időt és költséget takaríthat meg a csatlakozás, a jelölés, a védelmek és az elosztás terén. Termékeink széles kínálata támogatja Önt abban, hogy megfeleljen a villanyszerelés sokféle kihívásának.

Sorkapcsok

Csatlakoztatásra kész elosztóblokkok

Szerszámok

Nyomtatórendszerek

Túlfeszültség-védelem

Rugalmas installációs rendszer

Megbízható termékek a fotovillamos rendszerekhez

Hatékony tápegységek

Relérendszerek

Megbízható kommunikációtechnika

Sokrétűség az adatkábelezésben

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás