Alkalmazások és megoldások

Alkalmazások és megoldások

Komplett megoldások az Ön feladataihoz

Mi a lehető legnagyobb rugalmasságot és kényelmet kínáljuk Önnek.

Nem csupán termékeket kínálunk, hanem a Phoenix Contact komplett megoldásaival támogatjuk Önt feladatai megoldásában. Csatlakozástechnikáink lehetővé teszik az Ön számára a lehető legnagyobb rugalmasságot; egymáshoz hangolt termékeink kínálata révén ugyanazokat az alkatrészeket több különböző termékhez is alkalmazhatja. A következőkben győződjön meg Ön is a megoldásaink előnyeiről.

Megkönnyítjük az Ön mindennapi munkáját

Jelölés és feliratozás  

Jelölés és feliratozás

A MARKING system választéka intuitív és könnyen kezelhető megoldásokat kínál minden alkalmazáshoz, a tervezéstől a kész jelölésig.

Hozzáillő nyomtatót, megfelelő professzionális tervezőszoftvert, valamint a legkülönbözőbb jelölőanyagokat kínálunk az Ön minden egyes alkalmazásához. Ezenkívül egyedi szolgáltatásainkkal is örömmel támogatjuk Önt, bármikor.

Segítünk Önnek a védekezésben

Lakóházba csapó villám  

Védekezzen Ön is a villámcsapások következményei ellen

Gondoljon a kellő időben arra, hogy hogyan védheti meg készülékeit és személyes adatait a villámcsapások és a túlfeszültségek következményeitől.

Otthonában is használja a Phoenix Contact erre a célra szolgáló termékeit. Információkat és oktatásokat kínálunk a témáról, és segítünk Önnek a megfelelő termékek kiválasztásában.

Támogatjuk Önt a helyes választásban

A konfigurátorok képernyőfényképe  

Kiválasztási segédlet a megfelelő termékhez

Támogatásként felkínáljuk Önnek konfigurátorainkat annak érdekében, hogy mindig megőrizhesse az áttekintést a sokféle követelmény és műszaki lehetőség felett.

A megfelelő túlfeszültség-védelem megtalálását vagy a hatékony potenciálelosztásra szolgáló PTFIX elosztóblokkok egyedi összeállítását lehetővé tevő kiválasztási segédletekkel Ön mindig megtalálhatja megfelelő terméket, illetve a megfelelő megoldást alkalmazásához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás