Szószedet

Minden szakterület kifejleszti a maga saját nyelvét és terminológiáját, már csak azért is, hogy az újonnan létrejövő technológiákat meg lehessen nevezni. Itt magyarázatok találhatók az elektromobilitás területén gyakran használt kifejezésekre.

ACVáltakozó áram
CCSCombined Charging System (kombinált dugaszolható töltőcsatlakozó rendszer), amelynél mind az AC, mind a DC töltés egyetlen járműcsatlakozó aljzat használatával lehetséges.
ComboA Combined Charging System elavult megnevezése.
ConnectorTöltőcsatlakozó, amelyet a járműbe kell helyezni.
CPControl Pilot: a dugaszolható csatlakozó eszköz azon érintkezőjének/vezetékének megnevezése, amely a kommunikációs információkat viszi át.
DCEgyenáram
EVElectric Vehicle (elektromos jármű)
GB/TCsatlakozó-geometria a kínai piac számára.
HPCHigh Power Charging: nagyteljesítményű töltés 150 kW-os vagy nagyobb teljesítménnyel.
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device (kábelbe épített vezérlő és védelmi eszköz)
OCPPOpen Charge Point Protocol (nyílt töltőpont protokoll): a töltőállomás és a háttérrendszer közötti kommunikációra szolgál.
PHEVPlug-in Hybrid Electric Vehicle (hálózatba dugaszolható elektromos jármű)
PlugTöltőcsatlakozó, amelyet a töltőoszlopba kell helyezni.
PPProximity Pilot: érintkező a töltővezeték áramterhelhetőségének meghatározására és az elindulásgátló aktiválására.
Socket OutletTöltőaljzat a töltőoszlopon, amelyhez a járművet a mobil töltőkábelen keresztül csatlakoztatni lehet.
1. típusDugaszgeometria az amerikai és részben a japán piac számára.
2. típusDugaszgeometria az európai piac számára.
Vehicle InletA jármű töltőcsatlakozó aljzata, amelybe a töltődugaszt kell helyezni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás