Szerviz és támogatás az elektromobilitáshoz

Szerviz és támogatás

A mi szolgáltatásunk – az Ön értéktöbblete

Szolgáltatásainkkal támogatjuk Önt töltési megoldásának megvalósításában.

Egy szolgáltatás akkor jó, ha felülmúlja az Ön elvárásait. Ehhez ügyfélorientáltságra, innovációs képességre, gyorsaságra és lelkesedésre van szükség. A Phoenix Contactnál ezek a vállalat alapértékeit jelentik.

Nemcsak ezért vagyunk többek, mint egyszerű alkatrészgyártó: számos szolgáltatásunkkal (pl. tanácsadás, tervezés, programozás és testre szabás) támogatjuk Önt töltési megoldásának vagy alkalmazásának megvalósításában. Igény esetén olyan vevőspecifikus termékváltozatokat és egyedi megoldásokat is kifejlesztünk, amelyek jobban teljesítenek annál, mint amit a szabvány megkövetel.

A koncepció kialakítása és tervezés az Ön töltőhálózatához

A koncepció kialakítása és tervezés az Ön töltőhálózatához  

Példa: három töltőpont felépítése

Támogatjuk és elkísérjük Önt a projektje összes fázisában – a tervezéstől az üzembe helyezésig. Ehhez az Ön követelményei szerint összeállítjuk a megfelelő termékeket, és elkészítjük a vezetékezési terveket.

Ezenkívül segítjük Önt az épület- és energiamenedzselő rendszerének elszámolási szolgáltatóhoz való csatlakoztatásában. Ennek során betartjuk az érvényes töltési és egyéb szabványokat, valamint a mérési és hitelesítési törvényt.

Az Ön hűtött HPC megoldásának összeállítása

Az Ön hűtött HPC megoldásának összeállítása  

A HPC rendszer összetevői

Ön HPC gyorstöltési megoldások gyártásával vagy tervezésével foglalkozik?

Az Ön töltőoszlopainak építési tere, a felállítás helyszínén tapasztalható klimatikus körülmények és egyéb tényezők alapján összeállítjuk a HPC töltőkábeléből, fali átvezetéséből, vezérlőjéből, valamint további komponensekből álló optimális kombinációt.

Örömmel ajánlunk Önnek illeszkedő hűtőaggregátokat és hőcserélőket, amelyek technológiai partnereink valamelyikének gyártmányai.

Az Ön szoftvermegoldásának programozása

Az Ön szoftvermegoldásának programozása  

Ügyfélspecifikus szoftverek kifejlesztése

Önnek olyan speciális követelményei vannak, amelyeket a mi EV Charging Suite standard szoftverünkkel nem lehet lefedni?

A töltőpontok és a fölérendelt rendszerek közötti kommunikációra szolgáló megfelelő funkcióblokkok elkészítésével egyedi szoftvermegoldásokat is kifejlesztünk.

Ennek során intuitív, az érintőképernyős kezelésre optimalizált kezelőfelületet is kialakítunk az Ön kívánságai szerint.

Jármű-töltőcsatlakozó az Önök logójával

Jármű-töltőcsatlakozó az Önök logójával  

Jármű-töltőcsatlakozó az ügyfél logójával

Rendelésre az AC jármű-töltőcsatlakozóinkat az Ön egyedi logójával is legyártjuk. Ezáltal az Ön töltőoszlopai vagy fali dobozai egységes márkajelzést és külső megjelenést kapnak.

Logójukat be lehet sajtolni a jármű-töltőcsatlakozó puha részeibe, vagy dönthet egy UV- és időjárásálló öntapadó jelölőcímke mellett is, amit fekete-fehéren vagy színesen lehet nyomtatni.

Töltővezetékek kívánság szerint

Töltővezetékek kívánság szerint  

Különféle töltővezetékek

Válasszon széles kínálatunkból a különféle hosszak és keresztmetszetek, metrikus és AWG szabványú vezetékek, valamint a spirális és egyenes vezetékek közül.

Ha netán az Ön kívánsága szerinti kombinációt nem találja meg nálunk, akkor vevőspecifikus cikk megtervezésére és legyártására is van lehetőség. Igény esetén a vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban kaphatja meg.

Vevőspecifikus jármű-töltőaljzatok fejlesztése

Vevőspecifikus jármű-töltőaljzatok fejlesztése  

Vevőspecifikus járműcsatlakozók autógyártók számára

Az Ön beépítési helyre, töltőteljesítményre és megvalósítandó funkciókra vonatkozó követelményeinek megfelelően sorozatgyártásra alkalmas ún. járműcsatlakozókat fejlesztünk elektromos járműveihez.

Ezzel kapcsolatban olyan elemeket is beépítünk a töltődugaszba és a töltőcsatlakozó-fedélbe, mint pl. a LED-es kijelző, a világítás, a kezelőelemek vagy a reteszelés.

Az intelligens hűtési koncepciók és a különösen pontos hőmérsékletmérés alkalmazásával csökkentjük a vezeték-keresztmetszeteket és ezáltal a teljes töltőrendszer költségeit.

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Szívesen adunk Önnek tanácsot, és tisztázzuk projektspecifikus követelményeit.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás