Referenciák az elektromobilitás terén

Referenciák

Sikeresen megvalósított ügyfélprojektek

Bemutatjuk Önnek, hogyan valósítottunk meg sikeres projekteket az elektromobilitás területén.

Vissza ide: Elektromobilitás

Kategóriák

Lelkesedéssel és alkalmazási ismereteik segítségével szakértőink nem ritkán úttörő munkát végeznek. Hiszen még az elektromobilitás viszonylag új piacán is minden projekt más.

Ismerje meg az itt bemutatott példák segítségével, hogyan valósítottunk meg a töltőoszlopok és az autók gyártóival, az infrastruktúra szolgáltatóival, a közlekedési vállalatokkal és a rendszerintegrátorokkal sikeresen együttműködve a legkülönbözőbb követelményeket támasztó, érdekfeszítő projekteket.

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás