Termékek az elektromobilitás számára

Termékek

Termékválasztékunk a teljes töltési folyamathoz

Nálunk megtalálja az összes alkatrészt az elektromos autók AC és DC töltéséhez.

Fedezze fel széles termékkínálatunkat

Kattintson egyszerűen a képernyőn található linkekre, és tudjon meg többet!

 
Fedezze fel az elektromobilitás számára kínált termékeinket!

Megbízható dugaszolható csatlakozórendszerek töltőpontokhoz és járművekhez

A mi dugaszolható töltőcsatlakozó rendszereink mértékadóak az elektromos hajtású járművek energiaellátása terén. Az ezüstözött teljesítmény- és jelérintkezőknek, a nagy pontosságú hőmérséklet-felügyeletnek és a beépített reteszelésnek köszönhetően a mi töltőkábeleink és töltőaljzataink biztonságosan és megbízhatóan üzemelnek. Megfelelő ergonómiai kialakításuknak köszönhetően könnyen és kényelmesen kezelhetők. A High Power Charging technológiával újabb mérföldkövet helyezünk el az elektromobilitás történelmében – a töltési időt percekre csökkentjük.

Vezérléstechnika és szoftverek az intelligens töltőhálózathoz

Rugalmasan alkalmazható töltésvezérlőinkkel bármilyen töltőállomást üzemeltethet – az otthoni fali doboztól az autópálya melletti HPC töltőoszlopig. A készülékek az érvényes nemzetközi IEC, GB/T és SAE szabványok és előírások szerint felügyelik és vezérlik az elektromos járművek töltését. Az illeszkedő szoftverekkel Ön még több intelligenciát vihet alkalmazásába, és növelheti a rendelkezésre állást. Automatizáljon egész töltőparkokat az engedélyezéssel, az ügyfélvezetéssel, a terhelésmenedzsmenttel és az elszámolással együtt.

További termékek az Ön töltőoszlopai és fali dobozai felépítéséhez

Nálunk a tulajdonképpeni töltéstechnikán kívül Ön megtalálja a csatlakozás- és automatizálástechnika teljes kínálatát – a sorkapcsoktól egészen az időjárásálló érintőpanelekig. Ezáltal mi képesek vagyunk arra, hogy a töltőállomások felépítésének szinte minden összetevőjét egy kézből szállítsuk. Termékeink egységes és könnyen szerelhető kialakítása megkönnyíti az Ön szerelői és szerviztechnikusai számára a töltőállomások felépítését, üzembe helyezését és karbantartását, csökkentve ezzel a gyártási és üzemeltetési költségeket.

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

A gyorstöltés új dimenziója

A High Power Charging alkalmazásával az elektromobilitás alkalmassá válik a mindennapokra.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás