Elektromos meghajtású járművek gyors feltöltése CCS típusú jármű-töltőcsatlakozóval

Áttekintés

A Fastned gyorstöltő berendezése  

A tetőn elhelyezett fotovillamos panelek termelik a szükséges energiát

  • A svájci ABB konszern elektromos járművek divíziója internet alapú töltőhálózat megvalósításával foglalkozik.
  • A hollandiai Fastned vállalkozás olyan gyorstöltő berendezéseket keresett, amelyeket a belföldi autópálya-pihenőhelyeken telepíthetnek.
  • Az ABB töltőoszlopaival, amelyek a Phoenix Contact CCS jármű-töltőcsatlakozójával vannak ellátva, az elektromos járműveket 15-20 perc alatt 150 km-es úthosszra lehet feltölteni.
  • Az elektromos járműveket így a pihenőhelyeken, az önkiszolgáló áruházak vagy bankok melletti rövid parkolás alatt fel lehet tölteni.

Ügyfélprofil

A Fastned B.V. cég 2012-ben koncessziót kapott gyorstöltő berendezések telepítésére 201 hollandiai autópálya-pihenőhelyre. Ma már több, mint 100 töltési lehetőség létezik. Az ABB-val és a Phoenix Contacttal együttműködve a Fastned ahhoz járul hozzá, hogy az elektromos járművek gyors feltöltésének követelményei megvalósuljanak.

Alkalmazás

Fastned töltőállomás különféle jármű-töltőcsatlakozókkal  

Fastned töltőállomások CCS-, CHAdeMo- és AC-töltőcsatlakozóval

A tervek szerint Hollandiában 2020-ig a kb. nyolcmillió forgalmi engedéllyel rendelkező személygépkocsi 2,5 százaléka, 2025-ig pedig 12,5 százaléka elektromos meghajtással fog működni. Ezeknek a járműveknek a feltöltése a jövőben elsősorban a munkahelyeken vagy az autópályán fog megvalósulni. Az elektromos járművek akkumulátorait ezeken a helyeken rövid időn belül fel kell tudni tölteni.

Ilyen háttérrel adott megbízást a Fastned cég 2013 nyarán az ABB-nek a megfelelő töltőoszlopok kivitelezésére. A töltőoszlopok nyílt szabványokra felépített felhőkapcsolattal rendelkeznek, így bármilyen szolgáltatási és fizetési alkalmazáshoz kapcsolódni tudnak. Ezen túlmenően a töltőoszlopok fel vannak szerelve az összes fontos gyorstöltő csatlakozóval, így alkalmasak minden elektromos jármű töltésére.

Megoldás

2-es típusú CCS jármű-töltőcsatlakozó  

A 2-es típusú CCS jármű-töltőcsatlakozóval nagy töltőáramok és feszültségek valósíthatók meg.

Az ABB cég a Phoenix Contact CCS (Combined Charging System) típusú jármű-töltőcsatlakozóit használja. Az állomások ezen túlmenően magukba foglalják az IEC 62196 szabványnak megfelelő 2-es típusú AC töltőcsatlakozót a szokványos váltakozó áramú töltéshez, valamint a CHAdeMO (Charge de Move) típusú jármű-töltőcsatlakozót is. A CCS jármű-töltőcsatlakozóval 200 A-es töltőáramokat lehet megvalósítani max. 1000 V feszültségig, aminek köszönhetően a manapság használatos járműakkumulátorok fél óránál rövidebb idő alatt feltölthetők.

A szabványnak megfelelően a járműcsatlakozókban egy elektromechanikus reteszelő aktuátor található. Ez a töltési folyamat során oldalt, illetve közvetlenül a csatlakozóprofil reteszelőhorgán reteszeli a jármű-töltőcsatlakozót. Az aktuátorcsap itt úgy van kivitelezve, hogy nagy kihúzó erőknek is ellenálljon. A biztonságos töltési folyamathoz ezen túlmenően a töltőáram felügyelete is hozzá tartozik. Ha a rendszer túlmelegszik, akkor ezt hőmérséklet-érzékelők rögzítik. Ekkor a jelkimenetek közlik a nagyteljesítményű érintkezők hőmérsékletét a töltőoszloppal, amely így kikapcsolhatja a töltési folyamatot, vagy alacsonyabb fokozatra állíthatja a töltőteljesítményt. 

A Fastned töltőoszlopok fotovillamos panelekkel vannak ellátva, mert az elektromos járművek töltéséhez a Fastned 100 százalékban szélből és fotovillamosságból nyert energiát alkalmaz. Az egyes oszlopoknál akkumulátorok pufferelik az előállított áramot azokra az időkre, amikor a Nap nem süt kielégítő mértékben, vagy szélcsend van. Töltőállomásonként legalább két gyorstöltő oszlop áll rendelkezésre, hogy el lehessen kerülni a hosszú várakozási időket. Ezen túlmenően az ügyfelek hozzáférhetnek a wifi-hálózathoz is. Így a töltési folyamat alatt pl. elolvashatják e-mailjeiket, megbeszéléseket készíthetnek elő, zenét hallgathatnak, vagy akár TV-t is nézhetnek. A Fastned biztos abban, hogy a nagyobb töltési sebesség a töltési költségeket is csökkenti. Ha naponta több száz elektromos járművet lehet feltölteni, akkor a vállalkozás hardverrel kapcsolatos nagyobb ráfordítása gyorsan amortizálódik.

Összegzés

A Phoenix Contact 2-es típusú CCS jármű-töltőcsatlakozójával, amit a Fastned töltőállomásokon használnak, az elektromos járműveket 15-20 perc alatt 150 km-es távra fel lehet tölteni. „Már most is át lehet vezetni 200 A áramerősséget a jármű-töltőcsatlakozón keresztül 1000 V feszültség mellett, de még nagyobb áramokat is tervezünk", számol be Crijn Bouman, az ABB Electrical Vehicle & Charging Infrastructure cég Üzletfejlesztés ágazatának alelnöke. Az utazás közben elvégezhető gyorstöltéshez a töltési teljesítmény legalább 100, max. 350 kW-ra lesz kialakítva. Ezért döntő jelentőségű lesz a töltőoszlop és a dugaszolható csatlakozók hőháztartása. Bouman így folytatja: „Csak kevés olyan vállalkozás van, amely ilyen töltőcsatlakozókat tud szállítani. Ezért a Phoenix Contact nagy hozzáadott értéket nyújt számunkra ezen a területen."

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás