Alkalmazások és megoldások az elektromobilitás számára

Alkalmazások és megoldások

Minden alkalmazáshoz a megfelelő termékek

Az egyszerű otthoni fali doboztól egészen az autópályák hálózatba kötött gyorstöltő állomásaiig – mi megértjük az Ön igényeit.

Minden töltési megoldás többé-kevésbé összetett, és különleges követelményeket támaszt a teljesítménnyel és a funkciók körével szemben. Széles és méretezhető termékválasztékunkkal jól illeszkedő, egymással összehangolt összetevőkből és szoftverekből álló csomagot szállítunk – és támogatjuk Önt a tervezés és az integráció során.

A környezetbarát töltéshez valamennyi interfészt kínáljuk a megújuló energia töltőoszlopokba való betáplálásához, illetve azoknak a hálózatirányítás-technikához, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerhez való csatlakoztatására.

Kattintson egyszerűen a képernyőn található linkekre, hogy többet tudhasson meg a tipikus alkalmazási területekről, az Ön követelményeiről és a mi megoldásunkról.

 
Családi házak
Flották
Vállalatok
Bérlakások
Városok és községek
Szállodák, üzletek és éttermek
Benzinkutak és autós pihenőhelyek
Parkolók és parkolóházak
Járművek

Privát töltés

Üzletszerű töltés

Nyilvános töltés

Gépjárműgyártás

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás