Power Innovation: megfizethető töltőáram akkumulátoros tárolókból

Áttekintés

A Power Innovation GmbH cég akkumulátoros tárolói  

A töltési folyamatot a csúcsidőszakokban akkumulátoros tárolókkal lehet optimalizálni.

  • A Power Innovation GmbH cég kapcsolóüzemű tápegységekkel megvalósított tápellátások vezető gyártója.
  • A töltőparkok energiastratégiájának és forráselosztásának optimalizálása érdekében ez a vállalkozás azt az utat választotta, hogy a töltőállomásokat akkumulátoros tárolókkal köti össze.
  • A töltőparkokban fellépő rövid idejű nagy energiaigényt energiatárolók segítségével kényelmesen meg lehet oldani.
  • Így a nagy teljesítményű töltést (HPC) a mindennapi használatra szánt töltőállomások esetében is sikeresen meg lehet valósítani.

Ügyfélprofil

Bernhard Böden okl. mérnök, a Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH cég ügyvezetője  

Bernhard Böden okl. mérnök, ügyvezető

„A mi energiatárolóink a megújuló energiák betáplálásának köszönhetően kisebb csatlakoztatott teljesítményt igényelnek“, magyarázza Bernhard Böden okl. mérnök, a Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH ügyvezetője. „Ezáltal a töltőparkok energetikai ellátása a csúcsidőszakokban is ügyesen megvalósítható.“

Alkalmazás

Energiaszolgáltatásra és -elosztásra szolgáló kapcsolószekrény  

Modulárisan felépített és intelligens módon csatolt teljesítményelektronika

Ahhoz, hogy az elektromobilitás sikertöténetté válhasson, az elektromos járműveket hamarosan lényegesen gyorsabban kell feltölteni. Mivel az ehhez szükséges nagy csatlakoztatott teljesítmény nem áll mindenütt rendelkezésre, azt gyakran nagy költséggel utólagosan kell telepíteni. Ilyen esetben érdekes választási lehetőség az akkumulátorok energiatárolókként való használata.

Annak érdekében, hogy a töltőhálózat felépítését megfizethetővé tegyük, csökkenteni kell a nagy csatlakoztatott teljesítmény rendelkezésre bocsátását és az ezzel járó költségeket.

„Erre a célra lehet akkumulátorainkat energiatárolókként felhasználni", magyarázza Böden úr. „Az akkumulátoros tároló primer oldalon a váltakozó áramú ­ellátást szolgálja, szekunder oldalon pedig a töltőoszlopokat látja el egyenárammal.“ A tároló tehát a töltési folyamathoz szükséges energiát rendelkezésre bocsátja, és csekély primer teljesítménnyel ismét feltöltődik a teljes kapacitásra.

Megoldás

EV Charge Control Professional  

Egy töltőállomás kommunikációjának és vezérlőjének az EV CC Professional rendszer képezi a központi elemét

Az akkumulátoros tároló előnye a kapcsolóberendezéssel szemben a felmerülő áramköltségekből adódik. A kapcsolóberendezés nagy csatlakoztatott teljesítménye után nagyobb alaptarifát kell fizetni, miközben a kWh-nkénti ár csekély. Az akkumulátoros tároló alacsonyabb csatlakoztatott teljesítménye mellett az alaptarifa kedvezőbben alakul, itt ugyanakkor a kWh-nkénti költség magas. „A tárolós változat azonos beruházási költségek mellett az üzemelésben mégis gazdaságosabbnak bizonyul", mondja Böden úr, "mivel a finanszírozás törlesztéseként lényegesen magasabb összegeket lehet elérni, mint a középfeszültségű rendszerből megvalósított tápellátás esetében."

Egy nagy teljesítményű töltőhálózatot sokféle módon lehet becsatlakoztatni és kezelni. Minden töltőpontot lehet úgy vezérelni, hogy a rendelkezésre álló energia a csatlakoztatott teljesítménynek megfelelően szétosztódjon. Ha mondjuk két töltési pontot hagyományos CCS2 típusú (Combined Charging System 2-es típus) elektromos járművek használnak, a másik két töltési pontot pedig CCS2-HPC(High Power Charging) gyors töltásű elektromos járművek, akkor a teljesítményt a rendszer egyenlőtlenül adja le.

Ebben az esetben egy több modulból álló, skálázható teljesítményelektronika nyújthat segítséget. Ez pl. egy 15 egységből álló rendszer lehet, egységenként 75 kW teljesítménnyel. Ekkor a CCS2-es járműveket tápláló két töltési ponthoz a rendszer egy-egy 75 kW-os modult rendel hozzá, aminek következtében a többi 13 modult a gyorsan töltő járművekhez lehet felhasználni. Egy intelligens mátrixrendszer ekkor az egyik töltési ponthoz hat, a másikhoz pedig a maradék hét modult rendelné hozzá.

Az energia hozzárendelésnek ez a módja intelligens kommunikációs elemeket kíván – mint amilyen az EV CC Professional elnevezésű DC töltésvezérlő, amit a Phoenix Contact E-Mobility GmbH cég fejleszt, gyárt és forgalmaz. Az ilyen jellegű töltőhálózatnak ez képezi a magvát, és ez kommunikál az egyes elemekkel, mint amilyen az akkumulátoros tároló és a teljesítményelektronika.

Összegzés

Ha az akkumulátorokat egy rendelkezésre álló fotovillamos rendszerhez vagy szélerőműhöz csatlakoztatják, akkor az még előnyösebben hat a folyó költségekre. Összegzésként még azt kell megjegyezni, hogy a mindennapi használatra szánt töltőállomások nagy teljesítményű töltése már régen nem utópia. A további komponensek: az akkumulátoros tárolók, a teljesítményelektronika és a vezérléstechnika jól használható töltőhálózatba foglalásával – majd pedig lehetőség szerint megújuló energiákkal való összekapcsolásával – a HPC töltőoszlopok vagy töltőállomások nagy mértékben megfelelnek arra, hogy az elektromobilitást alkalmasabbá tegyék a hétköznapi használatra.

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás