Plug'n Charge: dizájnos töltőoszlopok a legszűkebb helyekhez is alkalmas technikával

Áttekintés

A Plugn Charge GmbH töltőpontjai  

A Plug'n Charge GmbH töltőpontjait egyedi és funkcionális dizájn jellemzi

  • A Plug'n Charge üzeme a Kassel melletti Bad Emstal városában található, ahol elektromos autókhoz és elektromos kerékpárokhoz (pedelec) való töltőpontokat gyártanak.
  • A töltőoszlopoknak korszerű városi „utcabútorokként“ kell működniük, és a funkcionális szempontok mellett dizájnkövetelményeknek is meg kell felelniük.
  • A megoldás koncepciója az, hogy a teljes töltéstechnikát a dizájnszempontok által meghatározott szűk beépítési térben kell elhelyezni.
  • A töltőpontokat rendkívüli formájuknak és következetes dizájnjuknak köszönhetően könnyű felismerni – belsejükben pedig a Phoenix Contact know-how-ja és alkatrészei találhatók.

Ügyfélprofil

Dr. Christian Kahl, a Plugn Charge GmbH ügyvezető igazgatója  

Dr. Christian Kahl, a Bad Emstal városában működő Plug'n Charge GmbH ügyvezető igazgatója a Phoenix Contact töltési megoldásait választotta

A Plug'n Charge töltőállomásokat fejleszt és forgalmaz, a speciális gyártástól a sorozatgyártásig. „Az elszámolási rendszerekkel való kapcsolat fontos szerepet játszik“ − mondja Dr. Christian Kahl ügyvezető igazgató. „Ezenkívül nagy hangsúlyt fektetünk termékeink tartósságára, a ház anyagaként különleges betont alkalmazunk."

Alkalmazás

Ahogy a cég neve is sugallja, a Plug'n Charge szakértői a lényeges szempontokra összpontosítottak. Az eredmény: egy egyedi kialakítás, melynek elsődleges funkciói a bedugás és a töltés. Ennek során számos fejlődési fázison mentek keresztül. „Kezdetben egy bonyolult és drága töltőállomás tervei körvonalazódtak”, emlékszik vissza az ügyvezető igazgató, Dr. Kahl. „2011-ben mindent 'bezúztunk', és újradefiniáltuk a töltőhálózat, illetve a töltőoszlop fogalmakat.”

Nagyon sok figyelmet szenteltünk a töltőoszlopok optikai megjelenésére és esztétikus mivoltára. „Az egyszerűségben jelenik meg a rafináltság“, véli Dr. Kahl. „A töltőállomásnak első pillantásra felismerhetőnek kell lennie. Ezért a szinapszis formáját választottuk, valamint egy olyan színárnyalatot, amely az áramra emlékeztet. Az oszlopnak emlékeztetnie kell az intelligens elektromos hálózathoz való csatlakozásra.“ Célunk a Plug'n Charge filozófia megvalósítása volt, amit már a cég neve is nyilvánvalóvá tesz: a töltődugasz behelyezése és a jármű töltése minden további akadály nélkül.

Megoldás

A Plugn Charge GmbH töltőoszlopa  

A töltőcsatlakozó helyzete és magassága megkönnyíti a töltést az RFID-kártya vagy a QR-kód segítségével

Manapság az elektromos járművek vezetői egy rendkívül szilárd, különleges betonból készült, moduláris, könnyen kezelhető és hálózatba kötött, dizájnos töltőállomással találkoznak. A Plug'n Charge 2016 óta elektromos autók és kerékpárok töltésére szolgáló töltőállomások sorozatgyártásra érett termékcsaládját forgalmazza, a fali dobozoktól az elektromos járművek töltését lehetővé tevő parkolórendszerekig.

A kínálatot a felszerelést, üzembe helyezést, hibajavítást és karbantartást magukban foglaló átfogó szolgáltatások teszik teljessé. „Back-end megoldásunkkal adatkezelést, online felügyeletet és elszámolást kínálunk a vevőknek, beleérve a barangolást is, amelyek együttesen teljes körű és gondtalan üzemeltetést lehetővé tevő csomagot képeznek“, mondja Dr. Kahl.

A töltőoszlop WLAN-hozzáférésként jelenik meg az okostelefonon  

Az elektromos kerékpárokhoz való rendszernél is megjelenik a töltőoszlophoz való WLAN-hozzáférés az okostelefonon

A kezeléssel kapcsolatban is számos ötlete volt a bad emstali fejlesztőknek. „A piacon kapható sok töltőoszlopnál az elektromos autók vezetői először örömmel találkoznak a működő felhasználó-vezetéssel“, említi Dr. Kahl, „de minden egyes töltési folyamat után egyre kevésbé szeretnének ilyesmit látni.“ Csak az elektromos kerékpárokhoz való több töltőpontos rendszernél van szükség a felhasználó vezetésére. Ennél a megoldásnál a fejlesztők az okostelefonos kezelés mellett döntöttek, ezért a töltőoszlop WLAN-hozzáférést kínál. A felhasználó kiválasztja a „Plug'n Charge“ nevű WLAN-hálózatot az okostelefonján, és máris megnyílik az állomás kezelésének oldala.

A töltőpont belső működése hibaáram-felügyelettel, mérőérzékelővel, Lock Release kioldóval és az EV Charge Control töltésvezérlővel  

A töltőpont belső működése

Az elektromos autók töltőállomásainak lelke az EV Charge Control Basic, a Phoenix Contact IEC 61851-1 szabványon alapuló kompakt, Mode 3 üzemmódú töltésvezérlője. A töltőállomás prémium-változata az EV Charge Control Advanced megoldást alkalmazza, amely egy Ethernet TCP/IP kommunikációjú, IEC 61851-1 szerinti nagy teljesítőképességű töltésvezérlő. Az EEM-350-DMCB MID eszközzel ezenkívül egy közvetlenül mérő, a MID szabványnak megfelelő, RS-485 interfésszel ellátott energiamérő készülék is helyet kapott a rendszerben.

A Plug'n Charge CPOC (Charge Point Operation Controller) kommunikációs vezérlője logikai interfészt képez az összes készülék és a back-end között. A vezérlő együtt fog működni a Phoenix Contact ISO/IEC 15118 szabvány szerinti későbbi töltésvezérlő-sorozataival is. A teljes technika egy DIN EN 61439-2/-3 szabvány szerinti SVi házban van elhelyezve.

Összegzés

A piaci visszajelzések bizonyították a bad emstali vállalat relevanciáját. A jó ökológiai mérlegű, megfizethető moduláris töltőhálózat újra átgondolt, egységes koncepciója sikert arat.

A robusztusság és a jó termikus tulajdonságok mellett a betonoszlop további előnyt kínál: a színét a Plug'n Charge vevője maga választhatja ki – például homokkőszínű lehet a műemléki védelem alatt álló objektumok környezetében való alkalmazásnál. A Plug'n Charge jelenleg a hesseni Hanau és Bad Karlshafen közötti német mesebeli útvonal mentén számos helységet és régiót lát el töltőoszlopaival.

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás